データセンター

データセンター

ブレードとストレージの保護

ラックとシャーシの保護

製造のための設計

リソース

データセンター
再生停止

データセンター

信頼性の高い大容量生産

アジャイルなランプと生産のスケールアップ

冗長なグローバル製造

Cloud Data Center and Artificial Intelligence Systems

クラウドデータセンターの設置は、人工知能の採用が加速し、ほとんどの業界でスマート機能と接続性が統合されるにつれて急速に成長しています。利便性、柔軟性、速度、機動性、応答性に対する好みは、送信および保存する膨大な量のデータを作成するデバイスのパフォーマンスと機能を推進しています。クラウドコンピューティングは、これらすべてのデータとデジタル機能を保存、処理、ネットワーク化、分析します。消費者のトレンドとイノベーションにより、クラウドコンピューティングは、ビジネスの運営方法や消費者の生活にますます不可欠になっています。クラウドは現代社会を支えています。

空冷効率の最大化

空冷効率の最大化

革新的なデータセンター冷却システムにより、空冷システムにおける冷却空気の使用と熱風排気を最適化することで、データセンターのエネルギー効率と熱システムのパフォーマンスを向上させます。ソリミド®ポリイミドフォーム製のFR V-0エアブロッカーは、空気を遮断し、高温耐性、難燃性、無毒性、極度の低密度、重量などの独自の差別化された特性で騒音を遮断します。エアリークシールとエアギャップフィラーは、冷気の損失を防ぎ、冷気または熱風を閉じ込めるデザインポケットを取り外し、内部の気流経路を接続します。エア バッフル アセンブリは、通常、熱成形または折りたたまれた難燃性 FR V-0 電気絶縁材料を特徴としており、熱成形または折りたたまれて気流管理チャネルとダクトに組み込まれており、フロー バイパスを管理し、サーバー内の気流を変化させて冷気をヒートシンクに効率的に導きます。

データ・センターの総所有コストの削減

統合ソリューションは、無駄、メンテナンスコスト、ダウンタイムを最小化または排除し、データセンターの総所有コストを全体的に削減します。

設計を迅速に反復し、市場投入までの時間を短縮

市場をリードするスピードと応答性を備えた顧客第一のサービスと、数十年にわたる熱設計の専門知識と堅牢な独自のモデリングツールを組み合わせることで、Boydは設計を迅速に反復し、市場投入までの時間を短縮できます。

レスポンシブグローバルローカリゼーション

Boydは、地政学的な変化、地域調達の戦略の変化、ニアショアリング、またはグローバルな製造の動きに対応して地域のニーズが進化するにつれて、お客様と一緒に動きます。

クラウドデータセンターのシーリングとシールド

Boydのデータセンター冷却システムは、熱成形バッフルなどのエアダクトおよびエアフロー管理ソリューションを可能にし、従来の空冷システムの効率を向上させます。FR-V0定格の電気絶縁エアフローバッフルにより、ヒートシンクの効率を低下させるエアフロー速度の損失または低下によるデバイスまたはアセンブリの過熱または早期故障を防止します。Boydは、Boydの高性能ポリイミドフォームSOLIMIDE®、ニトリル、EPDM、ポリウレタン、シリコーンフォームなど、エンクロージャ内の冷気の使用を最適化するために、シール力と圧縮力のたわみに最適化されたいくつかの追加のエアブロッキング、エアシールド、ガスケット、およびエアダイバータ材料オプションを提供します。エンクロージャ、ハウジング、および環境シールは、エンタープライズシステムにとって、ほこりや水の浸入やその他の汚染物質から保護するための重要なニーズであり、常に課題です。Boydフォームとメッシュエアフィルターは、パフォーマンスを妨げ、故障を引き起こす可能性のある粒子やほこりの蓄積から敏感なコンポーネントを保護します。これらのリークシールフォームとガスケットは、空気漏れを防ぎ、空気の流れを最適化し、データセンターの冷却システムを最高のパフォーマンスで動作させることができます。

ソリミドフォーム-3

効率と信頼性の向上

Boyd’s data center solutions, seal and protect some of the most demanding data centers in the world with solutions that help customers increase performance efficiency, optimize resource utilization, maximize energy recovery, and increase reliability across all systems levels.

より安全なデータセンターの構築

Boydのソリューションは、データセンター環境全体を考慮し、環境騒音公害を低減してデータセンターの運用をより安全にする静かなソリューションを提供します。

絶縁性ULラベルとオーバーレイ

エンタープライズコンピューティングシステムには、ピーク時の機能とパフォーマンスを維持するために明確な識別が必要な余剰のコンポーネントとサブシステムが組み込まれています。Boydのカスタム警告ラベル、規制グラフィック、複雑なグラフィックオーバーレイ、システム情報ラベル、難燃性ケーブル管理ソリューション、およびシリアル化された識別ラベルは、世界クラスのハイパースケールコンピューティングセンターから小規模なエッジコンピューティングサイトまで、あらゆる規模のデータセンター施設の編成を支援します。 UL定格の電気絶縁原材料で設計および印刷された情報および誘電体オーバーレイは、ULのテスト、承認、およびトレーサビリティに役立ちます。UL 969に準拠した警告および規制ラベルを使用して製造および組み立てることでBoydハードウェアのトレーサビリティを向上させます。Boydの包括的な面ファスナーケーブル管理システムを使用して、液体冷却システム用の入出力ネットワークケーブル、ワイヤ、およびホースの構成を強化します。

システム情報ラベル
スタンピングダンパー

データセンターの騒音と振動の軽減

環境汚染物質に加えて、騒音や振動、電気、複雑な内部電子部品は、信頼性とシステムの完全性を低下させ、メンテナンス料金とシステムのダウンタイムを増加させる可能性があります。Boydの包括的な保護ソリューションは、エンクロージャV-0火炎定格誘電体絶縁体内の火花電圧をブロックすることにより、騒音と振動の伝播を軽減し、電子信号の完全性を改善し、感電保護と火災安全性を向上させることで、データセンター、ネットワーキング、接続システムのパフォーマンスを向上させ、稼働時間を最大化します。

データストレージダンパーとサーバーシーリング

クラウドデータセンターシステムのパフォーマンスと信頼性を向上させ、読み取り/書き込みの精度と速度を向上させ、データセンターの運用環境から保護します。Boydのソリューションは振動を減衰させ、システム操作、音響、従来の空冷システムなど、多くの可動部品が高速で動作する従来の空冷システムなどの機械的および音響的ソースからの衝撃を吸収します。当社は、企業の騒音、振動、ハーシュネス、およびハードディスクドライブのダンピングを管理する専門家です。また、サーバーシャーシは、水やほこりの侵入電磁干渉、LEDクロストーク、および火花電圧から密閉およびシールドして、動作のピークパフォーマンスとシステム稼働時間を実現する必要があります。

Data Center Engineering Solutions

(トランスクリプトを見る)

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(トランスクリプトを見る)

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。