Defense, Commercial Aerospace and Space
民間の空の旅、科学的な宇宙探査機、および世界的な通信衛星は、人類が知っている最もダイナミックな条件で運用されています。これらのアプリケーションには、メンテナンスがほとんどまたはまったく必要なく、燃料効率とペイロード容量を最大化するために軽量である、完全に最適化されたシステムが必要です。 Boydのエンジニアード素材技術は、乗客の密封、遮蔽、保護に活用されており、安全かつ効果的な運用に不可欠な敏感な機器も扱っています。
パフォーマンスを差別化するためのイノベーション
ソリミド®フォームの持続可能な断熱材は、軽量化しながら安全性を向上させます
ソリミド®は、環境に優しく、無毒、低密度、軽量、ポリイミドフォームで、-325°F(-200°C)以下から+572°F(+300°C)までの独自の広い連続温度範囲を備えた高性能の断熱材として設計されています。炎にさらされると、ソリミド®は火傷ではなく焦げ、燃焼バリアを作成し、炎を伝播せず、煙をほとんど放出せず、有毒ガスも発生しません。疎水性でも親水性でもないので、液体を吸い上げず、静止水の上に浮かびます。 ソリミド®フォームは基本的に不活性でガスを放出せず、ほとんどの石油化学物質に耐性があり、微生物の増殖をサポートせず、毒性がなく、極端な寒さから極端な熱へとサイズを大きく変化させません。ソリミド®は、航空機の胴体、航空構造、コックピット、キャビン、カーゴベイの断熱に使用すると、乗客と乗務員の安全性を向上させると同時に、航空機の軽量化により燃料効率を向上させ、持続可能性の目標を達成します。
より持続可能な航空機のために燃料効率を改善するために重量を減らす
軽量化をより多くのオンボード燃料貯蔵量に割り当てて航続距離を改善したり、軽量化を燃料効率とオペレーターの節約に変換したりできます。Boydの軽量、低質量、高性能液体冷却および断熱システムは、信頼性の高い長期性能のために製造された、軽量化で高い固有強度を備えた革新的な材料を特徴としています。
より安全で、より静かで、より快適な航空機を作る
エンジン騒音と極端な温度は、乗客の快適性に影響を与える2つの主要な要因です。自立型の超軽量断熱および防音性であるSOLIMIDE® Foamは、自己消火火炎遮断剤として機能し、FAR 25.856の可燃性要件を超え、炎にさらされても煙をほとんど放出しません。つまり、エンジン騒音を安全に最小限に抑え、過度の重量、火災、または有毒な煙のリスクを追加することなく、キャビンへの極端な温度暴露を制御できます。
ヒューマンマシンインターフェースソリューションによる快適性と安全性の向上
マーキング、プリント回路、電気機械アセンブリ、および成形ソリューション
Boydのプラスチック射出成形、ディスプレイ統合、組み立て、プリント電子回路、特殊印刷の間で、Boydは複数のサプライヤーの能力を満たしています。警告ラベルや安全ラベルからシートマーカーまで、Boydは航空宇宙産業向けに幅広い内外装グラフィックスを製造する専門知識と能力を備えています。Boydは、射出成形、装飾、組み立てなどのフルサービスのプラスチック機能を専任チームで提供しています。サブアセンブリと完全な機能デバイスの設計における幅広い経験を活用して、お客様に最高のフロントパネルソリューションを提供し、機能的要件と美的要件の両方を競争力のある価格で満たします。総所有コストの削減
製造時の廃棄物を最小化または除去し、原材料の最適化利用や航空機運航時の統合ソリューションにより、最高効率の燃料とエネルギー使用を重視して密閉・保護を実現します。信頼性の高いコンポーネントは、パフォーマンスを最適化し、予期しないフリートのダウンタイムと料金を防ぎます。製品は、計画されたメンテナンスおよび修理作業中のサービスプロセスと速度を最適化して、ダウンタイムとMROコストを最小限に抑えるように設計されています。Boydの広く多様で重複する技術ポートフォリオにより、多くの競合技術が共存し、Boydは各アプリケーションに最適なソリューションを推奨することができます。これらのバリュードライバーはすべて、独自のニーズに最適なトータルバリューソリューションを提供します
航空宇宙グレードの品質製造
BoydのAS9100C認定航空宇宙製造施設は、設計、プロトタイピング、大量生産を通じて最高レベルの航空宇宙品質保証を備えた品質管理システムを備えています。Boydの航空宇宙製品は、厳格な環境テストを経て、製品の一貫性を保証する厳密に制御された製造プロセスでアプリケーションの各設計を認定し、製造されたすべてのコンポーネントが認定設計の特性と一致します。信頼性の高いコンポーネントは、複製された地域の設計および生産作業から得られます。多くのAS9100C認定サイトは、冗長製造プロセスと堅牢な緊急時対応計画のために、北米とヨーロッパで利用できます。
ソリミド®フォームと他の連続気泡フォーム:耐火試験
(トランスクリプトを見る)
高度なディスプレイソリューションの作成には何が必要ですか?
(トランスクリプトを見る)
厳しい環境、厳しい要件
軍事技術と防衛産業は、厳しいフィールド要件により、より優れた、より速く、より堅牢な機器の必要性が高まるため、一貫してイノベーションを開拓しています。防衛アプリケーションは、サイズ、使用法、環境が大きく異なります。ただし、すべてがミッションクリティカルであり、常に最高のパフォーマンスで動作する必要があります。これらのデバイスまたは機器の最適ではないパフォーマンスまたは障害は、時間とお金だけでなく、人命と国家安全保障を犠牲にする可能性があります。防衛機械や電子機器には、民生用や商用アプリケーションでは見られない非常に特殊な機能やアプリケーションのニーズが含まれることが多く、イノベーションの文化が求められています。
Innovate Force Enablement & Readiness
防衛業界で数十年にわたる革新的な設計・製造経験を持つ専門エンジニアが、製品の制約を克服するために、より高い電力密度、電子機器、システム性能レベルの向上に向けたソリューションを設計することに尽力しています。最先端の技術とイノベーションは、世界最先端の防衛電子システムがもたらす性能要求に対応します。世界で最も要求の厳しい防衛組織や先進的な大学との継続的な長期的な研究開発パートナーシップにより、軽量でコンパクトな新しいフォームファクタ技術が推進され、即応性と戦力のイネーブル化における競争上の優位性が向上し、創出されます。
過酷な環境での信頼性の向上
航空ソリューション
(トランスクリプトを見る)
防衛グレードの品質製造
BoydのITAR準拠の防衛製造施設は、AS9100D品質管理システムの認定を受けており、信頼性の高い仕様どおりのコンポーネントの設計、プロトタイピング、大量生産を通じて最高レベルの防衛グレードの品質管理を保証します。Boyd防衛製品は、製品の一貫性と高い信頼性を保証するために、製品およびアプリケーション固有の認定によって検証されています。AS9100D認定オペレーションは、北米とヨーロッパの多くのサイトで、突然の市場需要の急増、容量超過、または重大な停止イベントが発生した場合に対応するために、設置され、すぐに利用できる継続性サポートのための冗長製造プロセスを備えた複製された地域の設計と生産で利用できます。ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。