医療用
市場投入までの時間を短縮
Leverage market-leading design iteration speed and rapid prototyping services backed by decades of engineered material design expertise for quick regulatory revisions and iteration throughout design, development and prototyping cycles, removing development obstacles that hinder new product introduction and accelerate time to market.
卓越性のための設計
デザイン・フォー・エクセレンス(DFx)サービスは、コンセプトから大量生産、寿命に至るまでの持続可能性を備えた、高効率の製造、最大の材料利用、信頼性、自動化、革新的なパフォーマンス、および二酸化炭素排出量の最小化に最適化された合理化された製品設計を保証します。私たちのチームは、あなたが私たちを必要とする場所に飛び込むように調整されています。Boydは、コンサルタント、自分のチームの延長、または部門全体として行動することができます。
医療機器:医療用ウェアラブルに不可欠なコンポーネント
(トランスクリプトを見る)医療用粘着テープおよびその他のウェアラブルソリューション
(トランスクリプトを見る)Boydのウェアラブルの専門知識
合理化された製造ノウハウと戦略的な材料パートナーシップを使用して、医療用ウェアラブルの製造と組み立てに関するBoydの専門知識を活用し、設計と材料選択のサポートにより、製品の開始から発売までを効率的にサポートします。個々のコンポーネントは、パフォーマンスとコストを最適化するために選択されます。カバー層は、通気性または防水性を高めて、内部の電気部品を保護することができます。クッション層は、デバイス内の電気接続を保護します。バッテリー、カスタム印刷されたフレキシブルPCB、バイオセンサー、およびセンシングエレクトロニクスは、高度な機能、接続性、および電力のための柔軟なソリューションに統合されています。皮膚接触ヒドロゲルは、信頼性の高い信号伝導性を向上させます。戦略的に選択された皮膚接触材料は、摩耗時間、取り外しの容易さ、創傷部位への近接性、快適性、および柔軟性を改善します。パッチは、アプリケーションプロセスを支援する合理化された成果物にまとめられます。その結果、患者の快適性と安全性、医療提供者の効率性、厳格な信頼性、および総コスト管理のために設計されたFDA準拠のウェアラブルデバイスが実現します。医療用ディスプレイ
技術者がこれらのデバイスを操作できるようにする直感的な医療用ディスプレイは、サービスの精度と速度に影響を与えます。Boydの10年にわたるスマートフォンディスプレイの経験と継続的なヒューマンマシンインターフェイス(HMI)の研究開発を活用して、市場性のある差別化を生み出す進化するディスプレイ技術を予測します。スマートタッチ一体型フロントパネルと、さまざまな光レベルと繰り返し衛生プロセスにさらされる光源の環境に最適化された画面からの大型、薄型、軽量、リッチなディスプレイグラフィックスの鮮明な明瞭さを特徴とするディスプレイの革新により、消費電力を大幅に増やすことなく、イメージング技術の経験と精度を向上させます。
信頼できるビジネス継続性とグローバルな俊敏性を確保
Boyd's global footprint includes ISO 13485:2016 certified and FDA registered manufacturing facilities across three continents, with redundant processes that support strong business continuity and contingency planning. With highly developed, executable plans, and helping you respond quickly to geopolitical challenges, near-shoring and low cost region sourcing strategies.
グローバルフットプリントの詳細をご覧ください。
医療機器インターフェース、ハウジング、仕上げ
Boydのスイッチ、タッチスクリーンインターフェース、装飾成形プラスチックエンクロージャのポートフォリオを通じて、医療機器の価値を創造します。高品質のカスタムプリントメンブレンスイッチテクノロジー、包括的なフロントパネルディスプレイ統合および接着ソリューション、または耐久性のあるグラフィックオーバーレイとラベルを組み込んで、長持ちし、清掃が容易なユーザーインターフェイスを実現します。当社の成形プラスチックハウジングを活用して医療機器を保護・封じ込め、耐久性のある安全ラベルや説明書をユーザーに提供し、接着バックで簡単に取り付けられます。
インモールドデコレーション(IMD)およびインモールドラベリング(IML)ソリューション
(トランスクリプトを見る)
ライトガイドフィルムとは何ですか?バックライト技術の説明
(トランスクリプトを見る)
医療保護
保護ソリューションは、感染を減らすのに役立つ無菌製品であり、ワクチンの保管、個人用保護具(PPE)、外科用ドレープとカバー、サニタリースリーブ、抗菌ソリューション、高度な創傷ケアなど、患者と医療従事者の両方の健康と安全を確保するために重要です。重量、サイズ、着用寿命、アプリケーションまたは使用効率、およびコストのバランスをとるように最適化された、医療提供者と患者の快適性と安全性のために設計された保護製品を使用して、伝染性の感染症、病気、ウイルス、および細菌の感染を軽減します。すべての保護ソリューションは、皮膚接触試験され、制御された環境で処理された医療グレードの材料を備えています。革新的な統合システムは、設計、プロトタイピング、製造、組み立て、滅菌、キッティング、規制当局の承認サポートを合理化し、顧客の複雑さを取り除き、効率を向上させます。
俊敏で安定した堅牢な医療サプライチェーンを活用
Boydは、材料からキッティング、滅菌、修理、改修まで、医療コンポーネント、製品、システムのサプライチェーンをトータルに管理し、お客様が他の優先事項に集中できるようにします。
Boyd’s global medical supply chain features suppliers with entrenched medical culture, ISO 13485:2016 quality management systems, and FDA Registration that assure materials are manufactured with medical compliant processes and traceability.
当社のグローバルサプライチェーンの専門家は、継続性とグローバルな俊敏性の保証とバランスのとれた、最小の総コスト管理のための二重の材料源を提供するサプライチェーン戦略を推進します。Boydは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で確立された経験豊富なグローバル供給チャネルを持ち、何十年にもわたって世界で最も革新的な医療材料メーカーに好まれてきました。
体外診断用医薬品
体外診断用医薬品(IVD)機器、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、マイクロフルイディクス、診断および実験室用ディスポーザブルは、医療提供者が患者を診断し、治療を開始する際のスピードと利便性を向上させます。診断がラボ環境で完了する場合でも、ラボオンチップテクノロジーを使用してリアルタイムで完了する場合でも、IVDイノベーションにより、より迅速でアクセスしやすく、手頃な価格の診断と治療の決定が可能になります。マイクロ流体診断とPCR検査は、コンパクトで小型化されたフォーマットでサンプルの収集、保管、保存を合理化し、ラボ技術者による取り扱いと数百のテストを管理する時間とコストを削減します。汚染物質のないサンプルの収集と取り扱い、および最小限のサンプル量の最も効率的な利用は、モバイルIVDの精度、信頼性、効率、および患者と医療提供者の使いやすさにとって重要です。
最高水準の品質
Medical component quality that supports patient and healthcare provider safety is Boyd's top priority. Ensure reliable performance, cleanliness, and patient safety with Boyd medical components manufactured in a controlled environment under an ISO 13485:2016 certified quality management system, supported by defined documentation, inspection, and traceability processes. Boyd medical facilities maintain strict process control, ongoing quality monitoring, and clean room environments to meet customer and regulatory requirements throughout sourcing, fabrication, assembly, and kitting.
関連製品とリソース
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。