ソリミド®、断熱、シールド
表面とコンポーネントを過度の熱負荷から保護することにより、パフォーマンス、効率、および安全性を向上させます。
システム効率の向上
高温領域と低温領域の混合を防ぎ、最適な流体ラインまたはデバイスの温度を維持します。
高度にカスタマイズ可能
複数の配合と幅広い加工技術により、特定のアプリケーションニーズを満たします。
ユーザーの安全性の向上
エンジンからの極端な動作温度からユーザーを保護したり、環境条件から絶縁したりします。
製品寿命の延長
性能を低下させたり、深刻な損傷を引き起こしたりする可能性のある極端な温度から敏感なコンポーネントを保護します。
炎にさらされるソリミド®フォーム
(トランスクリプトを見る)
ソリミド®フォームと他の連続気泡フォーム:耐火試験
(トランスクリプトを見る)
ユーザーとコンポーネントを過度の熱暴露から保護
断熱・遮熱は、複雑なシステムの熱管理に欠かせない材料です。ボイドの材料科学の専門知識と精密加工能力を組み合わせることで、ユーザーの快適性を高め、製品寿命を延ばすための理想的なパートナーとなっています。
質問がありますか?
断熱はどのように機能しますか?
断熱材は、熱伝達に抵抗する材料で表面を保護することによって機能します。断熱の有効性は、一般にR値として知られている熱抵抗によって測定されます。R値が高いほど、熱流に耐える断熱材の能力が向上します。
熱遮蔽はどのように機能しますか?
熱遮蔽は、保護領域から熱を遠ざける保護バリアとして機能します。熱シールドは、放射熱を反射したり、熱風の流れを妨げたりする可能性があります。反射コーティングまたは層に加えて、熱シールドは高い熱抵抗を示し、断熱材として機能する場合もあります。
なぜ断熱または熱シールドを使用するのですか?
断熱と熱シールドは、システムとユーザーを過度の熱暴露から保護します。断熱とシールドは、タッチ温度を制御し、快適な使用環境を維持することにより、消費者の安全性を高めます。熱保護は、熱に敏感な部品の寿命と信頼性も延ばします。
Boydの断熱および遮熱ソリューションを使用する理由
熱シールドと断熱ソリューションは、最適な材料の選択、独自の形状設計、過剰な廃熱の管理に役立つ組み立てなど、考慮すべき多くのオプションを提供します。Boydのエンジニアードマテリアルの専門家は、お客様と協力して重要なパフォーマンスニーズを特定し、環境と使用の両方の暴露を超える最高の原材料を推奨します。
Boyd断熱ソリューションで組立ラインを合理化
Boydの断熱および熱シールドソリューションは、業界をリードする高精度変換機能を使用して効率的に製造され、アプリケーションに合わせてカスタマイズされた完全に統合されたソリューションを作成します。複数の材料の性能上の利点を、インストールが簡単な1つの成果物に組み合わせます。
高性能、オープンセルポリイミドフォーム
最適な熱シールドと絶縁体を製造するための精密変換プロセスを補完するBoyd、断熱および音響絶縁に最適な高性能のオープンセルポリイミドフォームであるSOLIMIDE® Foamsも製造しています。当社のSOLIMIDE®フォーム製品ファミリーは、軽量、耐久性、無毒で、FAR25.856の耐火性要件を超え、優れた断熱性と音響絶縁性を備えています。ソリミド®フォームは、航空機、宇宙船、鉄道車両、船舶、その他の用途に7つのバリエーションのいずれかで見られ、さまざまな温度や環境要件で断熱します。
強化された防火
炎にさらされても燃えず、煙はほとんど出ません。
柔軟性と回復性を維持
極低温およびそれ以上の温度では、製剤は300°Cまでの連続使用に耐えることができます。
ソリミド®の軽量化
ソリミド®フォームの軽量特性は、同様の熱、音響、および断熱性能を持つ製品と比較して大幅な軽量化を実現します。ただし、ソリミド®は、重量、絶縁特性、耐火性、非毒性、および極端な動作温度範囲を考慮すると優れています。
ソリミド®フォームの軽量化と安全上の利点は、代替材料と比較して、より高い性能の断熱材と音響絶縁体を作成します:薄型、軽量、自立構造で同等以上の断熱性能。
卓越した音響性能
BoydのSOLIMIDE®フォームは、係数の高い騒音低減により、乗客に音響の快適性を高め、人口密集地域で周囲の騒音を持続させません。SOLIMIDE®フォームは、海軍艦艇、民間航空機、宇宙船、大型輸送など、安全性と耐久性の要件が厳しい高性能アプリケーション向けに最適化されています。
強化された防火のための設計
Boydのソリミド®フォームは、防火を強化するように設計されており、幅広い理想的な安全特性を備えています。SOLIMIDE®フォームはFAR25.856の耐火仕様を超えており、炎にさらされても燃焼せず、煙もほとんど発生しません。ソリミド®フォームは極低温で柔軟で安定しており、高温の配合は300°Cまでの連続使用に耐えることができ、3D /積層造形断熱材などの用途に最適です。
低オフガス、非毒性
半導体製造および試験装置や消費者環境などの敏感なシステムは、SOLIMIDE®フォームの低オフガスおよびホルムアルデヒドフリーの組成の恩恵を受けます。これらの絶縁フォームは無毒で、高い加水分解安定性を持ち、微生物の増殖をサポートしないため、SOLIMIDE®フォームは最も過酷な環境でも耐久性のある長期的な選択肢となります。
ソリミド®フォームと他の技術の統合
Boydは、ソリミド®フォームを製造するだけでなく、材料科学、設計、精密加工の専門知識を活用して、お客様の仕様に合わせて設計され、すぐに設置できる効果的なラミネートカットツーシェイプソリューションを作成します。当社の統合技術により、SOLIMIDE®フォームを他のエンジニアリング材料と組み合わせて、断熱、音響、熱シールド、および安全要件に対応する多機能の包括的なソリューションを作成できます。ソリミド®フォームは、その固有の性能強度を高めるために、追加の特殊材料と定期的に組み合わされています。また、熱および圧力成形が可能なため、最高のSOLIMIDE®フォーム配合を成形および圧縮して、システムに合わせた高度にカスタマイズされた高性能絶縁コンポーネントを作成できます。
ソリミド®フォームによる総所有コストの削減
軽量、熱的、音響的、安全特性を備えたSOLIMIDE®フォームソリューションは、総所有コストの削減、顧客の安全性の向上、設置とメンテナンスの容易さを意味します。航空機OEM、旅客および貨物航空会社の組織、メンテナンス、修理、オーバーホールサービスプロバイダーなどの顧客は、SOLIMIDE®フォームの優れた性能の恩恵を受けています。
ソリミド®フォーム製品詳細
ポリイミドフォームの特性
- 軽量
- 非吸湿発散
- オープンセル
- FAR25.856仕様を超える耐火性
- 最小限の煙発生
- 熱および圧力成形可能
- 極低温での柔軟性と安定性
- 加水分解安定性
- 無毒
- 低オフガス
- ホルムアルデヒドフリー
- 微生物の増殖をサポートしません
- 自立型
ソリミド®フォームオプション
| フォーム番号 | 形容 | 典型的な密度 キログラム/m3(ポンド/フィート3)* | マックスコント 使用温度°C(°F) | ノイズリダクション 係数 | 熱伝導率 W/mK ((BTU·in)/(hr·ft2·°F)) | 代表的な用途 | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流-530 | 高性能航空機断熱材のゴールドスタンダード。最も密度の低いオプション。湿度の高い条件下での長期安定性および温度サイクル後の安定性。 | 5.4 (0.34) | 200 (400) | 0.7 | ≤ 0.050 (0.35) | 航空機、航空宇宙、産業:胴体、床下、ECSダクトおよび機器、民間、商業、防衛航空機および宇宙船の極低温伸縮継手。 | AC-530 データシート |
| 交流-550 | 湿度の高い条件下での長期安定性と温度サイクル後の優れたノイズリダクション機能。 | 7.0 (0.44) | 200 (400) | 0.75 | ≤ 0.048 (0.33) | 航空機、航空宇宙:胴体、床下、ECSダクト、および民間、民間、防衛航空機および宇宙船の機器。 | AC-550 データシート |
| 交流-550H | 非高密度フォームの最高の断熱。湿度の高い条件下でも、温度サイクル後に長期間安定性があります。 | 8.0 (0.50) | 200 (400) | 該当なし | ≤ 0.043 (0.30) | 航空機および航空宇宙:防衛戦車、ミサイル、魚雷の側壁、ECSシステム、クッション、熱保護、振動減衰。 | AC-550H データシート |
| TA-301 | ソリミドフォームの最も一般的に使用される配合は、その極端な軽量、優れた熱特性、および優れた吸音性により、特に海軍艦艇および商業船舶用です。極低温用途での伸縮継手に最適な断熱材。 | 6.4 (0.40) | 200 (400) | 0.7 | ≤ 0.046 (0.32) | 海軍艦艇、産業、輸送:隔壁/オーバーヘッド、ダクト、パイプは、海軍の水上戦闘員および潜水艦の断熱材をカバーします。鉄道車両のHVAC、一般産業用、伸縮継手(LNG)の断熱材。 | TA-301 データシート |
| HT-340 | 湿度の高い条件下での高温耐性と長期安定性、および温度サイクル。 | 6.4 (0.40) | 300 (575) | 0.7 | ≤ 0.046 (0.32) | 航空宇宙、産業、半導体、電力、輸送:ソーラー、鉄道、LNGパイプライン、半導体製造装置の高温ダクトおよび絶縁。工業用および半導体のテストおよび製造におけるヒータースリーブ絶縁。 | HT-340 データシート |
| CC-306 | より高いノイズリダクション品質。 | 8.0 (0.50) | 200 (400) | 0.75 | ≤ 0.043 (0.30) | 海洋:潜水艦、海軍艦艇の船体断熱と騒音制御。 | CC-306 データシート |
| 高密度化ソルイミド**® | ユーザーの仕様と厚さを満たす高密度フォーム。小さなスペースの熱管理を強化した振動減衰に使用されます。 | 32.0 (2.0) | 300 (575) | 該当なし | ≤ 0.032 (0.22) | 航空、自動車、コンシューマ/モバイルエレクトロニクス、eモビリティ、医療:ハンドヘルドデバイスのタッチ温度管理、アビオニクスおよび機内エンターテインメントシステム(IFE)、インフォテインメントおよびナビゲーションシステム、ユーザーインターフェイスおよびスクリーン、産業用小型チューブシステム、および自動車エンジン分野。 | 高密度化ソリミド®データシート |
輻射熱に抵抗する
ヒートシールドは、高温のコンポーネントから敏感な表面、デバイス、およびシステムに伝達される輻射熱に抵抗するのに最適です。これらの軽量、薄型、柔軟なソリューションは、最小からゼロのクリアランス領域での軽量化に最適です。熱シールドは、ガラス繊維のような補強材を追加することで、追加の熱拡散と機械的強度の恩恵を受けることができます。利用可能な材料が豊富で、熱シールドには特定の特性、形状、およびアセンブリに関する複数のオプションがあります。熱シールドは、次のような幅広いアプリケーションおよび環境要件に対応できます。
運用・保守コストの削減
コンポーネントの寿命を延ばして交換コストを削減し、保証請求を最小限に抑えます。
堅牢な構造
不燃性、耐火性、耐引裂/耐パンク性のオプションは、緊急時の消費者の安全を確保します。
ヒートシールド製品詳細
表面材料
- プロピレンフィルムフェーシング
- ポリエステル不織布
- 真空金属化ポリエステルフィルム
補強材
- ウーブングラスファイバースクリム
- フルオロカーボン含浸グラスファイバー生地
- 高温シリコーン含浸ガラス繊維生地
統合された接着剤オプション
- 熱硬化性接着剤接着ポリエステルフィルム
- 難燃性および不燃性のオプション
- 注:多層熱シールドは高温接着剤で接着されています
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。