環境シーリング・保護材
Boydの環境シールとソリューションで製品を保護し、衝撃、騒音、振動、ハーシュネス(NVH)、バズ、きしみ音、ガタガタ(BSR)、液体の侵入、粒子への暴露から保護します。環境シールと保護は、コンポーネントの摩耗を制限することにより、製品の信頼性と寿命を向上させます。
環境シーリングと保護により製品寿命を延ばす
環境シールと保護ソリューションは、厳しい環境条件に確実に耐えることにより、製品寿命を延ばします。これらのソリューションは、ほこりや液体の侵入から保護し、重要なコンポーネントの引っかき傷、摩耗、侵食を減らし、衝撃、騒音、振動、ハーシュネス(NVH)の影響を軽減します。Boydの環境シーリングソリューションは、ほこり、液体、破片を敏感な機器から遠ざけ、空気の流れを管理または誘導し、液体を迂回させて輸送し、機械的または音響エネルギーを吸収し、要素や消費者の使用環境に対して表面をシールします。
精密製造:高度なHMI、シーリング、断熱ソリューション
(トランスクリプトを見る)
質問がありますか?
材料科学に関する幅広い知識
Boydの製造サービスには、射出成形、圧縮成形、トランスファー成形、真空成形、成形またはマルチショットオーバーモールド、スタンピング、ダイカット、ロータリーコンバーティングなどのプロセスが含まれます。これらの製造技術を組み合わせて、材料科学の幅広い知識を活用して、複雑な侵入保護、NVH、表面保護、およびその他の環境シーリングソリューションを製造しています。当社のプロセスに関する専門知識は、革新的で費用対効果の高いツーリングと市場投入までの時間の短縮により、形状、寸法、および性能の要件を満たすコンポーネントを作成します。また、色とテクスチャを一致させて、製品のデザインとブランドコンプライアンスを一貫して維持しながら、厳しいシーリングと使用の要件を満たし続けることもできます。

液体およびエアフロー管理
困難な環境条件から迂回、シール、保護したり、内部の流れを管理したりする製品を使用して、液体の流れを制御または防止します。

エンクロージャとシャーシ
エンクロージャとシャーシは、単一の保護環境で複雑なシステムをほこりや破片から保護します。エンクロージャは、ワイヤパススルー、シーリングメンテナンスドア、アクセスポイント、またはその他の重要なコンポーネントなどの複数の機能を統合して、組み立て、操作、およびメンテナンスを合理化できます。

衝撃、騒音、振動、ハーシュネス
ボイドは、防振装置、ダンパー、クッションの材料、製造プロセス、形状を組み合わせることで、NVHと衝撃の影響を低減します。Boydにより、設計者はNVHや衝撃の問題のトラブルシューティングではなく、最終製品の機能向上に集中できます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。