グラフィックオーバーレイとLEDデッドフロントは重要なインターフェイス層コンポーネントです

オーバーレイは、タッチスクリーン、メンブレンスイッチ、またはスタンドアロンの耐久性のあるラベルの重要なインターフェイスレイヤーコンポーネントであり、機能的でユーザーフレンドリーなインターフェイスを作成するためのグラフィック印刷の保護と表面の両方を提供します。

インパクトのある永続的な第一印象

これらの最初の瞬間を、一貫した使用に耐えるすっきりとした機能的な外観でカウントします。

多機能オーバーレイでコストを削減

電気的絶縁、EMIシールド、ブランディング、ラベリングを1つのコスト効率の高い、適用しやすいソリューションに統合します。

メッセージとイメージを最大化する

複雑な形状、サイズ、カスタムウィンドウカットアウトを作成して、Boydの精密変換技術を使用して、最も狭い場所に収まります。

インモールドデコレーション(IMD)およびインモールドラベリング(IML)ソリューション

(トランスクリプトを見る)

オーバーレイオプションの広範な配列

多くの場合、ユーザーが製品を操作するときに最初に目にするものは、グラフィックオーバーレイが製品の第一印象を設定することができます。Boydは、業界で最も広範なオーバーレイオプションを提供し、選択的なテクスチャ、印刷、エンボス加工、コーティング、接着剤、デッドフロント、バックライトを提供して、特殊なオーバーレイソリューションを作成します。Boydは、あらゆる仕様に合わせてさまざまなグラフィックオーバーレイオプションを備えた、すぐに使用できる最先端のコントロールパネルを作成します。

質問がありますか?

設計に必要な適切な保護を選択する

Boydは、メンブレンスイッチ、ゴム製キーパッド、銘板の静的コンポーネントとしてグラフィックオーバーレイを専門としています。 Boydの専門家は、デザインに必要な機能性、耐久性、カスタム装飾を備えた適切な保護を提供するグラフィックオーバーレイ素材の選択をお手伝いします。ポリエステル(PET)は、化学薬品や過酷な要素に対する耐性を備えた弾力性のある薄い材料です。ポリカーボネート(Lexanとも呼ばれます)は、印刷、テクスチャ、ダイカットが簡単です。それは透明で、より鮮明なエンボスを与えます。ポリカーボネートは一般的にポリエステルよりも手頃な価格です。

デザインの詳細ポリエステルポリカーボネート
耐薬品性広範囲狹
作動寿命> 1万人最大200K
エンボス加工性よしよし
柔軟性よしよし
折り畳み耐久性より良いよし
材料の厚さ最大.010インチ(.254mm)最大.060インチ(1.52ミリメートル)
可燃性-UL 94V-2
吸湿性非常にいいです市
屋外の耐紫外線性Boydへのお問い合わせBoydへのお問い合わせ

グラフィックオーバーレイとLEDデッドフロントテクノロジー

LEDデッドフロントとディフューザー

LEDデッドフロントとディフューザー

デッドフロントオーバーレイ製品ラベルは、点灯しない限り記号やグラフィックを表示しないグラフィックオーバーレイです。いつ、どのグラフィックを照らすかを制御することで、製品はユーザーや消費者と通信できます。これらのデッドフロントは、拡散フィルムを使用して、バックライトをより均一に広げることもできます。Boydは、複雑なデッドフロントオーバーレイラベルを作成する社内能力を持っています。

ディスプレイオーバーレイ

ディスプレイオーバーレイは、LEDまたはLCD画面の周りのオーバーレイ内の透明なウィンドウを使用して、環境保護と製品の追加情報およびブランドの両方を提供します。

キーパッドとボタンのオーバーレイ

キーパッドとボタンオーバーレイ

キーパッドやボタンを囲む精密にカットされたグラフィックオーバーレイでエラストマーボタンの長期的な識別を提供します。エラストマーボタンの周囲の表面にラベルを付けることで、印刷された情報にはボタン自体と同じ摩耗が見られません。

グラフィックオーバーレイ製品の詳細

グラフィックオーバーレイオプション

  • 絶縁およびEMIシールド
  • 反射仕上げとブラッシュ仕上げ
  • コーティングとテクスチャリング
  • エンボス加工またはデボス加工
  • カスタムマッチ接着剤
  • UV硬化とハードコート
  • 導電性インク
  • クリア、透明、アンチグレア、デッドフロントウィンドウまたはLCD / LEDディスプレイ画面
  • カスタムウィンドウカットアウト
  • ボタンを組み込むための多面または隆起したラベル
  • マルチカラーレンズ
  • 順次シリアル化
  • 耐熱性と耐湿性
  • UL、RoHS、REACHへの準拠

グラフィックオーバーレイマテリアル

  • 薄膜プラスチック
  • ポリプロピレン
  • ペットとPCのブレンド
  • ビニール
プリント電極

グラフィックオーバーレイ製造能力

  • 耐久性のある4色のカスタムラベル印刷プロセス、滑らかなグラデーション、ハーフトーン
  • 複雑なカットアウトを作成できる厳しい公差を備えた精密レーザー切断
  • 組立自動化、登録のためのピンホール配置
  • 複雑な組み立てと接着のニーズに対応するフルカバレッジ、選択的、またはアイランド配置接着剤
  • パントンカラーマッチ(PMS)、カスタムカラーマッチ
  • 両面印刷

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。