プロセッサの冷却
プロセッサとは何ですか?
中央処理装置 (CPU) やグラフィック処理装置 (GPU) などのプロセッサは、コンピュータシステムの主要な半導体ハードウェアコンポーネントです。コンピュータのメモリからフェッチされた命令を実行し、それらを解釈して、ソフトウェアアプリケーションの実行、ユーザー入力の処理、システムリソースの管理などのタスクを実行します。プロセッサは、単純なタスクから複雑な計算まで、さまざまな計算ニーズを満たすために、さまざまなアーキテクチャ、クロック速度、および機能を備えて設計されています。

プロセッサ冷却とは何ですか、なぜそれが重要なのですか?
プロセッサの冷却には、プロセッサまたは他の半導体コンポーネントによって生成された熱を放散する方法とテクノロジが含まれます。プロセッサが命令を実行して計算を実行すると、電気抵抗によって回路に熱が発生します。過度の熱はプロセッサのパフォーマンスを低下させ、適切に管理されていない場合、過熱、潜在的な損傷、および寿命の短縮につながります。効果的なプロセッサ冷却は、特にハイパフォーマンスコンピューティングシナリオでは不可欠です。プロセッサの冷却は、安定した効率的な半導体パフォーマンスを維持し、パフォーマンス調整を防ぎ、潜在的なハードウェアの損傷を軽減します。
なぜボイドがプロセッサ冷却に使うのか?

効率的な冷却ソリューションにより、エネルギー消費を削減し、運用コストを削減し、ハードウェア使用率を最適化します。

正確な温度制御を提供することにより、さまざまな動作条件下でピークパフォーマンスを維持しながら、要求の厳しいワークロードをサポートする高性能コンピューティングを実現します。

半導体コンポーネントへの過度の熱の蓄積を防ぎ、システムの不安定性、クラッシュ、ハードウェアの損傷につながる可能性のある早期摩耗や潜在的な障害のリスクを最小限に抑えることで、システムの安定性を高めます。

革新的でコンパクトなデバイス設計を可能にし、よりスマートで強力な電子製品を可能にします。

壊滅的なハードウェア障害のリスクを低減し、電子機器の安全な動作を確保することにより、安全性と信頼性を向上させます。

半導体部品の寿命を延ばし、頻繁な交換の必要性を減らします。
エンタープライズソリューション
インタラクティブな3Dツールで、データセンター、ハイパースケールコンピューティング、その他のラックベースのソリューション向けのBoydの幅広いソリューションポートフォリオを掘り下げてください。
プロセッサ冷却の例
多くのコンピュータプロセッサやその他のチップは、高度なヒートシンク構成、指向性エアフロー、およびより優れたファン技術による強化された空冷を使用して熱を放散します。高性能のCPUとGPUには、より高性能な冷却が必要です。 クーラント分配ユニット(CDU)を備えた液体冷却システムは、より高性能なコンピューティングデバイスの集中制御と最適化された冷却性能を可能にします。チップへの直接冷却は、液体システムのコールドプレートとチップパッケージの間のインターフェースを最適化して、熱伝達効率を高め、正確な温度制御を可能にします。
プロセッサ冷却のBoydの違い

BoydのIC冷却技術
Boydの重複する技術ポートフォリオにより、液体、浸漬、二相、空冷のイノベーションが共存できます。既存の施設配管でサーバー密度を最大化し、ブレードとラック全体を冷却する高性能リモートヒートパイプヒートシンクアセンブリを使用して、現在のインフラストラクチャのクラウドパフォーマンスを効率的にアップグレードします。クーラント分配ユニット(CDU)を備えた液体ループと液体コールドプレートは、最も効率的な高性能サーマルシステムのための完全な液体冷却システムを作成します。Boydの最適化されたリキッドシステムは、高度なGPU、CPU、スイッチICに対して最高性能のダイレクトツーIC冷却を可能にします。
研究開発における数十年の経験
Boydは、単純な埋め込みヒートパイプから、複数の高度な技術と材料を利用した並外れた二相熱システムまで、幅広い統合ソリューションを提供します。数十年の経験、研究開発のための専用リソース、および熱ソリューションの開発に特化して装備された設計センターにより、当社はあらゆる冷却の課題に取り組む独自の立場にあります。

統合プロセッサ冷却ソリューション
Boydの高密度リモートヒートパイプヒートシンクアセンブリ、液体冷却ループ、および高度にカスタマイズされた液体コールドプレートを使用して、空気または液体システムとプロセッサ間の最も効率的なサーマルインターフェイスを実現します。各システム設置の熱効率、システム全体のパフォーマンス、および環境の持続可能性を最大化すると同時に、当社のカスタムサーマルソリューションを使用して、より高いプロセス密度とより長い半導体寿命を可能にし、市場性のある性能の差別化を実現します。
直接IC冷却システム
極端な空冷から高効率の液体冷却、革新的な浸漬冷却開発に至るまで、包括的な直接IC冷却ソリューションにより、電力密度を最大化し、最もコンパクトなフォーマットでより高い処理能力を実現します。

高性能ICのためのBoyd革新的な液体冷却
二相冷却システムと液冷システムを組み合わせたBoydの高度な液冷技術で、ムーアの法則の限界を押し広げます。ポンプ式二相システム、または蒸発液冷却は、両方の技術の利点を活用します。当社の世界クラスのエンジニアリング、製造、およびテスト能力により、革新的な冷却ソリューションが高性能ICの最も厳しい要件を満たすことができます。
プロセッサ冷却の利点
効率的な冷却ソリューションにより、エネルギー消費を削減し、運用コストを削減し、ハードウェア使用率を最適化します。
クラッシュや過熱によるデータ破損が発生しにくい低温プロセッサを使用して、システムの安定性を高めます。
正確な温度制御を提供することにより、さまざまな動作条件下で最適な性能を維持します。
半導体部品への過度の熱の蓄積を防ぎ、早期摩耗や潜在的な故障のリスクを最小限に抑えることで、熱ストレスを軽減します。
革新的でコンパクトなデバイス設計を可能にし、よりスマートで強力な電子製品を可能にします。
プロセッサが危険なほど高温になり、システムの不安定性、クラッシュ、ハードウェアの損傷につながるリスクを最小限に抑えます。
壊滅的なハードウェア障害のリスクを低減し、電子機器の安全な動作を確保することにより、安全性と信頼性を向上させます。
半導体部品の寿命を延ばし、頻繁な交換の必要性を減らします。
システム全体の効率を高めながら熱を効果的に管理することにより、ファンなどの冷却メカニズムへの依存を減らします。
ピークパフォーマンスを維持しながら、要求の厳しいワークロードをサポートするハイパフォーマンスコンピューティングを実現します。
プロセッサ冷却の課題
革新的な冷却ソリューションの要件:プロセッサがより強力になるにつれて、より小さな領域でより多くの熱を発生するため、熱密度を管理するための革新的な冷却ソリューションが必要になります。
データセンターでのスケーリング:数千のプロセッサを搭載したデータセンターを大規模に冷却するには、効率的なインフラストラクチャと冷却管理戦略が必要です。
小型化:ICサイズが小さくなると、従来の冷却方法に使用できるスペースが制限されます。
冷却システムのサイズ:より強力なプロセッサは、多くの場合、デバイスのサイズとフォームファクタに影響を与える、より大規模で複雑な冷却ソリューションを必要とします。
革新的な素材:熱特性が強化された新しい材料の探索には、可用性、コスト、製造プロセスの面で課題があります。
均一な冷却:IC表面全体で均一な冷却を実現することは、ICのさまざまな部分の発熱レベルが異なるため、困難な場合があります。
閉会
安全な直接液体冷却インターフェースのための漏れのない現場に設置された500K +液体コールドプレート
300億時間以上のフィールド時間、液冷システムの漏れゼロで確実に性能を最大化
20 +年の熱設計の専門知識と堅牢で独自のモデリングツールにより、設計を迅速に反復し、市場投入までの時間を短縮します
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。