Boydの材料科学

私たちは、材料科学の基礎となる専門知識とエンジニアリングから始めて、お客様のために、より軽く、より小さく、より機能的なコンポーネントを開発しています。材料の革新により、科学を使用して重量やかさばりを追加することなくピークパフォーマンスを拡張し、より少ない材料でより多くのパフォーマンスを得る独自の方法を見つけることができます。

私たちは1928年の創業以来、マテリアルサイエンスを革新し、初期の工業用ファブリックやポリマーから今日の最先端の光学フィルムへと進化してきました。

Boydの材料科学ポートフォリオと、戦略的なグローバル材料供給パートナーとの共同の両方でイノベーションを推進しています。

私たちは、お客様の最も複雑な課題に耳を傾け、科学を創造的に受け入れて、材料特性を活用して野心的なパフォーマンス目標を解決します。

Boydは、幅広い材料タイプにわたる材料特性、互換性、および挙動に関する深い知識により、お客様は、望ましい性能、持続可能性の目標、地域の可用性、完全な製品ライフサイクル管理、および全体的な最良の総所有コストに最適化された材料を確実に指定できます。

Boydの材料科学の専門知識により、お客様は次のことが可能になります。

先端材料によるイノベーション

Boydの材料科学の伝統とグローバルな材料サプライヤーとのパートナーシップを組み合わせることで、プロジェクトで最新の材料イノベーションを十分に活用できます。高度な素材は、既存のデザインの限界を押し広げたり、市場を再定義したりするのに役立ちます。

自信を持って設計

Boydがお客様のアプリケーションとプロジェクトの要件に最適な材料を推奨することを知って、自信を持って製品を開発します。互換性のある材料を組み合わせて多機能アセンブリを設計および製造し、より多くの機能を小さなスペースに詰め込みます。

製品の差別化

Boydの材料科学の専門知識は、製品の寿命、性能、機能性、持続可能性を向上させ、ブランドを競合他社よりも優位に進めることができる材料の実装を支援します。

材料科学とは

材料科学は、金属や金属合金、ゴムやプラスチックなどのポリマー、セラミックなどの天然、合成、または複合材料の構造と化学的性質の調査と研究です。材料科学者やエンジニアは、この知識を活用して、既存の材料を改良したり、新しい用途向けにさまざまな特性を持つ新しい材料を作成したりします。材料科学に精通している人は、特定のアプリケーションや製品に最適な材料を推奨することにも長けています。

Boydの材料科学の専門知識は何ですか?

Boydの材料科学者は、知識を活用し、既存の材料を改良したり、材料を創造的に組み合わせたり、さまざまな用途や製品で使用するための特定の特性を持つ新しい配合を開発したりする方法を考案しています。数十年の経験と最新の材料イノベーションへのアクセスを武器に、当社の材料科学の専門家は、お客様の用途に最適な材料を推奨し、1928年からそうしています。

なぜBoydを材料科学のパートナーとして信頼するのですか?

Boydは、100年近くの材料に関する専門知識、革新的で費用対効果の高い加工方法、優れたサプライヤー関係を組み合わせて、お客様の用途に最適な材料を見つけるお手伝いをします。統合する多様な材料を処理および変換しながら、設計を最適化して、最高のパフォーマンス、組み立てのシンプルさ、および全体的な総コストを創造的に提供する効果的な多機能コンポーネントを作成するお手伝いをします。

注目の素材: シリコーン

材料工学

タブレット、ノートブック、スマートフォンのディスプレイガスケットに、ボイド社が精密に加工した光学的に透明な接着剤を塗布

フィルム

フィルムまたはシート材料は、プラスチック、ゴム、およびより新しく、リサイクル可能で生分解可能なフィルムを含む金属を含む、幅広い化学組成を網羅しています。ロールフィルムフォーマットにより、精密コンバーターは、大量生産のための高度なロータリーダイカットを可能にします。フィルムは、ラベルとして使用することも、表面保護に使用することもできます。Boydまた、高性能光学設計を利用して、高度なディスプレイソリューションを製造しています。Boydの精密加工の専門知識と当社の材料科学遺産を組み合わせることで、高い生産歩留まり率、最適化された材料利用、複雑なシングルパス回転変換でフィルム材料を最大限に活用し、正確なフィルム層の位置合わせを保証します。

絶縁およびシールド 566x300 1

接着剤

接着剤は、表面を接合するために使用される材料です。これらの債券は、永続的または一時的なものです。一般的な接着剤は、アクリル、シリコーン、ゴム、ウレタン、またはエポキシの化学的性質を使用します。より持続可能な接着剤製品のために、新しいバイオベースおよび生分解性材料が利用可能です。Boydの接着剤の専門知識は広く深く、70 +年に及び、材料をラミネートして、さまざまな材料の性能特性を提供する複雑で多機能なアセンブリを作成することができます。接着剤は、発泡材料に統合することも、面ファスナーのような機械的ファスナーの形をとることもでき、表面も結合します。

生地 1 1920x720 1

ファブリック

織物は、創傷治療などの医療用途で一般的に使用される通気性と適合性のあるシートです。不織布シート材料は、断熱、吸収、およびろ過用途に実行可能です。プレスシートフェルトは、摩擦を減らし、騒音を吸収するために一般的です。生地とフィルムおよび接着剤の組み合わせに関するBoydの専門知識により、当社はクリーンルーム環境で高度な創傷ケア製品を作成し、最も要求の厳しいアプリケーション向けの包括的なNVHおよびBSR低減ソリューションを構築する上で重要なパートナーとなっています。

最先端の医療材料で製造された外科的切開治療用の高度な創傷ケア接着剤で、接着剤の剥離層に印刷されたステップバイステップの説明書が含まれています。

フォーム

フォームとスポンジゴムは弾力性があり軽量な材料であり、可能な用途は断熱、衝撃と衝撃の吸収、振動減衰、およびシーリングです。Boydのフォームの専門知識には、選択、塗布、精密加工、および独自のソリミド®フォームの配合が含まれます。

複雑な青いガスケット566x300 1

プラスチック

プラスチックは、リサイクル可能で、適応性があり、軽量で、耐久性があり、柔軟性があり、比較的安価な材料です。プラスチックには、さまざまな化学組成とその結果生じる挙動があります。Boydは、プラスチックの革新を導くために30 +年以上にわたって学んだプラスチック材料科学の知識を適用します。熱可塑性プラスチックから熱硬化性ポリマー、結晶性または半結晶性プラスチックからアモルファスプラスチック、生分解性プラスチックおよびバイオプラスチックまで、Boydはプラスチックの配合、成形、押し出しに関する知識と能力を活用しています。プラスチック材料科学のイノベーションを使用して、お客様が製品の重量を減らし、弾力性と耐久性を高め、消費者体験を向上させるのを支援します。
NVHの566x300 1

ゴム

ゴムは、天然と合成の両方の供給源に由来する頑丈な弾性ポリマーです。その汎用性により、ゴム製品は、要求の厳しい輸送用途での耐久性のあるシールや環境保護、または安定した生体適合性の医療製品として機能します。

最先端の医療材料で製造された外科的切開治療用の高度な創傷ケア接着剤で、接着剤の剥離層に印刷されたステップバイステップの説明書が含まれています。

複合 材料

複合材料は、少なくとも2つの混合不可能な成分(樹脂と補強構造)のブレンドで構成されています。Boydの材料科学の専門知識と製造能力を組み合わせることで、要求の厳しい用途向けの複合材料の開発が可能になります。

複雑な青いガスケット566x300 1

グラファイト

グラファイトは、高い平面熱伝導率と低質量を備えた非常に効果的な熱材料です。高い熱負荷を迅速かつ効率的に水平に伝導することができます。グラファイトは自然に脆くてフレーク状であるため、加工、取り扱い、組み立てが困難です。Boydは、独自の製造および設計の専門知識を備えた幅広いソリューションで天然黒鉛と合成黒鉛の両方を活用し、クリーンで簡単な組み立てに最適化された黒鉛コンポーネントを効率的に製造できるようにします。これにより、お客様はグラファイトの薄型、軽量、高導電率の利点を活用しながら、固有の材料の問題を最小限に抑えることができます。

最先端の医療材料で製造された外科的切開治療用の高度な創傷ケア接着剤で、接着剤の剥離層に印刷されたステップバイステップの説明書が含まれています。

Pigments and Inks

生地 1 1920x720 1

金属合金

金属の強度と高い熱伝導率は、効果的な熱管理ソリューションの理想的な特性です。Boydは、金属とそのさまざまな合金に関する深い知識を活用して、幅広い業界と無数のアプリケーションで堅牢で高性能な冷却ソリューションを設計および製造しています。Boydの金属合金の専門知識は半世紀以上に及び、ステンレス鋼やチタンなどの高強度金属、またはアルミニウムや銅などの高導電性材料に焦点を当てています。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。