ホーム » ブログ » マテリアルエッジ:クラウド、AIなどを強化

マテリアルエッジ:クラウド、AIなどを強化

AIの優位性を確保:データセンターの最適化と保護

急速に進化する人工知能(AI)の世界で、企業は堅牢で回復力のあるデータセンターを必要としています。社会は、顔認識からパーソナライズされたレコメンデーションまで、あらゆることにAIの力を活用しており、信頼性の高いエンタープライズソリューションに対する前例のない需要を生み出しています。エンジニアリング材料の主要なイノベーターとして、ボイドの包括的な材料技術スイートは、データセンターのパフォーマンスを最適化し、重要なAIインフラストラクチャを保護するように設計されています。

デジタルインフラの生命線 566x300 1

ボイド:AIデータセンター向けのシーリングおよびシールドソリューションのパイオニア

ボイドは70年以上にわたり、AIの未来を形作るものを含むデータセンターアプリケーション向けのシーリングソリューションを提供してきました。当社は、材料に関する深い専門知識を活用して、お客様の企業ニーズに合わせた弾力性のあるガスケットとシールを設計および製造します。当社のガスケットは、サーバーのドア、機器の筐体、入出力ポートの周囲をしっかりと密閉し、防水性を高め、埃や湿気の汚染を防ぎます。当社のEMIシールド材料は、不要な電磁波を遮断し、最適なシステム機能とデータ整合性を確保します。ボイドのガスケットとOリングのソリューションは、摩耗や損傷を軽減し、汚染や水害から保護します。ガスケット、エアバッフル、エアブロッカーは、極端な空冷を活用するAIシステムの効率を高めます。

安全性の向上:ボイドの絶縁ULラベルとオーバーレイ

ボイドは、ULラベルとオーバーレイを高品質のUL定格材料で絶縁し、摩耗、化学薬品、高温暴露に耐えられるようにしています。耐久性により、過酷なデータセンター環境でも、重要な情報が長期間にわたって明確で読みやすい状態が維持されます。これらのラベルとオーバーレイは、難燃性により安全性を高めます。特定のボイドラベルとオーバーレイは、電気的短絡を防ぎ、火炎バリアとして機能し、通電中の機器での人員の安全性を高める誘電特性を設計しています。

未来をつなぐ:ボイドとの安全なつながり

茶色の紙裏地付きのテープロールのさまざまな幅
ボイドの接着および接着システムに関する専門知識は、AIインフラストラクチャのサポートに不可欠な多様な材料にまで及びます。当社は、AI主導の企業のニーズに合わせた粘着テープと粘着剤(PSA)を包括的に取り揃えています。ボイドは、サプライヤーのグローバルネットワークを利用して、特定のAIアプリケーションに正確に適したカスタム配合をラミネートします。
ロータリーダイカットやキスカットなどの精密加工プロセスを採用し、用途ごとにカスタマイズされた複合テープソリューションを作成します。何十年にもわたる経験を活かして、AI環境で最高のパフォーマンスを確保するために最適化されたカスタムソリューションを設計します。当社のエンジニアは、基材の適合性、ポリマーの種類、環境条件などの要因を細心の注意を払って評価し、理想的な接着剤システムを選択し、不十分な引張強度や不十分な耐熱性などの問題を回避します。ボイドは、超厳しい公差の製造ソリューションを専門としており、自動組立装置に付加価値のあるソリューションを提供しています。

データセンターの静粛化:ボイドの騒音・振動制御

茶色の紙裏地付きのテープロールのさまざまな幅

ボイドの騒音、振動、ハーシュネス(NVH)ソリューションは、サーバールームの轟音を減衰させます。防振材をサーバー筐体や機器ラックに戦略的に配置し、騒音や振動を大幅に低減しています。また、読み書きの信頼性を向上させるハードディスクドライブ(HDD)ダンパーも専門としています。これらの革新的な材料は、エネルギーを吸収および放散し、AIインフラストラクチャのより静かで安定した環境を作り出し、機器を保護し、振動によるデータ損失のリスクを最小限に抑えます。さらに、ソリミド®フォームなどの遮音材は、騒音低減をさらに強化します。

ボイド:データセンターとAIのより強固な基盤の構築

ボイドは、数十年にわたる材料科学の経験と専門知識を備えたエンジニアリングマテリアルソリューションのパイオニアであり、製造しています。データセンター内のAIインフラは、シーリング、絶縁、シールドなどのエンジニアリング技術への積極的なアプローチにより強化されています。これらの高度なソリューションを導入することで、AIシステムとデータセンターの信頼性、パフォーマンス、寿命が向上し、シームレスな運用が保証され、テクノロジー主導のイノベーションの新たな可能性が開かれます。

ボイドの専門知識を自由に使えるデータセンターは、進化するAIの状況を自信を持ってナビゲートし、変革的な成長と成功の可能性を最大限に活用します。当社のエンジニアリング材料ソリューションの詳細や、プロジェクトのニーズについてご相談いただくには、当社の専門家とのご相談をご予約ください。

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。