ARPA-E COOLERCHIPS:グリーン化データセンター
ARPA-E COOLERCHIPS プログラムは、 データセンターの環境への影響とコストを削減するための高度な冷却技術の開発という課題に取り組んでいます。このコンソーシアムには、Boyd、NVIDIA、Durbin Group などの業界および学術の専門家が含まれています。このプロジェクトでは、ボイドは、革新的な 熱管理ソリューション と次世代設計の専門知識を、野心的な目標に向けてプログラムを推進するための重要な貢献者として共有しています。
COOLERCHIPSは、費用対効果の高い熱管理システムにより、データセンターのエネルギー消費を最小限に抑えることを目指しています。この新しい冷却システムにより、IT機器は輸送用コンテナ内で動作できるため、過酷な遠隔地環境に最適です。


電力サージ:AIがデータセンターの冷却を限界まで押し上げる
データセンターの冷却には、熱に関する大きな課題があります。AI 主導のアクセラレーテッド コンピューティングにより、処理需要の増加に伴い、効率的な冷却の必要性が高まっています。プロセッサの熱設計電力(TDP)は2025年までに500ワットに達すると予想されており、一部のGPUはすでに700ワットに近づいています。追加の消費電力と熱放散は、空冷や単相液体冷却などの従来の冷却技術を上回っています。IT組織は、次世代のデータセンター機器を実装するために、これらの重要な冷却技術を必要としています。NVIDIA の Omniverse: 冷却ソリューションを仮想的に最適化
NVIDIA の 3D シミュレーション環境である Omniverse は、COOLERCHIPS ハードウェアのデジタル ツインであり、展開前に冷却技術を最適化および検証するために使用されます。チームは、システムパフォーマンスをエミュレートするためのスケーラブルなシングルトラックユニットを構築し、没入型トレイエミュレーターを使用してハイブリッドシステムをテストします。直接チップの 2相冷却は 高出力コンポーネントを処理し、単相 浸漬冷却 は低電力コンポーネントを管理し、液体ラックベースのシステムで最大の熱負荷に対して効率的な冷却を可能にします。


多面的なアプローチ:すべてのコンポーネントに対応する冷却ソリューション
COOLERCHIPSのコンセプトは、グリーン冷媒を使用した革新的なコールドプレート技術により、あらゆる展開レベルとプログラム目標に対応しています。二相流可視化技術により、コールドプレートの構造と動作条件を最適化します。CFDシミュレーションは、浸漬トレイ内の流れと温度分布を改善します。ラックレベルでは、ラック内の分散ポンプおよび流量分離システムが、従来の 冷却分配ユニット(CDU)に取って代わります。このシステムは、蒸気を液体から分離し、使用済み蒸気を凝縮ユニットに戻して効率を向上させます。浸漬マニホールドは、排熱ユニットに直接接続します。複数の同一のラックを接続してITクラスタをエミュレートし、すべてクールアレイクーラーを備えた外部排熱ユニットにリンクされているため、冷却塔の設置面積を4倍に削減できる可能性があります。この統合により、総消費電力がIT負荷のわずか5%に削減されます。
Green & Efficient:水ゼロの次世代データセンター
COOLERCHIPSプログラムは、高度なテクノロジーでデータセンターのエネルギー効率と持続可能性を再定義し、1.05未満のPUEを達成し、ラックあたり160kW以上、1立方メートルあたり20.7kW以上を目標としています。ISO 40フィートコンテナ内の地理的位置の柔軟性を考慮して設計されており、最大40°Cの周囲温度で効率的に動作します。 12年の平均故障間隔(MTBF)と可用性が99.99%を超え、地球温暖化係数(GWP)を1未満にし、水の消費量をゼロにすることを目指しており、効率性、回復力、環境への責任を備えたデータセンター冷却の新しい基準を設定しています。このプログラムは、19%という驚異的な投資収益率と7年間の総投資回収期間により、強力な財務的実行可能性も示しており、その技術的進歩を強調しています。ボイドがCOOLERCHIPSに電力を供給:コールドプレート技術が効率を促進
二相冷却および液体冷却システムに関するボイドの広範な専門知識は、COOLERCHIPSプログラムの成功の基本です。当社の高度な コールドプレート 技術は、プログラムの野心的な目標を達成する上で極めて重要な役割を果たし、次世代 データセンターの実質的な熱需要を効果的に管理します。最適な効率と性能を実現するように設計されたボイドのコールドプレートは、この取り組みに不可欠なコンポーネントです。COOLERCHIPSプログラムは、ボイドの革新的な冷却ソリューションを組み込むことにより、データセンターの効率を高めるだけでなく、持続可能なアプローチで運用することを保証し、データセンターの冷却における将来のイノベーションへの道を開きます。
当社と協力して、高度な 二相ポンプシステム用の革新的な液体コールドプレートの開発における豊富な遺産、専門知識、および能力を活用し、特定のアプリケーション向けのエネルギー効率の高い高性能 冷却ソリューション を実現します。