ガスケットとOリング
Boydは、Oリング、ダイカットガスケット、高性能ゴム、フォーム、接着剤で70年以上にわたってアプリケーションをシーリングしてきました。液体や粒子の侵入の遮断、表面間の摩耗や摩擦の低減、衝撃や振動の吸収によるNVHの影響の低減など、Boydは材料の専門知識を活用して、弾力性のあるガスケットとシールを設計および製造してきました。
ガスケットとOリングによるシステムの信頼性と寿命の向上
ガスケットとOリングは、主に漏れを防止したり、一緒に圧縮された2つの反対側の表面の間にクッションを提供するために使用される静的シールです。Oリングとガスケットは、嵌合基板間のスペースを埋め、表面の凹凸を補正し、溝またはキャビティ内に配置して、一貫した配置のためにシールを封じ込めることができます。
ガスケットおよびOリングシールは、通常、カスタム設計された圧縮力のたわみ、硬度、圧縮永久歪み抵抗、およびその他の性能要因を備えたエンジニアリングエラストマー材料で構成されています。これらの材料特性はカスタム選択されており、シールが完全ではない嵌合面仕上げに適合したり、2つの硬質基板の間に柔軟で弾性のある層を作成したりできます。
表面の凹凸は漏れ経路を提供し、2つの硬質基板間の摩擦は過度の表面摩耗と表面研削による汚染を引き起こします。BoydのガスケットおよびOリングソリューションは、剛性基板を補完し、表面の凹凸を補正し、摩耗を減らし、侵入による損傷から保護し、研削面による汚染を防ぎます。
質問がありますか?
さまざまなアプリケーションで使用される費用対効果の高いソリューション
ガスケットとOリングは一般的に費用対効果の高いソリューションであり、ほとんどの用途で使用されています。これらのシールは、多くの場合、特定の要件に合わせて成形された感圧接着剤またはポリマーをラミネートしたダイカットまたは変換エラストマーシート材料で構成されています。
ボイドの幅広い材料専門知識、製品およびプロセス設計の経験、および幅広い精密製造方法論により、最適な原材料性能特性を備えた信頼性と費用対効果の高いカスタムシールを作成し、お客様のアセンブリに最適に適合して機能するように最適に構成され、費用対効果の高い製造方法を使用して製造されます。

ガスケット
Boydのシールとガスケットは、アプリケーションに合わせた設計と慎重な原材料の選択により、厳しい動作条件を満たし、お客様の環境および性能要件を満たします。当社の経験豊富なエンジニアリングチームは、お客様の仕様を、お客様のプロジェクトに最適な完全に開発されたシーリングソリューションに変換します。

ディスプレイボンディングとシール
Boydの統合ディスプレイガスケットは、1つのアセンブリでクッション、シール、シールドを行う多機能コンポーネントです。Boydのベゼルボンディングセグメントフレームテクノロジーは、廃棄物コストを削減し、材料使用率を高め、全体的な顧客コストを大幅に削減するのに理想的です。

Oリングとラジアルシール
私たちは、Oリング業界で最高の品質、納期厳守、タイムリーな出荷、および最高の顧客サービスに努めています。当社のエンジニアリングチームは、技術サポートを支援し、お客様の用途に適したラジアルまたはアキシャルシールを提供します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。