発泡材料科学
スポンジゴムのような固体フォームは、圧縮性、軽量、弾力性により、衝撃吸収、断熱、およびシーリング用途に理想的な材料となる汎用性の高いセルラー材料です。
Boydの固体フォーム
フォームとスポンジゴムは、圧縮性、弾力性、軽量の素材で、絶縁、衝撃や衝撃の吸収、騒音や振動の減衰、隙間や接合部のシールに役立ちます。フォームは、シーリング用途に適したクローズドセル、または通常はダンピング用途に適したオープンセルにすることができます。どちらも、特定の製品要件を満たすのに役立つ幅広い基本化学、密度、厚さ、および追加の特性で提供されます。
Boyd独自のフォーム配合であるSOLIMIDE® Foamsは、断熱および防音に最適な、非常に軽量で広い温度範囲の耐火フォームです。当社は、フォームイノベーターとの戦略的パートナーシップを通じてフォーム材料科学の専門知識を幅広く活用し、さまざまな性能ニーズに最適化されたフォームソリューションを導きます。
注目のフォーム: ソリミド®
ソリミド®フォームは、高性能、軽量、連続気泡のポリイミドフォームで、Boydで配合および変換されています。優れた熱特性と音響特性、強化された防火特性、および安全特性を備えたソリミド®フォームは、バッテリーの断熱と熱暴走保護、データセンターラックの騒音減衰と空気の迂回、暖房ジャケットの断熱など、幅広い重要な用途に最適です。ソリミド®フォームの軽量特性は、同様の熱、音響、断熱性能を備えた製品と比較して大幅な軽量化を実現し、輸送、航空宇宙、海洋設備に最適です。ソリミド®は、重量、絶縁性、耐火性、非毒性、および当社の極端な動作温度範囲の優れたブレンドを示します。
発泡材料
| フォーム素材 | サブカテゴリ | 主な特徴 | 製品・産業 |
|---|---|---|---|
| 導電性フォーム | 開ける | 軽量 圧縮性と弾力性 導電性 | 電子機器の電磁干渉シールド、静電気放電(ESD)保護 |
| フォームテープ | 開ける | 接着剤 | |
| メラミン | 開ける | 商品名:バソテクト、ビクサム、 低密度、 断熱 吸音 難燃。 | 音響絶縁, パイプとダクトの断熱材、 鉄道と新幹線の断熱材 |
| ポリエステル | 開ける | ポリウレタン由来、 蒸発面として機能します。 適度に耐久性があり、 洗って再利用可能 | 網状フィルターフォーム一般的なフィルターメディア、 油流出の清掃、 産業機器から気化した油を回収します。 |
| ポリエーテル | 開ける | 一般的な商品名:ポロン、BoydMCUF ポリウレタン由来 圧縮永久歪みに対する優れた耐性 耐久性に優れた長期性能 優れた耐振動性/耐衝撃性 難燃剤: UL HBF 変換が簡単 ラミネートが簡単 適度に高価 適度な温度範囲 | 医療機器、包装、フィルター、防音および断熱。 |
| ポリイミド、ソリミド® | 開ける | 軽量 FAR25.856仕様を超える耐火性 最小限の煙発生 熱および圧力成形可能 極低温での柔軟性と安定性 加水分解安定性と非吸湿発散性 無毒でホルムアルデヒドフリー 低オフガス 微生物の増殖をサポートしません 自立型 | ハイパースケールコンピューティングとクラウドサーバー、航空宇宙断熱材、eMobilityバッテリー保護と断熱材、ヒートジャケット断熱材、海洋断熱材。 |
| ポリウレタン | 開ける | ポリエステルまたはポリエーテルポリウレタンのいずれかに分類されます 広い温度範囲 断熱および音響絶縁 カビや真菌に強い | シールとガスケット、柔軟なシートクッション、剛性のある断熱および音響断熱パネル。 |
| ティッカー | オープン、クローズ | 押し出し可能 熱、酸、アルカリ、塩、塩素溶液に対する耐性 高い絶縁耐力 合成ゴム 振動減衰 | 自動車用断熱材、自動車用ウェザーシール、ドアシール、ウィンドウシール、トランクシール、フードシール。 |
| エチレン酢酸ビニル、EVA | オープン、クローズ | 柔軟性と耐障害性を維持 圧縮からの迅速な回復 低吸水性 断熱および防音 振動と衝撃吸収 耐候性と耐薬品性 | 電化製品、電子機器、医療およびヘルスケア、自動車用途。 |
| クロロプレン(ネオプレン)ブレンド | オープン、クローズ | 政府の仕様に適合 断熱材 電気絶縁 一般的に良好な化学的安定性 広い温度範囲で柔軟性を維持 | ラップトップスリーブ、整形外科用ブレース、ガスケット、ウェザーストリッピング、パッケージング、クロージャーシール |
| ポリプロピレン | オープン、クローズ | 発泡ポリプロピレンフォーム、EPPフォーム 耐久性、高い引裂強度 リサイクル 軽量 フレキシブル | 断熱およびクッション、自動車内装用途、空調断熱材 |
| シリコーン | オープン、クローズ | 204ºC(400ºF)を超える高温範囲 UL定格難燃性94V-0および94HF-1 火災にさらされたときの低毒性排出 オゾンおよびUVフィルム難燃性断熱に対する優れた耐性 電子部品の防振 | ほこりや液体の侵入、屋外ガスケット、クッションと振動管理、自動車、大量輸送、および海洋用途での遮音。 |
| ニトリル | クローズド | ブナ-N、アクリロニトリルブタジエンゴム、NBR、 耐油性と耐紫外線性 水に強い 優れた耐摩耗性と耐引裂性 優れた圧縮永久歪み | 幅広い適用範囲、自動車および航空宇宙の燃料ホース、ガスケット。 |
| スチレンブタジエン | クローズド | ブナ-S、SBR 衝撃吸収と振動減衰 柔軟性と回復力 摩耗や弱酸に強い 高い耐摩耗性 | ガスケットとウェザーストリッピング、車両内装。 |
| エピクロルヒドリン | クローズド | ECH, エコ 優れた耐薬品性 優れた耐油性 優れた耐候性 広い動作温度範囲低ガス透過性 良好な圧縮永久歪み 優れた耐熱性と耐鉱物油性 | 自動車用ガスケット、耐候性、防振。 |
| 天然ゴムフォーム | クローズド | イソプレン 優れた耐引裂き性と耐摩耗性 圧縮永久歪み抵抗 優れた滑り止め特性 | 振動低減 |
| ポリエチレン | クローズド | 衝撃吸収 水分/エアシール 耐溶剤性 色の範囲 軽量 広く利用可能 狭い温度暴露 圧縮セットを取る | 衝撃吸収、断熱、航空宇宙騒音低減、包装。 |
| ポリスチレン | クローズド | EPSフォーム 耐湿性 丈夫な 断熱性 寸法安定性 軽量 | 断熱、自動車防音、包装。 |
| ポリ塩化ビニールのスポンジ | クローズド | ポリ塩化ビニル、ビニールとも呼ばれます ショックアブソーバーまたはサウンドダンパー 弾力性、ソフト 不規則な表面や曲線に適合 低透水性ウレタンの理想的な代替品 空気、湿気、光、ほこりの侵入に対して長寿命のシールを行うことができます 本質的に火災、紫外線、ほとんどの化学薬品、酸、溶剤に耐性があります | RVシール、自動車用ガスケットおよびシール、船舶および輸送。 |
Boydのクローズドセルおよびオープンセルフォームオプション
Boydは、幅広い温度および環境暴露アプリケーションのニーズを満たすために、さまざまな性能特性を備えた膨大な数のクローズドセルおよびオープンセルフォームオプションを維持しています。防水吸音材が必要ですか? 大丈夫。極低温で柔軟な難燃性で環境に優しい断熱材ですか? また、問題ありません。当社の幅広い材料選択の専門知識と高度な精密加工技術を組み合わせることで、Boydは、感圧接着剤やプラスチックフィルムなどの追加材料と組み合わせて、所望の圧縮力たわみに最適なフォームを提供し、完全にカスタマイズされた完全なシーリングソリューションを実現できます。
お客様の課題の克服
フォームは、Boydがお客様の問題を解決する方法の不可欠な部分であり、音響および断熱用途に最適なSOLIMIDE®フォームと呼ばれる独自の不燃性、軽量、高性能ポリイミドフォーム材料があります。当社のフォームソリューションは、組み立てと設置を容易にする合理化されたソリューションで技術的な課題を解決することにより、総所有コストを削減します。
用途に最適なフォーム
ボイドと優れたフォーム技術のイノベーターとの戦略的供給パートナーシップは、最大70年に及びます。当社のグローバルフットプリントは、地域開発で最もエキサイティングなテクノロジーリーダーへのアクセスを提供します。当社は設計された材料の専門家であり、お客様の性能ニーズを今日の市場に出回っている何千ものフォームオプションの固有の材料特性に一致させることができ、設計の専門知識により、製造のための設計を通じてお客様の用途に最適なフォームの利用をカスタマイズすることができます。また、当社の製造技術はグローバルに複製され、スケーラブルであるため、3大陸のフォームを使用して、シーリング、クッション、およびエネルギー管理のニーズをサポートできます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。