ホーム » ブログ » AI の強化: ボイドのモジュール式液体冷却システムにより、NVIDIA の GB200 NVL72 スーパーチップをより簡単かつ迅速に展開

AI の強化: ボイドのモジュール式液体冷却システムにより、NVIDIA の GB200 NVL72 スーパーチップをより簡単かつ迅速に展開

AIの未来:効率的な冷却を原動力に

Nvidia のエネルギー効率の高いインフラストラクチャ

人工知能の大規模言語モデルは現在、1兆パラメータを超えており、次世代のテクノロジーが不可欠となっています。この AI ドリブン コンピューティングの新時代は、電力効率、アクセラレーション、ネットワーキング、ストレージを優先しています。 NVIDIA の GB200 NVL72 はこれらの課題に対処しますが、その可能性を最大限に引き出すには、導入が容易な信頼性と効率的な冷却が必要です。液冷 式GB200 NVL72 ラックは、データセンターの二酸化炭素排出量とエネルギー使用量を大幅に削減します。これらのシステムは、コンピューティング密度を高め、フロアスペースを最適化し、広範な NVLink ドメイン アーキテクチャ内で高帯域幅、低遅延の GPU 通信をサポートします。GB200は、H100空冷インフラストラクチャと比較して、同じ電力レベルで 25倍のパフォーマンスを発揮する と同時に、水を節約します。ボイドのモジュール式の 革新的な冷却ソリューションは 、AI 主導の データセンター が最高のパフォーマンスとエネルギー効率で動作することを保証し、 NVIDIA の GB200 の全機能を容易に展開するために不可欠です。

Boyd: 精度と効率性で AI を冷却

ボイド氏は、今後のコンピューティング需要を満たすには、冷却だけでは不十分であることを理解しています。精度、効率性、シームレスな統合が求められます。当社の包括的なソリューションは、導入を簡素化し、パフォーマンスを最大化し、コンピューティング密度を向上させます。
データセンター冷却システムクールカッティングエッジ人工知能740x415 1

GB200とBoyd's Coolingの統合を効率化

GB200とBoyds Cooling 566x300 1の統合を効率化
ボイドは、NVIDIAの GB200 NVL72 の展開を簡素化するために、調達、組み立て、設置、起動を効率化するプラグアンドプレイのフル リキッドクーリングシステム を提供しています。当社のシステムは、GB200 NVL72 Superchipとシームレスにデータセンター に統合され、スムーズなセットアッププロセスを保証します。すべてのコンポーネントを最適化してまとまりのあるパフォーマンスを実現し、 NVIDIA の高度なテクノロジを 効率的に展開しやすくします。

GB200のピークパフォーマンスを実現する精密冷却

ボイドは、NVIDIAのGB200のパフォーマンスを最大化するために、冷却ソリューションを正確に調整します。GB200エコシステムを強化するために、コールドプレート液体冷却ループ、ラックマニホールド、CDUシステムを設計しています。パフォーマンスを最適化することで、 データセンター が最高の効率で稼働することを保証します。

AI機能の拡大:高密度化のための効率的な冷却

ボイドの 革新的な冷却ソリューションは 、データセンターのフットプリントを拡大することなく、コンピューティング密度を向上させます。エネルギー効率の高い冷却システムにより、スペースと消費電力を最小限に抑えながら運用を拡大し、持続可能性を損なうことなくAI機能を強化します。

ボイドによるAI冷却の先駆者

ボイドと NVIDIA は、コンピューティングの新時代をよりクールで効率的なものにする責任を先導しています。両社のパートナーシップは、次世代のコンピューティング・アプリケーションに持続可能で高性能な冷却を提供するというコミットメントを示しています。当社の豊富な伝統、専門知識、能力を活用して、お客様のニーズに合わせたエネルギー効率の高い高性能な冷却ソリューションを提供する最先端のシステムを開発しましょう。当社の 革新的な冷却ソリューション の詳細やプロジェクトのニーズについてご相談いただくには、 当社の専門家とのコンサルテーションをご予約 いただき、当社の専門知識がお客様のデータセンターの効率とパフォーマンスをどのように向上させるかをご確認ください。

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。