絶縁とシールド

ノイズ、熱、衝撃、EMI/RFIに耐性のあるボイドの絶縁およびシールドソリューションにより、ユーザーの安全性、製品性能、信頼性を向上させます。ボイドのソリミド®フォームは、騒音、振動、温度を遮断し、優れた環境安定性を備えています。

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは?

(トランスクリプトを見る)

環境暴露に耐えるバッテリーの耐久性

(トランスクリプトを見る)

絶縁とシールドで敏感な部品を保護

絶縁およびシールドソリューションは、極端な温度、過剰な音響エネルギー、制御されていない電気、電磁干渉(EMI)、および無線周波数干渉(RFI)から敏感なコンポーネントとユーザーを保護します。絶縁およびシールドソリューションは、ユーザーの安全性、採用、および複雑なシステムの信頼性と効率の向上に役立ちます。ボイドは、音響、極端な暑さと寒さ、電気、EMI/RFIの保護と管理に役立つソリューションを、さまざまな形式と材料で提供しています。

質問がありますか?

精密製造:高度なHMI、シーリング、断熱ソリューション

(トランスクリプトを見る)

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(トランスクリプトを見る)

サーバールーム

クラウド

絶縁により熱性能を向上させ、コンポーネント間のクロストークを減らして信頼性を向上させ、ユーザーを衝撃から保護します。

充電ステーションでの電気自動車の充電

eMobility

遮音・断熱、遮熱により、乗客の快適性を高めます。電気絶縁によりEVバッテリーの安全性を高めます。

製造業における自動化

インダストリアル

レーザー、炉、または急速な温度サイクルを含む極端な温度プロセスまたは製品テストを絶縁および改善します。

各種スマートフォン・タブレット

ホームエレクトロニクス

EMIとRFIを管理し、スマートフォン、タブレット、ノートブック、ゲームシステムなどのハンドヘルドおよびポータブル電子機器の衝撃保護を強化します。

遮音とダンピング

消費者は、不要な音や意図しない音を出さない静かなデバイスを使用したいと考えています。エンジンやモーターの音、振動するコンポーネント、発電、コンプレッサー、空気漏れ、その他の環境要因によるきしみ音やガタガタ音は、意図しないノイズを発生させ、品質、信頼性、機能性、およびデバイスに対する全体的な満足度に対する顧客の認識を低下させます。Boydには、静かで安定した制御された性能に大きく依存する最も要求の厳しい敏感なエンドデバイスアプリケーション向けの騒音、振動、ハーシュネスソリューションの設計に長年の経験を持つ専門の音響減衰および処理エンジニアがいます。

また、既存または後期サイクルの設計を分析して、多くの場合、製品に音響絶縁を追加して音波の伝達を吸収または遮断することにより、修正部品の不要なノイズの課題を解決することもできます。Fix-it音響絶縁ソリューションは、ノイズのバリアとして機能し、振動を減衰させて過度の共振動作を低減し、ノイズがユーザーに到達する前にノイズを吸収し、デバイスの他の領域に伝播する前に不要なノイズの発生源を分離することができます。

車のドアの防音材
装飾アイコン

安全性の向上

騒音公害を低減し、より安全な動作音響レベルを維持します。

装飾アイコン

快適性と利便性の向上

消費者は、バックグラウンドノイズを最小限に抑えた、特別に設計されたオーディオ体験を求めています。

装飾アイコン

減衰、吸収、ブロック

健全な管理は、設計中の防止からテスト中のトリアージまでから始まります。

ソリミド絶縁フォーム566x300 1

ソリミド®絶縁フォーム

高性能の連続気泡ポリイミドフォームであるBoydソリミド®フォームは、軽量で耐久性があり、毒性がなく、FAR25.856の耐火性要件を超え、優れた断熱性と音響絶縁性を備えています。

EMI RFIシールド 566x300 1

EMI/RFI シールド

内部干渉とEMIシールドまたはアブソーバとのクロストークを最小限に抑えて、誤った電磁波から保護します。

電気絶縁 566x300 1

電気絶縁体

電気絶縁体は、電気バリアまたはシールドとして機能し、アプリケーションの要件に応じて、さまざまな材料とフォームファクタで提供されます。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。