空冷ソリューション:極端な空冷
Boydは、さまざまなヒートシンクアプリケーションから、より複雑な空対空気熱交換器や高性能ブロワまで、あらゆる空冷ソリューションを提供しています。50年以上の専門知識を持つBoydは、特定の業界およびアプリケーションの要件に適した費用効果が高く効率的な空冷ソリューションを設計、製造、検証します。
パワーエレクトロニクス用の二相強化空冷

空冷ソリューション:空冷システムとサーマルソリューション
空冷ソリューションは、最も一般的な冷却方法です。費用対効果が高く、設置と保守が比較的簡単で、デバイスの寿命とパフォーマンスを延ばすことができます。空冷式システムは、最も有名で広く普及している冷却方法として、あらゆる産業で、電子機器の大部分で使用されています。
空冷ソリューションは、自然対流ヒートシンクから、カスタムファンやブロワー、さらには合成ジェット技術を利用した高度なエアフロー管理システムまで多岐にわたります。これらのソリューションは、ヒートパイプやベイパーチャンバーなどの二相技術を組み込むことでさらに強化され、パッシブまたは強制対流ヒートシンクベース全体の熱拡散を改善します。
質問がありますか?
エンタープライズソリューション
インタラクティブな3Dツールで、データセンター、ハイパースケールコンピューティング、その他のラックベースのソリューション向けのBoydの幅広いソリューションポートフォリオを掘り下げてください。
空冷ソリューション:最適化された製品性能、寿命、信頼性
Boydは、基本的なアルミニウム押し出しから複雑なジッパーフィンやダイカスト形状まで、すべてのヒートシンク技術にわたる設計と製造の両方の専門知識を持っています。この経験と、空気移動技術と気流管理に関するエンジニアの深い知識を組み合わせることで、当社の空冷システムが完全に最適化され、効率的に製造され、製品の性能、寿命、信頼性が最適化されます。

空冷ソリューション:ヒートシンク
ヒートシンクは、効果的な空冷ソリューションの基盤です。それらは、自然対流またはファンまたはブロワーからの強制対流冷却で熱を放散し、より強力な冷却を行います。ヒートシンクにはさまざまな構造があり、空気の流れ、流れの種類、環境条件、使用可能な容量などのアプリケーションパラメータによって異なります。

空冷ソリューション:軸流ファン
Boyd軸流ファンとブロワーは、空冷ソリューションの性能を向上させます。要求の厳しいアプリケーション向けに高性能ファンとブロワーをカスタマイズします。Boydの設計チームは、当社の製造および試験施設と組み合わせることで、音響と振動を最小限に抑えながらより高い流量を生成できるため、お客様はシステム設計の柔軟性を高めることができます。

空冷ソリューション:空冷シャーシとエンクロージャ
SWaP要件の高まりにより、熱管理ソリューションのエンクロージャとシャーシへの統合が進んでいます。クリエイティブなエンジニアは、追加の表面積を組み込んでいるため、エンクロージャーとシャーシは、構造と空冷の両方の熱ソリューションとして機能します。

空冷ソリューション:空対空熱交換器
空気から空気への熱交換器は、エンクロージャー内から周囲空気に熱を移動させる場合でも、密閉型空気システムから別の密閉空気システムに熱を移動させる場合でも、2つの異なる空気システム間で熱を伝達する効果的な方法です。Boyd伝導またはパッシブ二相システムは、熱交換器の一方の側からもう一方の側に熱を伝達し、効果的な空冷を実現します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。