Technologies and Engineered Material Solutions
Boydは、工学材料および材料科学の専門家です。材料科学の経験を活かして、製品やコンポーネントの安全性、効率性、信頼性、ブランディング、寿命を向上させるソリューションを設計・製造しています。私たちは、お客様の製品を軽量化し、長持ちさせ、より速く、より信頼性の高い性能を発揮し、全体的な顧客満足度を向上させるお手伝いをします。 Boyd's solutions help you overcome performance challenges that enable innovation, advanced functionality, and enhanced performance.
機能性とパフォーマンスの向上
幅広い先端材料を使用した多機能アセンブリを生成するBoydの能力を活用してください。
部品コストの削減
組み立てを合理化し、BOMとサプライチェーンを統合して、全体的なコストを最小限に抑えます。
製品の持続可能性の向上
当社のプロセスイノベーションは、材料の利用率と生産歩留まりを向上させ、無駄を制限します。
エンジニアードマテリアルとは?
エンジニアリングマテリアルは、材料科学を適用して、主要な特性と挙動のために特別に設計された高度な原材料を開発した結果です。製造された材料は、製造されるか、現代の用途に役立つコンポーネントに変換されます。
Boydの専門は、これらのエンジニアリング材料を複雑で多機能なソリューションに開発し、製品の組み立てとサプライヤーの調達を簡素化し、低コストで製品に付加価値を与えることです。ボイドの卓越した精密加工能力は、革新的なプロセスを活用して困難な材料を処理し、材料利用率を最大化し、全体的な持続可能性と環境への影響を改善します。
EVバッテリーを冷却し、衝突や熱暴走から保護します
(トランスクリプトを見る)
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは?
(トランスクリプトを見る)
エンジニアリング材料ソリューション

ボンディング・接着システム
基板またはコンポーネントを接着して接着し、高度に設計された材料でアセンブリにします。幅広い接着剤、テープ、光学透明接着剤(OCA)、およびその他のアタッチメント材料から。

断熱材・シールド
極端な温度、音響エネルギー、火花電圧、電磁および無線周波数干渉(EMIおよびRFI)から保護します。

保護とシーリング
敏感なコンポーネント、合わせ面、複雑なシステムを、ほこりや破片、湿気、衝撃、騒音、振動、ハーシュネス(NVH)、その他の不要な汚染物質から密閉して保護します。

健康・安全
Engineered medical materials manufactured in cleanrooms ranging from class 100 to 100k within ISO 13485:2016 and FDA certified facilities.

ガスケット&Oリング
嵌合面間のスペースを堅牢なエラストマー材料でシールし、漏れ、過度の摩耗、汚染物質の侵入を防ぎます。

ヒューマン マシン インターフェイス&グラフィックス
ブランドを定義、識別、防御したり、指示や安全上の警告を伝えたりします。

TIM

グラファイトヒートスプレッダー

お問い合わせ
Don't see the solutions you are looking for? 私達に連絡してください、我々はまだ助けることができます!
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。