EMI シールドおよび管理

電磁干渉(EMI)は、電子機器の性能と信頼性に大きな影響を与える可能性があり、敏感な部品を保護するためにEMIシールドと吸収体が必要です。

デバイス密度の向上

コンポーネント間のクロストークを排除し、電子信号の破損のリスクを冒すことなく、より多くの電子機器を少量に配置します。

シグナルインテグリティの維持

内部EMIおよびRFIが電子通信を歪めるのを防ぎます。

デバイスの感度を向上させる

外来電磁信号を低減し、送受信モジュールを強化します。

高度なディスプレイソリューションの作成に何が入るのか

(トランスクリプトを見る)

雪の中の銅ヒートパイプ

EMI/RFIシールド:製品の性能と信頼性を保護

EMI/RFIシールドソリューションで誤った電磁波を効果的に管理します。連続導電性材料で作られたファラデーケージは理想的なソリューションですが、製品設計にはしばしば課題があります。エンジニアは、EMIシールドおよび吸収コンポーネントをデバイス内の開口部、ギャップ、および継ぎ目に戦略的に組み込むことで、これに対処します。これらの部品は、不要な外部エネルギーに対するバリアとして機能し、性能を向上させるために内部電磁波を封じ込めます。

質問がありますか?

EMI-RFI-管理-2

EMI(電磁干渉)とは何ですか?

電磁干渉(EMI)は、電子機器または通信システムによって引き起こされる電磁信号障害です。ノイズ、グリッチ、または信号の劣化として現れ、データの破損、パフォーマンスの低下、さらには完全なシステム障害などの望ましくない影響につながる可能性があります。

RFI(無線周波数干渉)とは何ですか?

無線周波数干渉(RFI)は、ワイヤレス通信システムまたは電子機器の適切な機能を妨げる不要な無線周波数信号によって引き起こされる障害です。

EMI-RFI-アブソーバ-3
EMIガスケット

EMIとRFIはどこから来るのですか?

電磁干渉および無線周波数干渉信号は、近くの他の電子機器、電力線、または大気現象から発信されます。ワイヤーや金属製の筐体などの導電性表面は、さまざまな自然源と人工光源の両方から来る電磁波にさらされると、予期しない電流と電気エネルギーを生成します。制御されていない自然エネルギー波と人工エネルギー波は、デバイスの継ぎ目や開口部から電子機器に出入りし、不規則な信号を引き起こし、パフォーマンスに影響を与えます。

EMIシールドとは何ですか?

電磁干渉(EMI)シールドは、電子機器またはシステムに対する望ましくない電磁放射の影響を低減または排除します。EMIシールドは、電磁波を遮断または方向転換するためのバリアを作成する材料または技術を使用して、電磁波が敏感なコンポーネントに干渉するのを防ぎます。EMIシールドは、外部電磁界の影響を最小限に抑え、電磁両立性(EMC)を確保することにより、デバイスの完全性と性能を維持します。
EMI-RFI-シールド-2
EMI-RFI-アブソーバ-1

EMI/RFIシールドの仕組み

導電性金属や導電性コーティングなどのEMI/RFIシールド材料は、電子機器と外部電磁界の間に障壁を形成します。これらの材料はシールドとして機能し、電磁波を敏感な部品から反射または迂回させ、デバイスへのEMIの浸透を防ぎます。シールド効果は、材料の導電率、厚さ、干渉信号の周波数範囲などの要因によって異なります。

EMIアブソーバとは何ですか?

EMI/RFIシールドソリューションで電磁干渉に効果的に対処します。EMI吸収材料または吸収フィルターとしても知られる電磁干渉吸収体は、電磁放射を吸収または減衰するように設計された特殊な材料です。EMI吸収体は、敏感なデバイスやシステムへの電磁干渉の影響を軽減します。EMI吸収体は、電子部品の電磁両立性を高め、システム全体の性能を向上させるために、シールドアプリケーションでよく使用されます。EMI吸収体は通常、シールドだけでは不十分な場合、またはEMI波の反射がさらなる干渉を引き起こす可能性がある場合に使用されます。
EMIフォームアブソーバー
EMIフォームアブソーバー-2

EMI吸収体はどのように機能しますか?

EMI/RFIシールドソリューションでEMI干渉を効率的に管理します。EMI吸収材料は、電磁エネルギーを反射または伝達するのではなく、熱として吸収および放散するように設計されています。EMI吸収体は、導電性または磁性材料を使用して電磁エネルギーを熱に変換することにより、EMI干渉の強度と影響を効果的に低減します。

EMIシールドとアブソーバを使用する理由

EMI/RFIシールドとアブソーバは、電子信号の完全性と強度を低下させ、敏感な通信システムやデバイスのエラーを引き起こし、性能を低下させる可能性があります。電子機器の継ぎ目や開口部は、不要なエネルギー波がデバイスに出入りする手段を提供し、パフォーマンスを不安定にします。EMI/RFIシールドは、これらの継ぎ目をEMI信号から遮断します。EMI吸収体は、電子部品の電磁両立性を高め、システム全体の性能を向上させるために、シールドアプリケーションでよく使用されます。EMI吸収体は通常、シールドだけでは不十分な場合、またはEM波の反射がさらなる干渉を引き起こす可能性がある場合に使用されます。
EMI-RFI-ガスケット-3

BoydにおけるEMI/RFIシールドの専門知識

ボイドのエンジニアリング材料専門家チームは、何十年にもわたって、非常に効果的でコスト効率が高く、使いやすいEMI/RFIシールドおよび吸収ソリューションを設計してきました。当社の材料科学者は、EMIシールド材料の選択を支援し、独自のデバイス形状と性能に最適な電磁制御ソリューションを作成するための設計を支援します。シールド材料は、導電性と接触を最大化するために優れた圧縮性を提供する統合ソリューションのために、エラストマー材料と組み合わされることがよくあります。

厳しいEMI要件をBoydで満たす

Boydの豊富なアプリケーション経験とエンジニアリングサポートにより、EMIの課題を費用対効果の高い効率的な方法で解決できます。BoydEMI管理ソリューションにより、顧客満足度と安全性を高め、規制当局の承認を確保し、保証請求を削減します。当社は、次のような厳しい要件を満たすEMIシールドソリューションの製造に努めています。

  • 環境対応
  • 高いシールド効果
  • 軽量でリサイクル可能
  • RoHS指令対応
  • 高い電気伝導率
  • さまざまなシールド効果レベル
EMI-RFI-シールド-3

EMI/RFIシールドソリューション

EMI-RFI-アブソーバ-4

適切なEMI/RFI技術でコンポーネントを保護

EMI/RFIシールドソリューションは、電気伝導率、誘電率、誘電率、磁気誘電率、および物理的形状のバランスを取り、EMI/RFIの伝送を抑制します。一般に、シールドは最初に反射面で電磁波を偏向させ、次にシールドを加熱するため、適度な電気伝導率と熱伝導率がEMI/RFIシールドの重要な特性になります。

EMI/RFIシールド・ソリューション:Fabric-Over-Foam

EMI/RFIシールドソリューションであるFabric-over-foamは、高い適合性、圧縮性、および低い圧縮力でのクッション性を必要とするシールド用途に最適です。BoydのEMI/RFIガスケットは、柔らかいクッションと導電性との密接な接触を必要とする電子機器向けに設計されています。ファブリックオーバーフォームガスケットは、機械的公差に対応し、準拠およびクッション特性を備えています。

ファブリックオーバーフォームEMIガスケットは、高い導電性とシールド減衰を提供します。ウレタンおよび熱可塑性エラストマー(TPE)コアは、低圧縮永久歪みを提供し、長期的なガスケット性能の信頼性を保証します。メタライズドファブリックは、ニッケル/銅(Ni / Cu)およびスズ/銅(Sn/Cu)で入手可能で、さまざまな材料とのガルバニック適合性を保証します。

EMI-RFI-管理-4
EMI-RFI-管理
EMI-RFI-ガスケット-2

EMI/RFIシールドソリューション:箔テープ

精密に変換された箔テープEMI/RFIシールドは、高度にカスタマイズされた形状と構成で重要なコンポーネントからの不要な信号を反射するのに役立ちます。フォイルは、接着剤などの他のシート材料と簡単に組み合わせて取り付けを容易にしたり、他の材料と組み合わせて機能を追加したりできます。

EMI/RFIシールドソリューション:導電性フォームガスケット

導電性フォームガスケットは、導電性コンポーネントを含浸させるか、カーボンでコーティングされた連続気泡フォームです。高い導電性を備えた柔軟な圧縮性導電性フォームガスケットは、EMIおよびRFI信号に対してギャップをシールするためのカスタマイズ可能なEMI/RFIシールドソリューションです。

EMIフォームアブソーバー-3
EMI-RFI-シールド

フィンガーストック

フィンガーストックは、緊密で導電性の接触を必要とする電子機器の順応性のある圧縮可能なシールド性能に最適です。クッションは、機械的公差のスタックアップとさまざまな基板上の電気的接触に対応します。フィンガーストックEMI/RFIガスケットは、通常、ベリリウム銅またはステンレス鋼でできています。フィンガーストックには、スナップオン、スティックオン、クリップオン、トラック、押し出し、溶接可能、はんだ付け可能など、さまざまな取り付け方法があります。

磁性粒子充填ポリマーシート(フレキシブルフェライト)

磁性粒子を充填した高分子シートであるフレキシブルフェライトは、高い透磁率、誘電率、電気伝導率を持つEMI/RFI吸収体として機能し、高周波に最適です。この柔軟なシートEMI/RFIシールドソリューションは、接着剤などの他のシート材料と組み合わせて簡単に設置できます。フレキシブルフェライトは、RoHS準拠、ハロゲンフリー、UL 94火炎定格、およびNEMA火炎定格オプションを利用できます。

電気絶縁-3

EMI-RFI シールドに関する FAQ

EMI/RFIシールドに使用される一般的な材料は何ですか?

EMI/RFIシールドの一般的な材料には、銅、アルミニウム、ステンレス鋼、および導電性コーティングが含まれます。導電性エラストマー、フォーム、およびファブリックも、不要な電磁干渉をブロックまたは吸収するために広く使用されています。

EMI/RFIシールドにはどのような方法がありますか?

EMI/RFIシールドは、金属製の筐体、導電性コーティング、およびガスケットを使用して干渉をブロックします。導電性ファブリック、シールドテープ、埋め込み材料も、電磁波に対する効果的なバリアを作成します。

EMI/RFIシールドはデバイスの性能を向上させることができますか?

EMI/RFIシールドは、電磁干渉を低減し、信頼性の高い信号を確保し、クロストークを防止することで、デバイスの性能を向上させます。機密性の高いコンポーネントを保護し、要求の厳しい環境でもシステムの完全性を維持します。

適切なEMI/RFIシールドソリューションを選択するにはどうすればよいですか?

デバイスの動作環境、周波数範囲、シールド要件を評価しながら、材料の適合性、スペースの制約、規制基準を考慮しながら、最適な性能とコンプライアンスを確保します。

EMI/RFIシールドの規制基準は何ですか?

EMI/RFIシールドの規制基準には、米国のFCC規制、ヨーロッパのCE要件、および国際的なCISPR規格が含まれます。これらの規格は、デバイスが電磁両立性(EMC)要件を満たし、他の機器との干渉を最小限に抑え、安全性と性能を維持することを保証します。

EMI/RFIシールドの有効性をテストするにはどうすればよいですか?

電磁両立性(EMC)テスト、スペクトル分析、シールド効果テストなどの方法を使用して、EMI/RFIシールドの有効性をテストします。これらの技術は、電磁干渉の低減を測定し、シールドが性能および規制基準を満たしていることを確認します。

既存のデバイスにEMI/RFIシールドを取り付けることができますか?

導電性ガスケット、シールドテープ、エンクロージャなどのコンポーネントを追加することで、既存のデバイスにEMI/RFIシールドを取り付けることができます。レトロフィットでは、互換性を確保し、パフォーマンスを維持するために、デバイスの設計を評価する必要があります。

導電性シールドと吸収性シールドの違いは何ですか?

導電性シールドは、金属など電流を流すことができる材料を使用して電磁波を反射します。吸収型シールドは、フェライトや炭素ベースの複合材料などの材料を使用して、電磁エネルギーを吸収し、それを熱に変換します。どちらの方法も干渉を効果的に低減しますが、動作方法は異なります。

最新のデバイスにおけるEMI/RFIシールドの課題は何ですか?

最新のデバイスにおけるEMI/RFIシールドの課題には、フォームファクタの小型化によるシールド材料のスペースの制限や、電子部品の複雑さの増大による干渉の増加などがあります。さらに、厳しい規制基準を満たしながらシグナルインテグリティを維持し、コストと性能のバランスを取ることは困難な場合があります。

EMI/RFIシールド材料の寿命はどのくらいですか?

EMI/RFIシールド材料の寿命は、材料の種類、環境条件、摩耗や損傷への曝露レベルなどの要因によって異なります。銅やアルミニウムなどの金属は長期的な保護を提供しますが、導電性ガスケットやコーティングなどの材料は、特に過酷な環境では時間の経過とともに劣化する可能性があります。定期的なメンテナンスと監視により、その寿命を通じて最適なパフォーマンスが保証されます。

EMI/RFIシールド材料

EMI/RFI吸収ソリューションは、特定の周波数範囲に合わせてカスタマイズされています。

  • 一般的なEMIノイズ吸収(1MHz〜10GHz、20u'〜200u'の透磁率)
  • RFID & WPC (1MHz - 3GHz、20u' から 70u' までの透過性)
  • リジッドNFCフェライト(13.56MHz)
  • リジッドフォーマットのWPC(125KHz、140 u'から670 u'までの透磁率)
一般的なEMI/RFIシールドメタル:
  • アルミニウム
    • 高い導電性
    • 高い強度対重量比
    • 非鉄
  • 銅
    • 高い導電性
    • はんだ付け可能
    • 非鉄
  • 銅合金 770/ ニッケルシルバー、 UNS C77000
    • 耐食
    • はんだ付け可能
    • 1の透磁率
    • 非磁性
  • プレブリキメッキ鋼
    • はんだ付けを可能にする錫メッキ
    • 低コスト
    • kHzからそれ以下のGHz範囲に最適
導電性フォーム材料:
  • フォーム:
    • シリコーンゴム
    • ネオプレン/ポリクロロプレンまたはPCゴム
    • ウレタンフォーム
    • エチレン酢酸ビニル(EVA)
    • ポリエチレン酢酸ビニル(PEVA)
    • CRスポンジまたはクロロプレンゴム(CR)フォーム
  • 導電性要素:
    • 埋め込みワイヤ
    • 金属微粒子
    • 編まれたアルミニウムスクリーン
ファブリックオーバーフォーム材料:
  • コア:
    • ウレタン
    • 熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 生地:
    • ニッケル/銅(ニッケル/銅)
    • 錫/銅(Sn/Cu)
フィンガーストック材料:
  • ベリリウム銅
    • 広い周波数範囲
    • 高いたわみ範囲と耐疲労性
    • 高い導電性
    • 100dB以上の高減衰
  • ステンレススチール
    • 優れた耐食性と耐熱性
    • 高いばね強度
    • 導電率、減衰、コストの低減

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。