ヒューマンマシンインタフェースとグラフィックス

Boydは60年以上にわたり、幅広い用途向けにネームプレート、グラフィックオーバーレイ、情報、安全性、ブランドラベリングを作成してきました。安全ラベリングとヒューマンマシンインターフェース機能にスイッチとユーザーインターフェイスを追加し、製品に対する顧客のエクスペリエンスを向上させました。

インモールドデコレーション(IMD)およびインモールドラベリング(IML)ソリューション

(トランスクリプトを見る)

精密製造:高度なHMI、シーリング、断熱ソリューション

(トランスクリプトを見る)

ヒューマンマシンインターフェースとグラフィックソリューションによるブランドとユーザーの認識の特定と定義

一貫したヒューマンマシンインターフェイス、グラフィックス、および情報ラベルは、ブランドと、エンドユーザーが製品を識別して操作する方法の永続的な印象を作成します。バッジ、製品デカール、ネームプレートは、ブランドを定義および防御するだけでなく、企業イメージの露出を広げるのに役立ちます。明確で長持ちするバッジとデカールを持つことで、製品を競合他社と視覚的に区別できます。スイッチ、タッチディスプレイ、キーパッドなどの包括的なヒューマンマシンインターフェイスは、使用を合理化し、ポジティブなユーザーエクスペリエンスをサポートします。システム情報ラベル、グラフィックオーバーレイ、感圧ラベルは、技術者、オペレーター、顧客など、製品を使用またはサービスするすべての人に指示や安全上の警告を伝えるために使用されます。

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(トランスクリプトを見る)

質問がありますか?

ULラベル609x508 1

革新的な製造方法

これらのラベルとオーバーレイは、多くの場合、ULやその他の業界固有の要件を満たすために誘電体絶縁を必要とする領域で設計されています。Boydは、革新的な製造方法と薄膜プラスチックのパントンカラーマッチングを統合し、耐久性と信頼性の高い長期グラフィックオーバーレイと電気絶縁性能をUL 94火炎定格ソリューションと統合します。ブランディング、重要な情報の伝達、電気絶縁を単一の高品質で信頼性の高いソリューションに統合することで、コンポーネントの複雑さを軽減します。その結果、ブランド管理と消費者の安全性が強化され、サプライチェーンの複雑さが軽減され、陸揚げコストが最小限に抑えられます。

ネームプレートとブランディング 566x300 1

ネームプレートとブランディング

ネームプレート、バッジ、装飾、トリムは、製品のブランドを競合他社とは一線を画す重要な視覚的および触覚的体験をユーザーに提供します。Boydは、最先端のコーティング、エンボス加工、エッチング技術を使用して、デザインに命を吹き込み、最も困難な環境条件でも美しく保つために、半世紀のカスタムバッジ、トリム、および装飾製造の経験があります。

HMI 566x300 1

ヒューマンマシンインタフェース

ユーザーは、Boydの完全なインターフェース設計および製造能力を備えたカスタマイズされたユーザーインターフェイスを使用して、製品を簡単に操作できます。エラストマーキーパッド、メンブレンスイッチ、および力に敏感な抵抗器は、人間と機械の簡単なインターフェースを提供し、特定の形状、フィット感、および機能のニーズに合わせて製造されています。より高度なユーザーインターフェイスは、Boydのバックライト、高度な静電容量式タッチスクリーン、カスタムプリント回路基板、またはフロントパネルの統合を活用します。

ラベルのロール 566x300 1

ラベル、インジケータ、光学式エンコーダ

Boydは装飾および機能ラベルを専門としており、UL、cUL、およびCSAラベルメーカーとして承認されています。また、摩耗、UV曝露、湿気、熱などの過酷な環境に耐える耐久性のあるラベルも製造しています。プロセスをガイドし、製品に最適なラベルソリューションを見つけるお手伝いをします。保証請求を減らし、不正開封防止ラベルと水分インジケーターで消費者を保護します。

デッドフロントオーバーレイ 566x300 1

グラフィックオーバーレイとラベル

オーバーレイは、ディスプレイ、タッチスクリーン、メンブレンスイッチ、またはスタンドアロンの耐久性のあるラベルの重要なインターフェイスコンポーネントであり、機能的で有益でユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供しながらデバイスを保護します。ユーザーが最初に目にするのは、多くの場合、製品のグラフィックオーバーレイであり、製品の第一印象を設定するのに役立ちます。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。