ホーム » ブログ » UL 969マーキングおよびラベリング規格

UL 969マーキングおよびラベリング規格

UL 969規格は、銘板ラベル、警告ラベル、グラフィックオーバーレイ、識別ラベルなど、幅広いラベルアプリケーションをカバーしています。標準のUL 969要件を満たす製品は、通常の使用および予測可能な環境条件下でラベルが読みやすく、製品にしっかりと取り付けられていることを確認するためのテストと評価を受けます。

 

なぜUL 969定格が重要なのですか?

製造業者、小売業者、消費者は、UL 969ラベルを使用して、安全指示、規制基準への準拠、ブランドアイデンティティ、コンポーネントの識別などの重要な情報を伝えています。UL 969コンプライアンスは、正確で信頼性の高いラベリング情報を確保し、安全性を促進し、顧客満足度を高めるために不可欠です。

UL 969準拠のラベルは、メーカーの責任軽減、ブランド強化、および顧客保証を提供します。UL 969の要件を満たすことで、メーカーは、認められた安全性と性能の基準に準拠した高品質のラベルを製造するというコミットメントを示しています。

全体として、UL 969は、ラベルが耐久性があり、読みやすく、環境条件に耐えることができることを保証するためのラベリングシステムの重要な規格であり、最終的には製品の全体的な安全性と信頼性に貢献します。

UL969のニーズに対応するボイド

Boydは、幅広いアプリケーション向けのネームプレート、グラフィックオーバーレイ、情報、安全性、ブランドラベルの作成において数十年の経験と専門知識を持っています。私たちは装飾ラベルと機能ラベルの両方を専門としており、UL、cUL、およびCSAラベルメーカーとして承認されています。

Boydのさまざまな承認済みUL 969構造を活用して、多様なマーキングおよびラベリング要件を満たします。当社のラベル構成材料は厳密にテストされ、UL 969認証を取得しているため、特定のアプリケーションに対して個別の承認を求める必要がなく、承認プロセスに関連する時間とコストの両方を節約できます。40種類以上のUL969認定材料構造により、お客様の製品要件を満たす最適なオプションを選定することができます。

一部のUL 969ラベル構造では、3rdパーティまたはOEMの製造場所で追加の印刷が必要です。日付コード、ロット番号、一意のバーコードなどのアイテムは、Boydの事前承認された熱転写印刷装置のいずれかと適切な熱転写リボンを使用している限り、すべて追加できます。これにより、お客様は高品質の印刷済みUL 969ラベルを取得できますが、製造場所で追加情報を追加してもUL 969の要件を満たす柔軟性が得られます。

BoydのUL 969の専門知識により、ラベリングおよびマーキングプロジェクトの合理化、リードタイムの短縮、業界標準への準拠の確保、設計反復プロセスと市場投入までの時間の短縮、特定の要件に合わせた耐久性と信頼性の高いラベルおよびマーキングソリューションの実現が可能になります。当社のラベリングソリューションの詳細やプロジェクトのニーズについてご相談いただくには、当社の専門家とのコンサルテーションをご予約ください。

関連記事

CGMデバイスとは何ですか?

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

あなたも好きかもしれません

CGMデバイスとは何ですか?

連続血糖モニタリング装置とは何ですか?連続血糖モニタリング(CGM)装置は小型でウェアラブルな医療用...

NVHとBSRとは何ですか?

NVHとBSRの導入 騒音、振動、そして耐難性(NVH)は機械システムにおいて望ましくない特性です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。