ゴム材料科学

ゴムの弾力性と弾力性により、Boydはシーリング、環境保護、衝撃吸収のための耐久性と柔軟性のあるソリューションを設計および製造できます。

Rubber-1 (ラバー-10)

Boydのゴム材料科学

ゴムは、天然または合成のいずれかであり得る弾性高分子物質である。加硫しなければ、変形した後、制限内で元の形状を取り戻すことができます。加硫ゴムは強度を高めます。ゴムは一般的に丈夫で弾力性があり、環境や化学物質への暴露に耐性があります。ホースなどの伝統的に認識されているゴム部品に加えて、スポンジ、フォーム、接着剤、フィルムなど、さまざまな材料配合の重要な成分として使用されています。

Boydは、ゴムをカスタムコンパウンド、成形、押し出し、変換して、さまざまな特性を提供する弾力性のあるコンポーネントを製造しています。私たちのゴム材料科学の遺産は70 +年にさかのぼります。

注目のゴム: シリコン

Boydは、40年以上にわたり、医療、eモビリティ、食品、輸送、建設、航空宇宙用途向けのシリコーンコンポーネントの配合と製造を行ってきました。Boydの高品質なシリコーンプロセスにより、複雑なシリコーン成形部品や組立製品にシリコーンチューブ、押し出しプロファイル、Oリング、シートを製造することができます。

Rubber-4 (ラバー-10)

ゴム材料

材料追加の名前主な特徴製品・産業
ブチルイソブチレンイソプレン、IIR優れたガス透過性と耐候性。接着剤、気密シール、エアブラダー、タイヤ、化学物質封じ込めおよびストッパー、ワイヤーおよびケーブル絶縁、ウェザーストリッピング
クロロスルホン化ポリエチレンCSPE、CSM、Hypalon、Hailon、Lianda または TOSO-CSM®耐候性に優れています。優れた耐熱性、耐炎性、耐薬品性。化学処理と封じ込め、採掘作業、大量輸送。
ティッカーエチレンプロピレンジエンモノマー耐熱性、耐紫外線性、耐オゾン性、耐老化性。自動車用ガスケットとOリング、窓とドアのシール、冷却システムホース、滑り止めの表面、ワイヤーとケーブルのコネクタと絶縁体。
エピクロルヒドリンECH、コロラド州、エコ耐熱性、耐オゾン性、耐鉱物油性、耐アルカリ性に優れています。自動車および工業用シール、ホース、およびメンブレン。
フルオロエラストマーフルオロシリコーン(FVMQ)、フルオロカーボン、FPM、バイトン™、ダイネオン®、テクノフロン®、ダイエル®、パーフルオロエラストマー低温から高温域の安定性に優れています。シリコーンのような優れた圧縮永久歪みと跳ね返り。非極性溶剤、燃料、油、酸、アルカリ性化学物質に対する耐薬品性の追加の利点。航空宇宙ガスケットとOリング、化学処理、自動車用シーリング。
ネオプレンクロロプレン(CR)、ポリクロロプレン優れた耐摩耗性と反発性。ガスケット、ホース、電気絶縁、防水。
ニトリルニトリルブタジエンゴム(NBR)、ブナ-N、アクリロニトリルブタジエンゴム耐油性、耐摩耗性に優れています。費用対効果が高い。ホース、シール、グロメット、保護手袋、成形品、スポンジ、発泡フォーム。
ポリイソプレン天然ゴム優れた耐引裂き性と耐摩耗性防振マウント、スプリング、ベアリング、接着剤。
ポリウレタンプール、プー高い耐摩耗性と耐衝撃性

衝撃と騒音の吸収

引き裂き抵抗

高い耐荷重能力

高い耐屈曲疲労性
切断面、表面保護、バンパー、ライナー
シリコーンΘ、ポリシロキサン低温から高温域の安定性に優れています。優れた圧縮永久歪みとリバウンド。製薬、医療、電気、自動車、航空宇宙用途のホース、シール、医療用呼吸管、高温自動車用ホース。
スチレンブタジエンスチレンブタジエンゴム(SBR)、ブナ-S優れた耐摩耗性と耐老化性。成形ゴム製品、コンベヤーベルト、靴底とかかと、接着剤、ロールカバー、車のタイヤ。
合成ポリイソプレン赤外線優れた耐引裂性や耐摩耗性など、同じ特性の多くを持つ天然ゴムの合成バージョン。防振マウント、スプリング、ベアリング、接着剤。
熱可塑性エラストマー*熱可塑性ゴム、コポリマークラス、TPE
*熱可塑性およびエラストマー特性を示すプラスチックとゴムの物理的混合物は、熱硬化性ゴムのように振る舞いますが、再処理および再成形のための熱可塑性加工方法を介して溶融加工可能です
含む:

- スチレン系ブロック共重合体(TPS)
- 熱可塑性コポリエステル(TPC)
- 熱可塑性ポリアミド(TPA)
- 熱可塑性ポリオレフィンエラストマー(TPO)
- 熱可塑性ポリウレタン(TPU)
- 熱可塑性加硫物(TPV)
- 非分類熱可塑性エラストマー(TPZ)
自動車用ウェザーストリッピング、医療用途、家電製品および電子機器、3D印刷

製造能力

押出

Boydは何十年もの間、eモビリティ、医療、RV業界向けにゴムチューブとカスタムゴムプロファイルを押し出してきました。

オーバーモールド/埋め込み

二次部品をゴムと統合またはカバーして、機能を追加したり、鋭いプラスチックや金属のエッジを覆うことで安全性を高めたり、人間工学や美観を向上させたりします。

精密変換

フラットベッドプレスから複雑な多段ロータリーコンバーティングまで、Boydはゴムシートやロールを精密ゴム部品に変換するさまざまなプロセスを持っています。

射出・圧縮成形

圧縮成形による一般的なOリングから、射出成形によるより複雑な形状まで、あらゆるものを成形します。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。