液体コールドプレートとは何ですか?
液体コールドプレート(LCP)は、熱負荷の高い表面から液体冷却システム内で使用される流体に熱を効率的に伝達する役割を担っています。液体冷却プレートの性能は、液体システムの全体的な有効性を定義する上で重要です。
液体コールドプレート
液体冷却プレート(LCP)は、液体冷却システム内の重要なインターフェースとして機能し、ポンプで送られた流体を熱源に導き、廃熱を冷却水に伝達してその後の冷却を行います。コールドプレートは、熱源の取り付け面、液体が通過する内部通路、および入口と出口を備えています。熱エンジニアは、コールドプレートの液体流路の設計と構築を最適化して、圧力損失や流量などの液体冷却システムの制約内で冷却を最大化します。

100%インラインテスト
何十年にもわたって生産された信頼性の高い 100%リークテスト 済みのコールドプレート。

次のレベルの冷却で製品性能を向上
効果的な液体冷却プレートで空冷を凌駕

直接液体冷却インターフェースの最適化
カスタムコールドプレートスカイラインと台座は、熱源と冷却システム間のインターフェースを最大化し、最高のパフォーマンスを実現します。

高度にカスタマイズ可能
流量と圧力損失のバランスを考慮して設計を最適化し、性能を最適化します。
液体冷却プレートはどのように機能しますか?
コールドプレート自体はデバイスを冷却しません。流体循環用のポンプと、コールドプレートに吸収された熱を除去するための熱交換器を含む液体ループに統合する必要があります。
なぜ液体コールドプレートを使用するのですか?
液体の高い熱容量を活用して、空冷式熱管理ソリューションよりも多くの熱をすばやく吸収します。コールドプレートは、さまざまなシステム構成で高密度、高出力の熱負荷を放散することに優れており、液冷システムへの熱の効果的な伝達を促進します。

なぜ液体コールドプレートにBoydを選ぶのですか?
ボイドのエンジニアは、高品質でコンパクトで耐久性のあるコールドプレートの開発と製造に優れており、重量と複雑さを軽減しながらシステム要件を満たします。数十年にわたる経験的データに基づく正確な性能シミュレーションを活用して、コールドプレート設計を迅速に最適化し、設計サイクルを加速します。ボイドの広範な製造方法と 100%のリークテスト済み 構造オプションは、高性能LCPを使用して、製品の軽量化、性能の向上、または全体的なアセンブリサイズの縮小に役立ちます。
e-モビリティおよび輸送用の液体コールドプレートソリューション
(トランスクリプトを見る)
環境暴露に耐えるバッテリーの耐久性
(トランスクリプトを見る)
Boyd Liquid Cooling Loop and Cold Plateのリファレンスデザインは、

NVIDIAの

インテル

AMDの

ブロードコム
EVバッテリーソリューション
インフィニオンの3Dインタラクティブツールでは、BoydのEVバッテリーソリューションと、多面的なイノベーションを推進する方法をご覧ください。下の画像またはボタンをクリックして、当社のEVバッテリーソリューションに没頭してください!適切な構造でアプリケーション要件を満たす
液冷はさまざまな用途で利用されているため、ボイドはさまざまな液体冷却プレート技術を開発し、お客様の用途に最適なソリューションを提供しています。当社のエンジニアリングチームは、熱性能、流量、抵抗と圧力損失、接液経路材料、重量、耐久性、形状などのプロジェクト要件を満たすために、最適な技術を活用しています。
当社の最も人気のあるLCP技術の詳細をご覧ください。
部品番号 | 形容 | ダウンロード | お問い合わせ |
---|---|---|---|
CP20G01 | フラットチューブ液体コールドプレート | 熱グラフ | お問い合わせ |
CP20G03 | フラットチューブ液体コールドプレート | 熱グラフ | お問い合わせ |
416101U00000G | ハイコンタクト™チューブ液体コールドプレート | 416101U00000G データシート | お問い合わせ |
416201U00000G | ハイコンタクト™チューブ液体コールドプレート | 416201U00000G データシート | お問い合わせ |
416301U00000G | ハイコンタクト™チューブ液体コールドプレート | 416301U00000G データシート | お問い合わせ |
416401U00000G | ハイコンタクト™チューブ液体コールドプレート | 416401U00000G データシート | お問い合わせ |
416501U00000G | ハイコンタクト™チューブ液体コールドプレート | 416501U00000G データシート | お問い合わせ |
416601U00000G | ハイコンタクト™チューブ液体コールドプレート | 416601U00000G データシート | お問い合わせ |
CP10G01 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G03 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G05 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G07 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G14 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G16 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G18 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP10G20 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP12G01 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP12G05 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP15G01 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |
CP15G05 | チューブ液体コールドプレート | パフォーマンス | お問い合わせ |

eMobility
電気自動車用バッテリー、車載電子、電力変換

エネルギー管理
電力変換

標準リファレンスデザイン:ボイド標準CPU液体コールドプレートデータシート

人工知能とクラウドコンピューティング
半導体とプロセッサの冷却

産業用プロセス機器
モータードライブ冷却、電力変換、レーザーおよびセンサー冷却

エネルギー管理
電力変換、バッテリーエネルギー貯蔵システム


ボイドハイコンタクト2パスデータシート

ボイドハイコンタクト4パスデータシート

ボイドハイコンタクト6パスデータシート

産業用プロセス機器
モータードライブ冷却、電力変換、レーザーおよびセンサー冷却

エネルギー管理
電力変換

電気通信
コンピュータまたはサーバーのマイクロプロセッサ冷却およびテスト機器の熱管理

航宇
より多くの電気航空機(MEA)の軽量アビオニクス、モーター、電子機器の冷却ソリューション、衛星打ち上げ時の収納ラジエーターパネルへの電子熱輸送。また、後方熱漏れを防ぐためのサーマルダイオードとしても動作できます。

防御
アクチュエータに取り付けられた電子機器の冷却、エンジン廃熱翼とカウルの防氷、および熱特性抑制
液体コールドプレートのカスタマイズ
料
- アルミニウム
- 銅
- ステンレススチール
接液経路は、液ループ内の他のコンポーネントと互換性がある必要があります。銅とアルミニウムを混合すると、ガルバニック腐食が発生し、システムの性能と寿命が低下します。
流路オプション
- メソチャネル
- パラレルチャンネル
- チューブおよび/またはマニホールド
製造プロセス
- コンピュータ加工
- 摩擦攪拌接合
- プレス
- キャブろう付け
- 真空ろう付け
コールドプレートFAQ
コールドプレートとは?
コールドプレートは、プレートを流れる液体クーラントに直接熱を伝達することにより、高熱デバイスを冷却する熱管理コンポーネントです。このプロセスにより、余分な熱が効果的に除去され、最適な動作温度が維持されます。コールドプレートは、完全な液体冷却システムに接続する必要があります。
コールドプレートはどのように機能しますか?
コールドプレートは、高熱コンポーネントからの熱を循環液体クーラントに伝達します。部品が熱を発生すると、コールドプレートがその表面から熱を吸収し、熱が液体クーラントに流れ込み、部品から熱を運び出します。コールドプレートはどこで使われていますか?
コールドプレートは、効率的な熱管理が不可欠なアプリケーションで使用されます。これらは、データセンター、パワーエレクトロニクス、電気自動車(EV)などのアプリケーションの過熱を防ぎ、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。冷却プレートの目的は何ですか?
冷却プレートの目的は、高熱部品から熱を放散し、過熱を防ぎ、安定した動作を確保することです。冷却プレートは、液体クーラントに熱を効率的に伝達することにより、最適な温度を維持し、要求の厳しい環境でのシステムの性能と信頼性を向上させます。
コールドプレートの主な目的は何ですか?
コールドプレートの主な目的は、伝導と対流によって高熱部品から熱を逃がすことです。コンポーネントやデバイスが熱を発生すると、コールドプレートはその表面を通じて熱を吸収します。吸収された熱は循環する液体冷却剤に流れ込み、冷却液が熱を運び去り、熱交換器または液体冷却システムを通じて放散します。コールドプレートの設計方法は?
エンジニアは、システムの熱負荷と流量の要件を分析します。彼らは熱伝導率の高い材料を選択し、冷却剤の流れと熱伝達を最適化するための内部チャネルを設計します。彼らは、計算シミュレーションを使用して設計を改良し、効率を最大化します。エンジニアは、パワーエレクトロニクス、EVバッテリー、医療機器などの特定のアプリケーションに合わせてコールドプレートを調整します。液体コールドプレートの設計についての詳細をご覧ください。
コールドプレートは熱交換器ですか?
技術的には、はい、コールドプレートはエネルギー吸収に焦点を当てた一種の熱交換器として機能します。高熱部品から熱を吸収し、その熱を循環式冷却液に伝達することで効率的に熱を除去し、最適な温度を維持し、システム内の過熱を防ぎます。しかし、熱管理業界では、通常、「熱交換器」という用語を使用して、システムからの熱除去に焦点を当てた2つの流体経路を使用する熱コンポーネントを指します。熱交換器の詳細をご覧ください。
コールドプレートの熱抵抗はどれくらいですか?
コールドプレートの熱抵抗は、コンポーネントまたはデバイスからクーラントに熱を伝達する効果を測定します。これは、コールドプレート全体の温度差を熱流量で割ったものとして計算されます。熱抵抗が低いほど熱伝達性能が優れていることを示し、コールドプレートはさまざまなアプリケーションで効率的に熱を管理できます。コールドプレートの寸法はどれくらいですか?
コールドプレートの寸法は、その特定の用途と設計要件によって異なります。コールドプレートの長さと幅は数インチから数フィートの範囲で、厚さは通常0.25インチから1インチです。エンジニアは、冷却するコンポーネントに合わせてこれらの寸法をカスタマイズし、さまざまなアプリケーションで最適なパフォーマンスを確保します。
コールドプレートとヒートパイプの違いは何ですか?
コールドプレートとヒートパイプは、熱管理において異なる役割を果たします。コールドプレートは、部品や装置から直接循環する液体クーラントに熱を伝達し、効率的に熱を放散して最適な温度を維持します。対照的に、ヒートパイプは相変化プロセスを使用して熱を移動します。ヒートパイプ内の液体は、加熱すると熱を吸収して蒸発します。冷却すると凝縮して液体に戻り、熱を放出します。コールドプレートは高熱コンポーネントの冷却に優れており、ヒートパイプは長距離にわたる受動的な熱伝達を効果的に管理します。ヒート パイプのページ にアクセスして、ヒートパイプの機能とその用途について詳しく学んでください。
冷却プレートにはどのような材料が使われていますか?
冷却プレートは通常、アルミニウムや銅などの熱伝導率の高い材料で作られています。アルミニウムは軽量で耐食性があるため、多くの用途に最適ですが、銅は優れた熱伝達を提供しますが、重量が重いです。エンジニアは、熱性能、重量、コスト、冷却システムの特定の要件などの要素に基づいて材料を選択します。ヒートシンクとコールドプレートの違いは何ですか?
ヒートシンクは、対流と放射を通じてコンポーネントから周囲の空気に熱を放散します。これは、金属製のフィン、または表面積を増やして空気の流れを改善するように設計された頑丈な構造で構成されています。対照的に、コールドプレートは、コンポーネントから直接熱を、その中を循環する液体クーラントに伝達します。コールドプレートは、パワーエレクトロニクスやデータセンターなど、熱負荷の高いアプリケーションでより効率的な熱除去を提供しますが、ヒートシンクは要求の少ない環境でよく使用されます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。