電気絶縁がユーザーと電子機器を保護

電子機器の高度化・小型化に伴い、より多くの電力を必要とし、より複雑な内部技術が組み込まれています。高密度に詰め込まれた高電圧コンポーネントは、デバイスの電力密度を大幅に向上させ、電気火花や短絡のリスクを高めます。

要件を満たす

UL認定の材料とソリューションは、火災および機器の安全性試験への準拠を保証します。

軽量・薄型

航空宇宙やeモビリティアプリケーションなど、重量や質量が懸念される場合に最適です。

高い熱安定性

高温の医療、電気、電子アプリケーション向けの信頼性の高い選択肢。

ユーザーの保護

誘電体材料を使用して、設置およびメンテナンス中のユーザーの衝撃リスクを低減します。

短絡の防止

電気バリアは、火炎と火花電圧を絶縁します。

耐湿性

電子機器およびeモビリティアプリケーション向けの効率的な耐湿電気絶縁性能。

EVバッテリーを冷却して衝突や熱暴走から保護する方法

(トランスクリプトを見る)

雪の中の銅ヒートパイプ

コンポーネントの損傷を防ぐ

Boydの誘電体材料は、火花電圧による損傷から部品を保護する非常に効果的な電気絶縁体です。これらは、電流の流れを防ぐバリアを作成するように設計されており、デバイスが長寿命にわたって安全かつ確実に動作することを保証します。Boydの高度な電気絶縁ソリューションは、高度にカスタマイズ可能で、幅広い材料を使用して設計されています。

Boydの誘電体絶縁体は、垂直および水平燃焼試験の両方でUL 94定格で利用できます。UL 94定格は、電気絶縁体が指定された時間、極端な熱と炎に直接さらされることに耐えられることを保証します。火炎定格材料は、火炎バリアまたはアイソレータとして機能し、UL認証を取得し、ULテストに合格するのに役立ちます。当社は、最適な電気絶縁性能と電気および可燃性要件への準拠を実現するために、製品設計に最適な原材料と構成を特定する専門家です。

質問がありますか?

複数のシステム機能を解く

Boyd、単一のコンポーネントに統合するのに理想的な補完的なコンポーネントと機能を特定します。ラベルとエアバッフルコンポーネントを電子エンクロージャー内の電気絶縁材料と統合して、複数のコンポーネントを調達する必要をなくします。

UL 94定格の誘電体絶縁体に印刷されたサーバーキャビネットのサービス指示ラベルは、サーバードアを火花電圧から隔離し、メンテナンス技術者を感電から保護し、安全規制への準拠を保証します。この統合により、2つの別々のコンポーネントを調達する必要がなくなり、設計と組み立てのプロセスが簡素化され、コストが削減されます。

EVバッテリーソリューション

インフィニオンの3Dインタラクティブツールでは、BoydのEVバッテリーソリューションと、多面的なイノベーションを推進する方法をご覧ください。

下の画像またはボタンをクリックして、当社のEVバッテリーソリューションに没頭してください!

バッテリーパックの低速GIF

電気絶縁技術

高分子電気絶縁体

Boydの電気絶縁体は、過酷な環境での高い電気エネルギーレベルに対応する信頼性の高い安全なバリアまたはシールドです。優れた絶縁耐力により、電気機器が効率的に動作し、早期の電気的故障のリスクが最小限に抑えられます。

Boydのポリマー電気絶縁体は、ポリカーボネート、プロピレン、およびポリイミドフィルムのオプションで利用できるため、汎用性が高く、高い電気および耐絶縁破壊電圧を必要とする幅広いアプリケーションに適しています。これらの材料は、高温でも高い電気的、化学的、機械的完全性を備えています。当社のポリマーフィルムは、UL 94定格およびRoHSに準拠しています。

高い耐久性

電気機器での使用のストレスやひずみに耐えます。

高い絶縁耐力

信頼性の高い電気絶縁を提供し、電気アークから保護します。

優れた柔軟性

保護している電気部品の輪郭に合わせて簡単に曲げたり成形したりできます。

高分子電気絶縁材料と特性

ポリカーボネートフィルム

  • 平らに置く
  • 寸法安定性
  • しわや寒さの形がよく
  • 高い耐衝撃性
  • 優れた熱安定性
  • UL燃焼性試験承認済み
  • 両面に研磨された表面またはテクスチャ仕上げの薄いプラスチックシートで利用可能

ポリプロピレンフィルム

  • セミフラットに置く
  • 高い耐衝撃性
  • ひび割れなしで折りたたむための曲げとカット/スコア
  • 最も要求の厳しい屋外用途でも構造的完全性と寸法安定性を維持
  • 吸湿率0.06%の非吸湿性
  • UL燃焼性試験承認済み

ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 優れた電気絶縁性
  • 高い絶縁耐力
  • 湿気、紫外線暴露、摩耗、腐食、アルカリ、および酸に対する耐性
  • 広い温度範囲安定性

ポリイミドフィルム(商品名:デュポン™カプトン®)

  • 優れた物理的、電気的、熱的、化学的、機械的特性の高性能ブレンド
  • 耐パンク性
  • 高い耐薬品性
  • UL-94 V-0 可燃性定格
  • 7.5 μm (0.3 ミル) から 125 μm (5 ミル) の厚さ
  • 広い温度範囲で機能
    • 典型的な使用例:23〜200°C(73〜392°F)
    • -269°C(-452°F)から400°C(752°F)の間で機能します。
  • オプション:
    • FEPフッ素樹脂は、ヒートシール性、防湿性、耐薬品性の向上を付加しています。
    • 帯電防止
    • 熱伝導性
    • 極低温断熱材
    • コロナ耐性
    • カラーピグメント
    • 適合性

ポリアミドフィルム&シート

  • 押し出しナイロン
  • 二軸延伸ポリアミド
  • 延伸ナイロン(オパ、オニー、オン)
プロパティ:
  • 軽量
  • 脆性と劣化に対する高い耐性
  • 高い熱変形温度
  • 低摩擦特性
  • アルカリ、希酸、酸化剤に対する幅広い耐薬品性
  • 軽量のゲージは、屈曲亀裂、摩耗、およびパンクに対して高い耐性を備えています
  • より厚いシートは、複雑な分離形状と高い耐衝撃性のために機械加工可能です
オプション:
  • FDA および USDA コンプライアンス
  • 印刷用コーティング、酸素バリア、防湿コーティング
  • 耐紫外線性と安定性により、引張強度と延性も向上します

ポリエステルフィルム

  • ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • ポリエチレンナフタレート(PEN)
プロパティ:
  • 高い絶縁耐力
  • より高い温度安定性
  • 順応性
  • 高い耐薬品性、耐溶剤性、耐湿性
  • カットスルーと摩耗に耐えます。

フッ素樹脂フィルム

  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
プロパティ:
  • より高い温度安定性
  • 幅広い温度範囲で最小収縮
  • 耐薬品性に優れています
  • 高い耐アーク性
  • 炭化材料を含まない
  • 焦げ付き防止アプリケーション

ポリアミド紙

  • 高電圧絶縁
  • 熱安定性
  • 化学的適合性
  • 緩衝
  • 耐パンク性
  • 機械的靭性
  • コロナ耐性
  • 難燃性の向上
  • 無毒

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。