健康と安全

高度な医療グレードの接着剤を使用したBoydの医療ソリューションで、患者と医療提供者の健康と安全を確保します。ボイドの高度な創傷ケア製品、皮膚用粘着剤、医療用使い捨て剤、呼吸チューブ、創傷閉鎖液は、高品質のソリューションを保証するためにクリーンルーム環境で製造およびキット化されています。

医療用ウェアラブル接着剤

(トランスクリプトを見る)

医療機器:医療用ウェアラブルに不可欠なコンポーネント

(トランスクリプトを見る)

患者さんの健康と安全の確保

感染を減らすのに役立つ無菌製品は、患者と医療専門家の健康と安全を確保するために重要です。健康と安全のソリューションには、伝染性感染症の伝染を軽減する医療用使い捨て製品や、特に脆弱な患者をウイルスや細菌からの感染から保護する高度な創傷ケア製品が含まれます。

IVドレッシングと固定

質問がありますか?

Boydシリコンブリージングチューブ
マルチカラーシリコン呼吸チューブ

シリコン呼吸チューブ

麻酔や呼吸装置などの医療用途で使用されるシリコーン呼吸管は、患者の内外に気流、酸素、または麻酔薬を輸送するために使用されます。Boydは、医療機器用のシリコン呼吸チューブの製造に数十年の経験があります。当社の呼吸管は、洗浄消毒器(WD)と蒸気滅菌で再処理することで再利用できます。当社は、臨床使用および在宅ケア(CPAP療法)用の2つのCE認定医療用換気チューブと、カスタムソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。私たちは、大人、子供、および新生児のための要求に応じてサイズの医療用呼吸管を提供しています。また、動物の健康に使用するチューブの製造も可能です。

高品質の処理と製品

Boydの呼吸管は重要な品質要件を満たし、規格に準拠した引張強度と接続強度、寸法とキンクの安定性、柔軟性を備えています。当社の熱加硫生産は、ソケット、らせん、および基本的なホース接続間の強力な結合を保証します。滑らかな内壁は、洗浄を容易にし、汚れの収集を回避し、換気中の医療用シリコーンチューブの流動抵抗を低減します。

Boydは、VITASILとSPIRASIL®®の2つの完成した認定シリコン呼吸チューブを提供しています。また、個々のニーズに応じて医療用シリコーン呼吸チューブを構成および製造することもできます。

装飾アイコン

コストと廃棄物の削減

Boydの弾力性のあるシリコン呼吸チューブは、ウォッシャーディスインフェクター(WD)と蒸気滅菌で最大100回再利用できます。

装飾アイコン

広範なカスタマイズ

カスタマイズ可能な長さ、色、公差、肉厚、デュロメーター、ソケット設計により、呼吸管を用途に合わせて完全に調整します。

装飾アイコン

卓越した品質

Boydのシリコン製呼吸管は、引張強度と接続強度、ねじれの安定性、柔軟性に関する厳しい医療基準と要件を満たしています。

健康と安全の技術

高度な創傷ケア精度を実現する2つの正方形複合アイランドドレッシングソリューションをボイド社が変換

先進治癒処置

臨床ダウンタイムの短縮、診療所の医療費の削減、患者の入院期間の最小化を実現します。より迅速で効果的な治癒により、保険会社はより少ない請求の恩恵を受けることができます。最も重要なことは、患者は感染の減少と治癒時間の短縮の恩恵を受けることです。

顔のしわを修復する肌の粘着美容製品をボイドが変換した白い紙のキャリアに

パーソナルケアおよび美容ソリューション

高度な材料ソリューションと製造技術で美容と個人衛生ソリューションを革新します。

プラスチックおよびホイルの包装の各種丸薬

食品、飲料、医薬品材料ソリューション

食品、飲料、製薬業界向けの接着剤および材料ベースのソリューション。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。