軸流ファンおよびブロワ

空冷式熱管理ソリューションのエアフローを改善し、放熱と性能を向上させます。

拡張空冷性能

最適なファンまたはブロワーソリューションで空冷ソリューションのパフォーマンスを向上させます。

カスタマイズ

Boydの技術と設計オプションで要求の厳しいアプリケーションに対応します。

軸流ファンおよびブロワ

ファンとブロワーは、空冷式の熱性能を向上させる最も簡単で費用効果の高い方法です。自然対流ソリューションにファンまたはブロワーを追加すると、一次熱装置内、周囲、および/または上に冷たい空気を導き、熱と熱風をアセンブリから押し出すことで、熱伝達が改善されます。

質問がありますか?

軸方向ファンとは何ですか?

ファンは、モーターが中心軸を中心にブレード付きインペラを回転させて空気の動きを強制するアクティブコンポーネントです。空気はファン軸に沿ってまっすぐに流れます。

ブロワーとは

ブロワーは、吸気を回転軸に沿って引き込み、ブロワーハウジングでその軸に垂直に流れます。ブロワーはファンよりも圧力降下が大きいため、ブロワーはヒートシンクやタイトなエアダクトなどの流れ抵抗に対して空気をより強く押し出すことができます。

ファンとブロワーはどのように機能しますか?

ファンとブロワーは、ヒートシンクや熱交換器などの熱コンポーネントに空気を強制します。ブロワーとファンは、高温の表面で暖められた空気を、より冷たい空気でアセンブリから押し出します。強制空気は、熱源の温度を下げ、敏感なコンポーネントから安全に熱を放散するために、冷気の一定の流れを維持します。

軸流ファン
ファンヒートシンクアセンブリ

なぜ空冷にファンを使うのか?

ファンまたはブロワによる空気の流れと熱伝達を増やすことにより、空冷熱管理ソリューションのパフォーマンスを向上させます。周囲環境または自然対流冷却では、高出力アプリケーションに十分な熱伝達を維持できない場合、ファンと強制空気対流冷却はこの環境を操作するように設計されています。強制対流ヒートシンクへの気流の増加により、エンジニアは同様の体積内でより多くの熱負荷を放散できます。

Boydの極端な空冷

空冷の効果を最大化するBoydの専門知識には、厳しいアプリケーション要件を満たすように設計の高性能ファンをカスタマイズする能力が含まれます。インペラとハウジングの形状、速度、電圧、機能タイプなどのモーター構造とコントローラーオプションをカスタマイズし、音響と振動を管理、最小化、または制御するためのサポートソリューションをカスタマイズすることができます。Boydの高度な設計および分析チームと包括的な製造およびテスト施設を組み合わせることで、音響と振動を最小限に抑えながらより高い流量を生成し、お客様のシステム設計の柔軟性を高めます。

ファンヒートシンクアセンブリ-4
ファン、ヒートシンク、コンビネーション

Boydの統合設計アプローチ

極端な空冷を設計するための当社の全体的なアプローチは、吸気口、ダクト、ファン、ブロワーから、高度なヒートシンクと熱交換器、排気まで、エアフロープロセス全体を網羅しています。Boydのエンジニアリングチームは、設計だけでなく、ファンおよびブロワーベースのソリューションの製造可能性を最適化します。

軸流ファン技術

熱の効率的な拡散と輸送

他の熱技術に統合されたヒートパイプは、より包括的で、より高性能で、より効率的な熱管理ソリューションを作成します。ヒートパイプは、より高い熱伝導率で空冷を強化し、熱を輸送し、熱を拡散し、または空冷ヒートシンクの効率を改善して、熱負荷の増加における液冷ソリューションの必要性を遅らせることができます。

ファン&ブロワー

軸流ファン製品詳細

一般的なフレームサイズ

  • 25 x 25 ミリメートル - 120 x 120 ミリメートル
  • 利用可能なより大きなオプション

ベアリングオプション

  • 流体スリーブベアリング(FLB)
  • ボールベアリング(BB)

電圧オプション

  • 5V, 12V, 24V, 48V

制御オプション

  • 周波数生成
  • 再起動保護
  • 回転検出
  • パルス幅変調 (PWM)

ブロワー技術

さまざまなフォーマットの高性能空冷

ブロワーはより大きな圧力損失を処理できるため、フィン密度の高いヒートシンクや高性能冷却用の熱交換器での使用に最適です。ブロワーは入口に垂直な空気の流れを生成し、ハウジング形状の柔軟性を高めます。これにより、より局所的な冷却とシステム設計の創造性の向上も可能になります。

ロープロファイルブロワー
ロープロファイルブロワ

ロープロファイルブロワ

薄型ブロワは、ホットスポット冷却や家電製品などの薄型電子機器に最適です。ロープロファイルブロワーは、局所的で指向性の高い冷却を生成し、通常、ロープロファイルの高度なヒートシンク、ヒートパイプ、またはベイパーチャンバーと組み合わせて使用 されます。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。