ファブリック
生地は、繊維や糸を絡ませて織ったり、編んだり、フェルトにしたりして作られた柔軟な素材で、さまざまな用途に対応します。ファブリックとは?
生地は、繊維を原料のシート素材に結合することによって作られる、柔軟または通気性のある繊維素材です。織物は、織りや引っ張りループを通して紐を連動させるプロセスを活用して、医療業界で一般的に使用される柔軟性の高い布地シートを生成します。繊維を複雑に接着することで不織布シートが製造され、さまざまな産業で断熱、吸収、ろ過が容易になります。圧縮によって形成されたプレスフェルトは、騒音公害の低減、摩擦の制御、および運用効率の向上により、自動車、産業、および航空宇宙分野で極めて重要な役割を果たします。
ボイドのファブリック材料科学
ボイドの生地材料科学の習得は、選択と加工技術を網羅しています。当社のファブリックソリューションは、さまざまな用途にわたる幅広い織布および不織布素材を紹介しています。この幅広い熟練度により、さまざまな材料の性能特性をシームレスに調和させる複雑で多機能なソリューションを設計することができます。
革新的な統合により、ファブリックとフィルムや接着剤を組み合わせ、細心の注意を払って管理されたクリーンルーム環境内で高度な創傷ケア製品を製造しています。当社の専門知識を活用して、音響および機械的振動を低減する包括的なNVH(騒音、振動、ハーシュネス)およびBSR(バズ、きしみ、ガタガタ)コンポーネントを設計し、自動車、産業、航空宇宙分野向けにカスタマイズされたソリューションを設計しています。
高度な創傷ケアにおけるファブリック
ボイドの生地材料科学の専門知識は、医療イノベーターとの協力的な取り組みと相まって、コストと機能性のバランスが取れた理想的な原材料を特定する力を与えてくれます。エンジニアリング素材の専門知識と細心の注意を払ったクリーンルームプロセスを活用して、生地をフィルムや接着剤と巧みに統合します。この統合により、高度な創傷ケア製品と信頼性の高い汚染物質フリー技術の設計と製造が最適化されます。
ファブリック
| 材料 | 定義 | 使用する理由 | 製品と産業 |
|---|---|---|---|
| 織物 | 織物は、直角に絡み合った糸からなる織物であり、安定した構造化されたパターンを形成します。 | 織物は耐久性と汎用性を備えているため、さまざまな用途に適しており、多くの日用品に強度と弾力性を提供します。 | 産業用途:フィルター、コンベヤーベルト、ジオテキスタイル、その他のテクニカルテキスタイル。 自動車:内装、室内装飾品、シートカバー、フロアマット。 医療およびヘルスケア:手術用ガウン、ドレープ、包帯、創傷被覆材。 |
| 不織布 | 不織布は、機械的、熱的、または化学的方法によって繊維を結合または連動させることによって作成されます。 | 不織布は用途が広く費用対効果が高く、製造プロセスと採用されている繊維の種類に基づいて特定の機能を提供します。 | 医療およびヘルスケア:手術用ガウン、フェイスマスク、手術用ドレープ、創傷被覆材、使い捨て医療用品。 自動車:ヘッドライナー、ドアパネル、トランクライナー、カーペット下敷き。 フィルター:HVACフィルター、自動車用フィルター、水ろ過システムなどの空気および液体ろ過アプリケーション。 包装:ショッピングバッグ、ギフト包装、食品包装 |
| フェルト | フェルト生地は、織ったり編んだりすることなく、多くの場合ウールの繊維を圧縮してつや消しにすることによって作成されます。 | フェルト生地は、暖かさ、耐久性、吸音性を提供する緻密な構造を持ち、その柔らかさ、断熱性、成形性で知られています。 | 自動車:絶縁パッド、内装トリム部品、防音材。 建設:屋根の下敷き、断熱ボード、防音バリア。 産業用途:ガスケット、シール、研磨パッド、ろ過媒体。 |
業界全体の騒音・振動制御におけるフェルトの役割
フェルトは、高密度に圧縮された繊維から作られており、あらゆる業界のNVHソリューションにおいて重要な役割を果たしています。そのユニークな構造は、音波と振動を吸収し、自動車、産業、航空宇宙分野の騒音公害を低減します。車内、エンジンルーム、ホイールウェルに取り付けられたフェルトは、エンジン、路面、風からの不要な騒音や振動を減衰させます。その汎用性により、車内、機械室、航空機の客室など、さまざまな用途に合わせることができます。
特定の用途に合わせた多様なアプローチ
ボイドの生地材料科学の専門知識により、織布、不織布、フェルトの3つの異なる生地タイプを利用することができます。さまざまな業界の特定の用途に合わせて調整し、最適な生地の選択と利用を保証します。
ファブリックフュージョン:高度な創傷ケアソリューションの強化
規則的なパターンでかみ合った糸である織物は、耐久性、強度、柔軟性を提供します。織物は、包帯、包帯、圧迫衣などの高度な創傷ケアに一般的に使用されます。それらは、治癒中に創傷を支え、保護する優れた引張強度を提供します。繊維を接着したり、フェルトで作った不織布は、吸水性に優れています。不織布は創傷の滲出液をすばやく吸収し、最適な治癒環境を維持します。医療従事者は、これらの種類の生地をブレンドして創傷ケアソリューションを調整し、患者の快適性と治療効果を高めます。
お客様の課題の克服
生地素材の選択と清潔で精密な変換に関するボイドの専門知識は、生地素材の設計、取り扱い、加工におけるベンチマークを設定しています。私たちは、布地と接着剤やフィルムの統合を得意としており、最先端の技術を利用して、特定の用途のニーズに合わせてソリューションを調整しています。お客様の課題に取り組むことに尽力し、最高の品質と性能基準を備えた革新的なソリューションを一貫して提供しています。細心の注意を払って管理されたクリーンルーム環境での当社の操作は、プロセスのあらゆる段階で精度と卓越性を保証します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。