熱管理
Boydは、あらゆる業界で信頼性の高い高性能熱管理ソリューションの開発、設計、テスト、最適化、製造を行ってきた長い歴史があります。エンジニアリングと製造における一貫した革新を通じて、Boydは、従来の冷却技術と高度な冷却技術を最大限に活用して、最適化されたコスト効率の高い冷却ソリューションとシステムを提供しています。
Boydの熱管理ソリューションにより、お客様は次のことが可能になります。

パフォーマンスと機能性の向上
より低温のデバイスはより高速に動作できるため、製品設計者は計算処理速度または電子スイッチング速度を上げて、バッテリ充電時間やエネルギー変換を減らすことができます。

製品サイズを縮小するか、設計スペースを拡大する
同じデバイス出力のサーマルソリューションの重量と体積を減らし、より多くの機能やより小さな製品のための余地を残します。

製品寿命の延長、信頼性の向上、製品の安全性の向上
過度の熱は、シリコンICプロセッサやリチウムイオン(Li-Ion)バッテリーなどの材料を摩耗させる可能性があるため、製品を冷たく保つことで、製品をより長く安全に稼働させることができます。
熱管理ソリューション

液体冷却
液体システム、チラー、クーラント分配ユニット(CDU)、コールドプレート、および熱交換器に液体冷却の高い熱容量を適用します。

二相冷却
二相蒸気室、サーモサイフォンシステム、ヒートパイプアセンブリにより、高い熱負荷を確実に拡散、輸送、放散します。

極端な空冷
費用対効果の高いジッパーフィンアセンブリ、押し出しヒートシンク、または軸流ファンを使用して、製品とシステムを冷却します。

熱伝導冷却
グラファイトヒートスプレッダ、カプセル化されたグラファイトシャーシとエンクロージャ、およびサーマルインターフェイス材料を使用して、高密度の熱負荷を分散します。

ソケット
半導体のバーンインおよびテストソケットは、あらゆるタイプの集積回路のテストと検証に不可欠です

販売パートナー
認定ディストリビューターで購入できる何百もの標準コンポーネントとサーマルソリューションを見つけてください。
熱管理に関するFAQ
サーマルマネジメントとは?
熱管理は、さまざまなシステムの熱を制御して、パフォーマンスと信頼性を確保します。ヒートシンク、ヒートパイプ、液体冷却などのソリューションを使用して、過熱を防ぎ、効率を維持します。サーマルマネジメントの基本とは?
熱管理には、伝導、対流、または輻射による熱流の管理が含まれます。ヒートシンク、ヒートスプレッダー、サーマルペースト、冷却システムなどの材料やコンポーネントを使用して、効率的に移動して熱を放散します。目標は、発熱と放散のバランスを取り、システムを確実に稼働させることです。サーマルマネジメントシステムとは?
熱管理システムは、ヒートシンク、ファン、液体冷却、熱界面材料などのコンポーネントを使用して温度を制御することにより、熱を制御します。これにより、過熱を防ぐことで、システムが効率的かつ確実に動作することを保証します。熱管理戦略とは?
熱管理戦略には、熱を制御するためのパッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法が含まれます。パッシブ戦略は、ヒートシンクとサーマルスプレッダーを使用した自然な熱放散に依存しています。アクティブ戦略では、ファン、ポンプ、冷凍システムを使用して熱除去を強化します。エアフローの最適化、熱界面材料の使用、相変化材料の統合も、熱性能を向上させます。熱管理はどのように計算しますか?
熱管理を計算するには、コンポーネントによって生成される熱と必要な冷却能力を評価します。まず、材料の熱抵抗を決定し、伝導、対流、および輻射の式を使用して熱伝達を計算します。周囲温度と望ましい動作温度を考慮して、効率的な熱放散を確保します。このデータを使用して、パフォーマンス要件を満たす効果的な熱管理ソリューションを選択します。基本的なサーマルプロセスとは何ですか?
基本的な熱プロセスには、伝導、対流、および輻射による熱の伝達が含まれます。伝導は固体材料を介して熱を伝達し、対流は流体を介して熱を移動させ、放射線は電磁波を介して熱を伝達します。これらのプロセスが連携して、温度を調節し、システム内の効率的な熱管理を維持します。熱制御にはどのような種類がありますか?
熱制御には、アクティブ冷却、パッシブ冷却、および断熱が含まれます。ファンや冷凍ユニットなどのアクティブ冷却システムは、コンポーネントから熱を取り除きます。パッシブ冷却は、ヒートシンクやサーマルスプレッダーなどの材料を使用した自然な熱放散に依存しています。断熱材は熱伝達を最小限に抑え、敏感な部品を温度変動から保護します。各タイプは、さまざまなアプリケーションに最適な動作条件を維持する上で重要な役割を果たします。宇宙における熱管理とは?
宇宙空間での熱管理は、宇宙船や衛星システムの温度を制御し、極端な環境での最適なパフォーマンスを確保します。断熱材、ラジエーター、アクティブサーマルコントロールシステムを採用し、車載機器からの熱と日射を管理します。効果的な熱管理により、過熱を防ぎ、ミッション全体を通じて敏感なコンポーネントの信頼性の高い動作を保証します。ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。