プラスチック
プラスチックは、その汎用性が高く、堅牢な構造を形成し、成形が容易であるため、さまざまな業界の多くの用途に最適です。プラスチックとは?
プラスチックは、多様な製品を生み出すために成形または成形されたエンジニアリング材料です。柔軟性、耐久性、軽量性に優れているため、さまざまな業界で広く使用されています。石油、天然ガス、植物などの再生可能素材などの資源に由来するプラスチックは、持続可能性のためのバイオベースの代替品に焦点を当てた新しい技術により、常に進化しています。プラスチックは、設計者やエンジニアに、特定の用途のニーズに合わせて製品を調整するための豊富なオプションを提供します。
ボイドのプラスチック材料科学
ボイドは、30年以上にわたって培ってきたプラスチック材料科学の専門知識を持ち、プラスチックの用途革新を推進するという当社の取り組みの礎となっています。私たちは、熱可塑性プラスチック、熱硬化性ポリマー、結晶性または半結晶性バリアント、非晶質プラスチック、生分解性プラスチックおよびバイオプラスチックの使用の増加など、幅広いプラスチック材料に関する知識で進歩を導きます。
ボイドは、コンパウンド、成形、押出技術に習熟しており、お客様がプラスチック製品を最適化できるようにします。ボイドのプラスチック材料科学のイノベーションは、製品の軽量化、弾力性と耐久性の向上、全体的な消費者体験の向上に役立ちます。私たちは、業界の要求を満たし、それを超えるカスタマイズされたソリューションを提供します。
製品の性能と機能性の向上に不可欠な当社のプラスチックイノベーションは、輸送部品から医療機器、航空宇宙および防衛用途まで多岐にわたります。私たちは、お客様と緊密に協力して、組み立てプロセスとエンドユーザーの要件を理解し、当社のプラスチックソリューションが技術的に優れているだけでなく、効率的な統合とユーザー満足度のために最適化されていることを保証します。
プラスチック材料の多様性:業界全体でのソリューションのカスタマイズ
プラスチックのカテゴリーでは、さまざまな種類の材料が業界ごとに異なる目的を果たします。
熱 可塑性
熱可塑性プラスチックは、何度も溶融して再成形できるため、柔軟性と加工の容易さを必要とする用途に最適です。産業界では、包装、建設、自動車の分野で、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニル(PVC)などの一般的な例が広く利用されています。
熱硬化性プラスチック
熱硬化性プラスチックは、加熱すると不可逆的な化学変化を起こすため、高い耐久性と耐熱性が得られます。エポキシ樹脂やフェノール樹脂などの代表的な例は、強度と安定性が最重要視される航空宇宙、エレクトロニクス、自動車分野で広く採用されています。バイオプラスチック
再生可能なバイオマス源に由来するバイオプラスチックは、従来のプラスチックに代わる環境に優しい代替品です。それらは生分解性、または非生分解性である可能性がありますが、それでも再生可能な資源に由来します。産業界は、これらの材料を包装、消費財、農業、繊維に取り入れ、化石燃料への依存を減らし、環境への影響を最小限に抑える取り組みに貢献しています。
ファブリック
| 材料 | 定義 | 使用する理由 | 製品・産業 |
|---|---|---|---|
| アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS) | この汎用性の高い熱可塑性ポリマーは、アクリロニトリル、ブタジエン、およびスチレンモノマーで構成されています。 | 耐久性、耐衝撃性、汎用性で知られています。過酷な条件に耐え、構造的完全性を維持します。 | 自動車部品、電子筐体、玩具などの用途で、自動車、電子機器、消費財などの業界で広く使用されています。 |
| アセタール、ポリオキシメチレン(POM) | この高性能熱可塑性ポリマーは、ホルムアルデヒドに由来する繰り返し単位で構成されており、ホモポリマーとコポリマーの2つの主要な形態で存在します。 | 優れた機械的特性と寸法安定性が評価されており、正確で耐久性のあるコンポーネントを必要とするアプリケーションに最適です。 | 自動車、航空宇宙、消費財などの業界で、ギア、ベアリング、機械部品などの製品に応用されています。 |
| アクリル | メタクリル酸メチルモノマー単位からなるガラスのような性質を持つ透明な熱可塑性樹脂。 | その透明度、耐候性、およびさまざまな用途での汎用性から選ばれています。 | 看板、建築、小売などの業界で、陳列台、窓、装飾品などの製品に採用されています。 |
| エチレン酢酸ビニル(EVA) | エチレンモノマーと酢酸ビニルモノマーからなる熱可塑性材料。 | 柔軟性、クッション性、耐紫外線性に優れています。 | 靴、包装、スポーツ用品などの業界で、靴、フォームインサート、軟包装などの製品に使用されます |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | エチレンモノマーからなる熱可塑性ポリマー。 | その並外れた強度、耐薬品性、耐久性で知られています。 | 包装、建設、農業などの業界で、ボトル、パイプ、農業用フィルムなどの製品に利用されています。 |
| ナイロン | ポリアミドの長鎖からなる合成熱可塑性ポリマー。ナイロンは、ジアミンとジカルボン酸の縮合反応またはラクタムの重合によって形成されます。 | 高い強度、耐摩耗性、柔軟性で選ばれました。 | 自動車、繊維、消費財などの業界で、ギア、衣料品、電気部品などの製品に広く使用されています |
| ポリブチレンテレフタレート(PBT) | テレフタル酸と1,4-ブタンジオールに由来する繰り返し単位で構成される熱可塑性ポリエステル。 | 優れた電気絶縁性、機械的強度、寸法安定性で評価されています。 | 自動車、電機、消費財などの業界で、スイッチや筐体などの製品に幅広く利用されています。 |
| ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート(PBT/PET) | ポリブチレンテレフタレート(PBT)とポリエチレンテレフタレート(PET)のブレンドで、両方のポリマーの望ましい特性を兼ね備えています。 | 優れた機械的特性、耐薬品性、リサイクル性が認められています。 | 自動車、電気、消費財などの業界で、コネクタやスイッチなどの製品に採用されています。 |
| ポリカーボネート/アクリロニトリルブタジエンスチレン(PC/ABS) | ポリカーボネート(PC)とアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)の特性を併せ持つ熱可塑性樹脂のブレンドです。 | ABSの耐衝撃性とポリカーボネートの耐熱性・透明度を兼ね備えています。 | 自動車、電子機器、家電製品などの業界で、ダッシュボード、エンクロージャー、ケーシングなどの製品に利用されています。 |
| ポリカーボネート/ポリブチレンテレフタレート(PC/PBT) | ポリカーボネート(PC)とポリブチレンテレフタレート(PBT)の特性を併せ持つ熱可塑性樹脂のブレンドです。 | 高い衝撃強度、耐熱性、耐薬品性をバランスよく実現します。 | 自動車、電気、消費財などの業界で、電気コネクタ、自動車部品、ハウジングなどの製品に使用されています。 |
| ポリカーボネート/ポリエチレンテレフタレート(PC/PET) | PCの耐衝撃性、光学的透明度、高温安定性とPETの耐薬品性、寸法安定性、透明性を兼ね備えた熱可塑性樹脂ブレンド。 | 高い衝撃強度、耐薬品性、寸法安定性を兼ね備えています。 | 電子機器用ハウジング、自動車部品、医療機器などの用途に適しています。 |
| ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) | ビスフェノールAとジフルオロベンゾフェノンモノマーに由来する高性能熱可塑性ポリマー。 | その優れた機械的特性、耐薬品性、および高温安定性で高く評価されています。 | 航空宇宙部品、医療用インプラント、自動車部品などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。 |
| ポリエーテルイミド(PEI) | ビスフェノールAと4,4'-メチレンジアニリンモノマーの繰り返し単位から形成された高性能熱可塑性ポリマー。 | 高温耐性、機械的強度、難燃性の独自の組み合わせを提供 | 航空宇宙、自動車、エレクトロニクスなどの業界で、航空機の内装、自動車部品、電気コネクタなどの製品に採用されています。 |
| ポリエーテルスルホン(PES) | 非晶質の高性能熱可塑性プラスチックで、吸水率が比較的高いですが、適切な溶剤とポリマーブレンドで軽減できます。 | 耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。 | 医療機器、濾過膜、電気部品などの製品に、医療、自動車、電子機器などの業界で広く使用されています。 |
| ポリスルホン(PSU) | 高性能熱可塑性ポリマーのファミリー。 | 高温耐性、耐薬品性、寸法安定性の独自の組み合わせを提供します。 | 医療機器、航空機部品、自動車部品などの製品に、医療、航空宇宙、自動車などの業界で活用されています。 |
| ポリカーボネート(PC) | ビスフェノールAとホスゲン由来の透明で耐久性のある熱可塑性プラスチック。 | その並外れた耐衝撃性、光学的透明度、および高温耐性で高く評価されています。 | 自動車、建設、電子機器などの業界で、安全ゴーグル、温室パネル、LEDライトカバーなどの製品に使用されています。 |
| ポリエチレン | テレフタル酸とエチレングリコールに由来する繰り返し単位からなる熱可塑性ポリマー。 | 耐久性、柔軟性、耐薬品性に優れています。 | 包装、建設、農業などの業界で、ボトル、パイプ、農業用フィルムなどの製品に採用されています。 |
| ポリプロピレン | プロピレンモノマー単位を繰り返す熱可塑性ポリマー。 | 高い強度対重量比、耐薬品性、リサイクル性が評価されています。 | 包装、自動車、繊維などの業界で、容器、自動車部品、織物バッグなどの製品に広く使用されています。 |
| ポリスチレン | スチレンモノマーユニットを繰り返す熱可塑性ポリマーで、透明で硬質ポリスチレン(PS)と発泡ポリスチレン(EPS)の2つの主要な形態があります。 | 軽量性、優れた断熱性、費用対効果で選ばれました。 | 包装、電子機器、建設などの業界で、発泡体包装、電子ケーシング、断熱ボードなどの製品に使用されます。 |
| ポリフェニレンエーテル(PPE) | フェノールと2,6-ジメチルフェノールの繰り返しモノマー単位で構成される高性能熱可塑性ポリマー。 | 耐熱性、寸法安定性、電気絶縁性に優れています。 | 自動車部品、電気コネクタ、電子筐体などの製品で、自動車、電気、電気通信などの業界で使用されています。 |
| ポリフェニレンサルファイド(PPS) | パラジクロロベンゼンと硫化ナトリウムに由来する繰り返しモノマー単位からなる高性能熱可塑性ポリマー。 | 優れた耐薬品性、高温安定性、機械的強度で高く評価されています。 | 自動車、航空宇宙、エレクトロニクスなどの業界で、自動車部品、電気コネクタ、電子部品などの製品に採用されています。 |
| ポリ塩化ビニル(PVC) | 塩化ビニルモノマー単位を繰り返すことで構成される熱可塑性ポリマーです。 | 耐久性、汎用性、費用対効果が高く評価されています。 | 建設、ヘルスケア、自動車などの業界で、パイプ、医療用チューブ、自動車内装などの製品に採用されています。 |
| レーデル | ビスフェノールSと4,4'-ジクロロジフェニルスルホンに由来する繰り返し単位で構成される高性能熱可塑性材料。 | 優れた耐薬品性、高い熱たわみ温度、滅菌性が認められています。 | 医療機器、航空機内装、工業部品などの製品に、医療、航空宇宙、産業などの業界で広く使用されています。 |
| スチレン | スチレンモノマー単位を繰り返す熱可塑性ポリマー。 | 剛性、透明度、断熱性で知られています。 | 包装、建設、自動車などの業界で、プラスチックカップ、断熱材、自動車部品などの製品に利用されています。 |
| ポリテトラフルオロエチレン(PTFE、テフロン) | テトラフルオロエチレンモノマー単位を繰り返す高機能熱可塑性ポリマーです。 | 優れた耐薬品性、低摩擦係数、高耐熱性で評価されています。 | 航空宇宙、自動車、食品加工などの業界で、シール、ガスケット、焦げ付き防止調理器具などの製品に広く使用されています。 |
| 熱可塑性エラストマー(TPE) | さまざまな材料で構成される用途の広いポリマーのクラスを表し、通常はポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム状成分などのポリマーのブレンドです。 | ゴムの特性と熱可塑性プラスチックの加工の容易さを兼ね備え、柔軟性、弾力性、環境要因に対する耐性を提供します。 | 自動車、履物、消費財などの業界で、シール、グリップ、フレキシブルコンポーネントなどの製品に利用されています。 |
| 熱可塑性オレフィン(TPO)、熱可塑性加硫物(TPV)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、熱可塑性ゴム(TPR) | これらは熱可塑性エラストマー(TPE)の一種です。 | ゴムとプラスチックの特性をバランスよく備えており、柔軟性、弾力性、加工性が不可欠なさまざまな用途に適しています。 | 自動車、建設、消費財など、さまざまな業界で自動車部品、屋根膜、履物、シールなどの製品に使用されています。 |
| 熱可塑性ポリウレタン(TPU) | ポリオールとジイソシアネートに由来するソフトセグメントとハードセグメントを交互に配した汎用性の高いポリマーです。 | 熱可塑性ポリウレタン(TPU)は、その高い耐摩耗性、柔軟性、耐薬品性で高く評価されています。 | 靴底、電話ケース、インフレータブル構造などの製品に使用される履物、スポーツ用品、電子機器などの業界で採用されています。 |
お客様の課題の克服
ボイドは、30年以上にわたってプラスチックの革新の最前線に立ち、材料の選択、加工、および用途における進歩を開拓してきました。驚異的な専門知識を持つ当社は、プラスチック材料の設計、取り扱い、加工を専門としており、各用途の固有の要件を満たしています。当社の最先端技術は、お客様の課題に対処し、克服するように調整されており、最高水準の品質と性能を維持しながら革新的なソリューションを提供します。お客様の用途に最適なプラスチック
ボイドは、これらの革新的なプラスチック配合をお客様のカスタマイズされた用途に適用するための科学的原理を理解しています。当社は、お客様の性能ニーズと意図する環境に合わせてカスタマイズされた理想的なプラスチック配合の選択をご案内します。製造方法論に工業デザインを採用することで、お客様のコンポーネントがお客様の設計仕様を満たしていることを保証し、自動または手動で組み立てられたかどうかにかかわらず、アプリケーションにシームレスに統合できるように最適化されたカスタム構成形式で提供します。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。