液冷式シャーシおよびエンクロージャ
シャーシの壁に液体流路を組み込み、熱源への適切な熱接続を確保することにより、エンクロージャとシャーシは構造的および熱的ソリューションの両方として機能します

統合された熱性能と構造性能
コールドプレートインターフェースとして機能する構造エンクロージャは、液体システムのパフォーマンスを向上させます。

複雑さの軽減
多機能の熱および機械部品は、組み立てと調達の要件を簡素化します。

最高の性能を実現する堅牢なソリューション
信頼性の高いろう付け液冷エンクロージャは、過酷な環境での高性能を保証します。
Boyd・アビエーション・ソリューションズ
(トランスクリプトを見る)
幅広い機能
シャーシとエンクロージャ内の液体流路は、構造に接着されたチューブのような単純なものから、液体の接触面積、流量、圧力損失を最適化する内部形状を備えた非常に複雑な内部にすることができます。エンクロージャは、効果的かつ効率的な液冷ソリューションを可能にする幅広い機能と製造方法を利用できます。 一般的な製造方法には、アルミニウムダイカスト、板金曲げ、溶接、ディップろう付け、真空ろう付けなどがあります。
質問がありますか?
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。