シリコーン材料科学
Boydシリコーンの専門知識は、医療技術、医薬品、eモビリティ、食品製造、輸送、建設、航空宇宙向けのシリコーンコンポーネントの配合と製造を含む40年以上に及びます。シリコンチューブ、押出プロファイル、Oリング、シートから複雑なシリコーン成形部品や組立製品まで、Boydのシリコーンソリューションは厳しい品質と安全性の要件を超えています。多くのアプリケーションでの長い耐用年数
広い温度範囲で安定し、酸素老化やオゾン老化に耐性があり、より耐久性のある製品を実現します。
生物学的に適合材料
移植やその他の生理学的接触性の高いアプリケーション向けに安全で滅菌可能です。
持続可能な方法で派生し、再利用可能
油ではなく珪砂に由来する繰り返し滅菌可能なシリコーン成分を含む使い捨て製品を排除します。
Boydのシリコーンゴム
シリコーンはシリカ由来のゴムであり、広い温度範囲、オゾン、酸化に対して非常に耐性のある持続可能な材料となっています。シリコーンは生理学的に適合する材料であり、医療、食品、水、製薬の幅広い用途に使用できます。輸送、自動車、建設、一般産業などの業界も、シリコーンゴムの優れた圧縮永久歪み、反発、および高品質を活用しています。
シリコーンはさまざまな色で入手可能であり、アプリケーションの要件に応じてさまざまな材料特性と法的基準を満たすことができます。Boydは、チューブ、シール、プロファイル、シート、成形部品、Oリング、その他の組み立て製品などのシリコーンコンポーネントをコンパウンド、成形、および変換します。
シリコンカラーオプション
シリコーン成分の色は、医療業界の光に敏感な薬用の黒いコーティングされたチューブや、食品業界での検出可能性を高めるための青いチューブなど、多くの分野で重要な役割を果たします。
透明および半透明のバージョンに加えて、Boydのシリコーンコンポーネントは、黒、白、青、緑、赤、黄、茶色などの標準色、およびその他のカラーバリエーションで利用できます。色は、RAL、NCS、またはパントンで指定できます。
ご要望に応じて、光学シリコーンとして使用できる透明度の高いシリコーンと同様に、色の適応と発色も可能です。
一般的なシリコーン特性
Boydのシリコーン配合能力により、以下のような幅広い特性をカスタマイズすることができます。
長い耐久性
- 耐老化性
- 再 利用
- 熱と寒さに強い温度(-100°Cから+ 300°C)
- 液体、油、化学薬品(酸またはアルカリ)、放射線および洗浄剤に対する耐性
- 耐候性
- 耐加水分解性
- 微生物耐性
- 耐オゾン性
- 紫外線抵抗力がある
- 日射による変色に強い
- 長期的な耐変色性
機械的性質
生理的性質
燃焼挙動
-
難燃
-
低可燃性
-
低毒性
-
低煙道ガス排出量
-
自己消火性
-
高酸素指数(LOI)
シーリング特性
- 絶縁
- 分離
- 熱分離
- 電気絶縁性
- 撥水性と同時に水蒸気透過性
追加プロパティ
- 動物性成分を含まない(BSE/東百東証)
- 可塑剤(BPA)なし
- 表面の曇りなし
- タルカム化またはタルクフリー
- ノンポストキュア
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。