金属加工
Boydは、金属製造機能でポリマー成形と精密加工を補完し、包括的なシーリング、熱、および保護ソリューションを開発します。

熱性能の向上
高度に強化された表面構造を可能にし、熱伝達を改善します。

設計サイクルと市場投入までの時間を短縮
当社の専門知識と経験を活用して、設計のプロトタイプ作成と磨きを加速し、市場投入までの競争に打ち勝つのに役立ちます。

優れた機械的安定性
複雑な構造でも、内部ジョイントオプションにより、全体的な製品強度を向上させます。

費用対効果の高いソリューション
より迅速なプロトタイピング、生産量の増加、リードタイムの短縮による経済的な技術。
Boydを使用したカスタムメタルソリューション設計
Boydは、金属および材料科学の専門知識を利用して、液体コールドプレート、CDUおよびチラー、熱交換器、極空冷ヒートシンク、サーマルエンクロージャ、サーマルシャーシなどの高度な冷却システムを設計および製造しています。カスタム金属ベースの設計に対する当社のアプローチは、お客様のパフォーマンスニーズ、課題、寸法制約、およびその他の要件を理解し、これらのニーズを製造可能でスケーラブルなソリューションに合わせることから始まります。
質問がありますか?

高品質の金属加工に専念
当社のすべての製品と同様に、Boydは当社の金属ソリューションの品質を確保することに専念しています。金属加工工程は、徹底した品質管理システムと環境マネジメントシステムで管理しています。金属ソリューションは、厳格な性能テストと検証を受け、当社のソリューションがお客様の要件を満たしているか、または上回っていることを確認します。外部資格を持つGD&T品質技術者は、設備の整った品質ラボと専用ツールを活用して品質を検証します。
適切な金属加工技術でアプリケーション要件を満たす
Boydの幅広い金属加工技術により、お客様の厳しいアプリケーション要件を満たすために、複雑で多機能な金属アセンブリのプロトタイプ作成と製造が可能になります。300人以上のエンジニアからなるグローバルチームを擁し、お客様と緊密に連携して最適化されたソリューションを設計し、生産方法を合理化しています。
ろう付けとはんだ付け
ろう付けとはんだ付けは、アセンブリコンポーネント間のろう付けまたははんだ合金を加熱することによってコンポーネントを接合する製造プロセスです。このプロセスは、高品質のジョイント、軽量アセンブリ、および高い熱的および機械的性能が要求される製品に最適です。ボイドは、真空ろう付け、 塩浴ディップろう付け、制御雰囲気ろう付け、はんだオーブンなどの社内ろう付けおよびはんだ付け機能を採用して、コンポーネントを多機能で複雑なアセンブリまたは完全な製造ソリューションに統合します。当社のろう付け炉は、AWS C3.7クラスA、B、およびCに従ってろう付けすることが認定されています。ろう付け 熱交換器、 液体コールドプレート、 ヒートシンク、 シャーシ、エンクロージャーを専門としています。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。