幅広い機能

Boydは、お客様の成功を可能にするために、過去90 +年にわたって幅広いサービスと機能を開発してきました。初期概念化と設計、プロトタイピングと材料サンプルから製造と製造まで、製品ライフサイクルのあらゆる場所を支援できます。私たちのチームは、あなたが私たちを必要とする場所に飛び込むように調整されています。Boydは、コンサルタント、自分のチームの延長、または部門全体として行動することができます。

以下のサービスの詳細をご覧になり、お客様の成功をどのように支援できるかをご確認ください。

ヒートパイプアセンブリ 566x300 1

プロトタイピングとサンプル

Boydは、より短い革新的な設計サイクルで市場投入までの時間を短縮し、グローバルな大量生産前の新製品導入プロセスを加速します。当社のエンジニアは、コンサルタント、エンジニアリングチームの統合された部分、またはソリューションの完全な設計とプロトタイピングとして機能することによって適応します。

3D-ベイパーチャンバー-アセンブリ

設計エンジニアリング

Boydの地域設計チームは、グローバルな規模の製造をサポートしています。機能的な機械工学、電気工学、産業工学から製造設計(DFM)、組み立てプロセスへの導入、最終製品の美観に至るまで、 Boydの設計チームはあなたのニーズをサポートする準備ができています。

ソーシング-ソリューション-ヒーロー

ソーシングソリューション

ヒートパイプアセンブリ 566x300 1

加工

私たちは、製品の性能と効率を向上させる複雑で多機能なソリューションの製造に優れています。堅牢な品質管理システムを備えたBoydのグローバル製造チームを使用して、製品の信頼性と寿命を保証します。複雑なバリューチェーンに最適化されたソリューションにより、総所有コストの削減を目指しています。

3D-ベイパーチャンバー-アセンブリ

テストと検証

Boydのエンジニアはお客様と緊密に協力し、独自のテストニーズや仕様に適応して、完全な製品検証を保証します。 Boyd is ISO 9001, AS 9100-D, IATF 16949, ISO 13485:2016 & ISO14001 Certified with additional facility-specific certifications.さらに、Boydは航空宇宙認定溶接機、AWS認定のブレイザー、および認定溶接検査官を採用しています。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。