テストと検証
期待される機能の確認
本番環境に投資する前に、適切な機能テストでシミュレートまたは計算されたパフォーマンスを裏付けます。
情報に基づいた意思決定
製品設計の改良や強化に役立つデータを収集します。
保証リスクの発見と軽減
製造および消費者が使用する前に、潜在的な問題を早期に特定してトラブルシューティングします。
Boydスポットライトシリーズ - シニア品質エンジニア
(トランスクリプトを見る)
Boydによるソリューションのテストと検証
Boydのテストおよび検証サービスは、製品とソリューションがアプリケーション要件と業界標準を満たしていることを確認するように設計されています。世界中に設計センターがあり、テストおよび検証サービスは地域的に利用でき、グローバル標準とローカルニーズの両方に精通したエンジニアが配置されています。Boydエンジニアリングの革新的な問題解決への取り組みは、テストサービスにまで及びます。エンジニアはお客様と緊密に協力し、独自のニーズや仕様に適応して、完全な製品検証を確実に行うことができます。
設計および生産部品のテストと検証
最も厳しい性能と品質基準に準拠した設計とソリューションを作成することは、お客様の成功に不可欠です。そのため、部品が均一かつ一貫して生産されることを保証する認定プロセスを含め、品質を継続的に維持するためのシステムを導入しています。
Boydの技術専門家は、計画と生産のさまざまな段階でさまざまな最先端のテスト技術を結集することにより、製品開発の不整合を排除し、品質管理を行い、信頼性を向上させます。強力な品質文化を持つ当社の機器は、品質を損なうことなく、製品開発および製造のボトルネックのさまざまな段階のマッピングを容易にします。
品質認証
- ISO 9001 認証取得
- ISO 13485:2016 (Medical)
- AS9100 (航空宇宙)
- IATF 16949 (自動車)
- ISO 14001 (環境)

材料試験
Boydの最先端のテストツールと機器は、すべての材料、製品、およびプロセスが顧客のニーズに準拠していることを検証するのに役立ちます。Boydの技術専門家は、計画と生産のさまざまな段階でさまざまな最先端のテスト技術を実装することにより、製品開発の不一致を排除し、品質を管理し、信頼性を向上させます。

電気試験
カスタム電気回路テスターは、メンブレンスイッチ、プリント回路、およびその他のプリンテッドエレクトロニクスを測定およびテストするために使用されます。Boydは、当社のプリンテッド電子部品の100%で回路テストを提供しています。

ディスプレイテスト
Boydの高度な光学的および機能的ディスプレイテストにより、統合ディスプレイがすべての視覚的およびパフォーマンス要件を満たしていることを確認します。テクノロジーを比較し、それらが機能、出力品質、全体的なパフォーマンス、および費用対効果にどのように影響するかをテストできます。

機械的試験
堅牢な設計にとってますます重要になっているため、ソリューションの構造的完全性とコンプライアンスを確保します。機械的適合性、衝撃、振動のテストから、寿命と信頼性のテストまで、Boydは設計の機械的強度を検証できます。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。