ヒートシンクとは何ですか?
ヒートシンクは、熱源から周囲の空気に熱を放散し、表面積を増やして熱伝達を最大化します。ヒートシンクにはさまざまな構造がありますが、それらはすべて熱をベースに集め、表面積の大きいフィンに熱を伝導し、空気に熱を伝導します。

ウォレットフレンドリーなソリューション
費用対効果が高く、すぐに利用できるソリューション

最も幅広いヒートシンク製品
小型のプレス加工されたアルミニウム製ヒートシンクから、ボードレベルでの冷却ディスクリート半導体から、非常に大きな高度なフィンタイプや独自のヒートシンク形状まで。

パフォーマンスの向上
周囲の空気との表面接触を増やして、より多くの熱を伝達します。

ヒートシンクはどのように機能しますか?
ヒートシンクは、伝導、対流、および放射を使用して、デバイスまたは熱源から周囲の環境に熱を伝達します。発生した熱は、エネルギーをヒートシンクフィンに伝導する高熱伝導率ヒートシンクベースを介して伝導されます。ヒートシンクフィンの追加表面積は、伝導を伴う周囲の空気への熱伝達を増加させます。空気がこれらのヒートシンクフィンを通過すると、ヒートシンクから熱を吸収し、自然対流またはファンまたはブロワーによる強制対流のいずれかによって熱を対流させます。
ヒートシンクをよりBoyd熱技術と統合
スタンドアロンのヒートシンクは多くのアプリケーションに適していますが、ファン、ヒートパイプ、または 液体冷却システムと 統合されたヒートシンクは、冷却能力を高め、カスタマイズされた設計を可能にし、設置を合理化し、要求の厳しいアプリケーション向けの包括的な熱管理を提供します。Boydの包括的な熱ポートフォリオにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供することができます。
高いフィン密度と設計の柔軟性の向上
ファンまたはスカイビング、ダイカスト、ボンディングなどの高度なヒートシンク構造を使用して空冷性能を向上させ、フィンのアスペクト比とフィン密度を向上させ、より高い熱用途に対応します。高度なヒートシンクは、より複雑な製造方法を使用するか、複数のプロセスを活用してベースを構築し、フィンは、標準の押し出しまたはプレスヒートシンクと比較して設計の柔軟性が高くなります。高度なヒートシンク構造には、スキブフィンおよびダイカストヒートシンク、およびジッパーまたは折り畳まれたフィンスタックを使用した接着またはろう付けフィンヒートシンクが含まれます。
費用対効果の高い空冷
押し出しアルミニウムヒートシンクは、最も一般的で費用効果の高いヒートシンクの製造方法の1つです。Boydは、さまざまな取り付け方法、事前に塗布されたサーマルインターフェイス材料、およびその他の機能を使用してカスタマイズできるさまざまな押し出しヒートシンクオプションを製造し、PCBへの組み立てを合理化します。
ボードレベルのスタンプ冷却ソリューション
スタンプヒートシンクは、ボードレベルの製品の熱伝達を増やすために表面積を追加する費用対効果の高いソリューションです。これらのヒートシンクは、板金の各スタンプがパンチングダイを通過するにつれて詳細と機能が徐々に追加されるプログレッシブパンチングプロセスによって形成されます。板金タイプヒートシンクは、最適化されたフィット感と機能を確保するために、特定の電子パッケージタイプ向けに設計されています。これらのヒートシンクには、はんだタブとピン、統合されたクリップまたはスライドオン機能によるデバイスとの干渉、ネジやナットなどのスルーホールハードウェアなど、さまざまな取り付け方法があります。ほとんどの板金タイプヒートシンクは、自然対流アプリケーションの熱放射と熱性能を向上させる仕上げが施されています。
少量の注文をお探しですか? ディストリビューターにサポートを依頼してください。

人気のスタンプ付きヒートシンク
部品番号 | 長さ(ミリメートル) | 幅(ミリメートル) | 高さ(ミリメートル) | プライマリデバイスタイプ | 料 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
6000DG | 6.35 | 25.4 | 25.4 | アキシャルリード | 銅(錫) | 準拠 |
6021BG | 12.7 | 25.4 | 29.97 | TO-220* | アル | 準拠 |
6043BG | 6.81 | 20.32 | 25.4 | TO-220* | アル | 準拠 |
6238B-MTG | 15.49 | 25.53 | 29.44 | TO-220* | アル | 準拠 |
7020B-MTG | 11.94 | 33.20 | 36.83 | TO-220* | アル | 準拠 |
7023B-MTG | 24.13 | 48.26 | 49.53 | TO-220* | アル | 準拠 |
7106DG | 14.99 | 25.91 | 9.52 | D2 パック (TO-263), SO-10 (MO-184) | 銅(錫) | 準拠 |
7109DG | 11.43 | 25.4 | 19.38 | D2パック、TO-263 | 銅(錫) | 準拠 |
7136DG | 13.08 | 13.21 | 21.54 | TO-220* | 銅(錫) | 準拠 |
7141DG | 13.08 | 13.21 | 19.8 | TO-220* | 銅(錫) | 準拠 |
507302B00000G | 19.05 | 19.05 | 9.65 | TO-220 | アル | 準拠 |
530614B00000G | 29.97 | 25.4 | 12.7 | TO-220* | アル | 準拠 |
534202B02853G | 12.7 | 25.4 | 29.97 | TO-220* | アル | 準拠 |
563002T00000G | 12.7 | 25.4 | 29.97 | TO-220** | アル(塗料) | 準拠 |
566010B03400G | 12.7 | 25.4 | 30.99 | マルチワット, SIP | アル | 準拠 |
573100D00000G | 8 | 22.86 | 10.16 | D-パック, TO-252 | アル(スズ) | 準拠 |
574502B03300G | 9.02 | 21.84 | 19.05 | TO-220 | アル | 準拠 |
574502B03700G | 9.02 | 21.84 | 19.05 | TO-220 | アル | 準拠 |
576802B00000G | 12.7 | 12.7 | 19.05 | TO-220*, TO-262 | アル | 準拠 |
576802B03100G | 12.7 | 12.7 | 19.05 | TO-220*, TO-262 | アル | 準拠 |
576802B04000G | 12.7 | 12.7 | 19.05 | TO-220*, TO-262 | アル | 準拠 |
577102B00000G | 9.52 | 13.21 | 19.05 | TO-220* | アル | 準拠 |
577202B00000G | 12.7 | 13.21 | 19.05 | TO-220* | アル | 準拠 |
592502B03400G | 6.35 | 22.22 | 31.75 | TO-220* | アル | 準拠 |
593002B03400G | 12.7 | 23.93 | 29.97 | TO-220* | アル | 準拠 |
593202B03500G | 12.2 | 25.5 | 50.8 | TO-220* | アル | 準拠 |
PF750G | 11 | 22 | 19 | TO-220* | アル(スズ) | 準拠 |
ヒートシンクアクセサリ
完全な熱管理ソリューションには、ヒートシンクのような主な熱伝達方法だけでなく、設置と最適なパフォーマンスのための追加コンポーネントが必要です。サーマルアクセサリには、冷却ソリューションと熱源を一緒にマウントするためのハードウェア、熱伝導性断熱材、熱伝導材料などのアイテムが含まれます。
折り畳まれたフィンストック
折り畳まれたフィンストックは、板金をフィンスタックに折りたたむプログレッシブスタンピングプロセスで製造され、表面積を増やして、伝熱フィンとして使用する際の冷却を改善します。ボイドは、 熱交換器、ヒートシンク、 真空ろう付けコールドプレートなどの他の熱管理技術の性能を向上させるために、伝熱フィンの材質、構成、厚さ、密度を変化させます。当社の製造の柔軟性と熱革新により、アプリケーション内の既存の冷却技術の熱性能を拡張することができ、熱負荷の増加のために次のレベルの冷却技術に移行する必要がなくなります。
人気の取り付けキット
部品番号 | デバイスの種類 | キットの内容 |
---|---|---|
4880G | TO-220 | 数量 1 、サーマルフィルム絶縁体 数量1、ショルダーウォッシャー 数量1、平ワッシャー#4 数量 1 、 No. 4-40 UNC-2B 、六角ナット 数量 1, No. 4-40 UNC-2A x 1/2 インチロングプラスなべネジ 数量1、ロックウォッシャー、No.4。 |
4880SG | TO-220 | 数量 1 、 In-Sil-8 絶縁体 数量1、ショルダーウォッシャー 数量1、平ワッシャー#4 数量 1 、 No. 4-40 UNC-2B 、六角ナット 数量 1, No. 4-40 UNC-2A X, 1/2 インチロングプラスなべネジ 数量1、ロックウォッシャー、No.4。 |
ヒートシールド
Boyd熱シールドは、アプリケーションから熱を吸収、放散、または反射することにより、電子機器やデバイスを環境熱から保護するための費用効果の高い方法です。ヒートシールドは、非常に薄型で信頼性が高く、軽量で柔軟性があるため、軽量でコンパクトである必要があるアプリケーションを最適化するのに理想的です。ヒートシールドは、 熱管理システムを最適化するための低コストで価値の高い統合です。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。