熱交換器
高出力の液体冷却システムからの熱を周囲の空気に放散するか、液体熱交換器を介して二次液体冷却システムに放散します。

堅牢、高信頼性
ろう付けは、長期的で信頼性の高い性能のために高品質のシステムジョイントを保証します。

よりコンパクトな冷却システム
冷却システムの表面積が強化され、サーマルシステムのサイズを大きくすることなく冷却性能が向上します。

あらゆるシステムで液体冷却を活用
二次空気または液体排気システムへの液体冷却システムの熱を拒否します。
Boyd・アビエーション・ソリューションズ
(トランスクリプトを見る)
液体熱交換器はどのように機能しますか?
液体熱交換器は、高温の液体の流れから熱を吸収し、熱交換器に伝導し、二次流体の流れに排出します。熱交換器は通常、熱伝達率を高めるために、刻印されたフィンや折り畳まれたフィンなどの追加の表面積を使用します。
液体熱交換器の効率は、設計、流量構成、表面積、流量、および2つの液体間の温度差によって異なります。エンジニアは、液体熱交換器が流体間で熱エネルギーを効果的に伝達するように、特定のアプリケーション向けに各パラメータを最適化します。
熱交換器を使用する理由
液冷システムが機能するには、熱を遮断する熱交換器が必要です。液体熱交換器は、液体システムが安全な動作温度を維持しながら熱を吸収することを可能にします。

Boydの液冷システムの卓越性
Boydのエンジニアリングチームは、専門知識を駆使して、さまざまなフィンオプション、ヒートパイプ統合の可能性、その他の機能強化を含む数百のカスタムおよびセミカスタム液体熱交換器から選択し、液体システムに最適なソリューションを設計します。当社のチームは、液体、オイル、クーラントの幅広い選択と、液体システムを強化するための液体熱交換器を設計および製造するための幅広い製造方法に精通しています。
さまざまな液体熱交換器の構造タイプ
Boydのさまざまな液体熱交換器構造タイプを活用して、液体冷却システムを最適化します。
液体熱交換器:フラットチューブ熱交換器
フラットチューブ液体熱交換器は、外部フィンと結合された拡張表面チャネルを備えたフラットチューブで構成されています。チューブは、流体と接触する大きな内部表面積を介して追加の熱伝達を提供します。フラットチューブ熱交換器用に設計されたヘッダーマニホールドは、圧力損失が低く、より小型で安価なポンプを必要とします。フラットチューブと拡張フィン構造により、困難なアプリケーションに最適な効率的で堅牢で軽量なソリューションが実現します。
当社の標準ESオイルクーラーシリーズは、オイルやエチレングリコール/水(EGW)混合物などの熱伝達流体が不十分な高性能を実現するように設計されたアルミニウムフラットチューブ熱交換器を備えています。当社のオイルクーラーは、競合するオイルクーラーモデルよりも単位体積あたり最大2.5倍の熱性能を発揮します。Boydのフラットチューブは、半径6.35 mm(0.25インチ)までしっかりと曲げることができ、カスタムシステムにさらに統合できる独自の湾曲した熱交換器を可能にします。カスタムフィッティング、マニホールド、ペイント、または陽極酸化を追加して、統合と環境保護を強化することができます。

インダストリアル
分析および実験装置、工場機械の冷却、
プラスチック射出成形装置、化学処理温度制御、食品および飲料加工、放電加工(EDM)、レーザー装置、誘導加熱。

発電
電源と発電所。

医療用
医用画像機器、MRI装置、歯科用機器、レーザーおよび光学機器。
液体熱交換器:標準フラットチューブ熱交換器
Boydの標準的なフラットチューブ液体熱交換器は、アルミニウム製のフィンと流路、3/8 - 18 NPTフィッティング、およびプリインストールされたファンプレートを備えています。お客様は、115Vまたは230Vのファンを備えた熱交換器とともにファンキットを追加するオプションがあります。最大動作温度:200°C(400°F)。
モデル番号 | 乾燥重量、キログラム(ポンド) | 液量、mL(インチ3) | # オプションキットのファン |
---|---|---|---|
ES0505G23 | 0.91 (2.0) | 229 (14) | 1 |
ES0510G23 | 1.30 (2.85) | 278 (17) | 2 |
ES0707G23 | 1.30 (2.85) | 393 (24) | 1 |
ES0714G23 | 2.51 (5.53) | 508 (31) | 2 |
液体熱交換器:ろう付けプレート液体から液体への熱交換器
ろう付けプレート液体熱交換器(BHE)は、コンパクトで高効率、かつ耐久性のある液体から液体への熱交換器です。これらの熱交換器は、表面積とより多くの熱伝達を追加するために波形である、一緒にろう付けされた積み重ねられたプレートで構成されています。ろう付けプレート熱交換器の効率的なカウンターフロー設計により、材料の90%を熱伝達に使用できます。これらの熱交換器は、従来のシェルアンドチューブ設計よりも最大80〜90%小さくすることができます。ろう付けプレートの液体から液体への熱交換器の構造は、厳しい環境に耐える頑丈で効率的で長持ちする熱交換器を提供します。
ろう付け材とプレートの波形パターンは、さまざまな作動液やシステム要件に合わせて構成できます。当社の銅ろう付けユニットは、水、エチレングリコールベースの水溶液(EGW)、およびその他の一般的なクーラントと互換性があります。銅ろう付けユニットは、最大195°C(383°F)の温度と最大31バール(450psig)の圧力で操作できます。ニッケルろう付けプレート熱交換器は、脱イオン水、高純度流体、腐食性流体を使用し、最大350°C(662°F)の温度と最大16バール(232psig)の圧力で動作します。



航空宇宙および防衛
オイルクーラー、cオンデンサー、eバポレーター

産業機器
石油化学および化学処理、食品および飲料冷凍システム、およびydraulicオイル冷却、チームヒーターおよびリボイラー、cオンデンサー、小型HVACシステム。

農業と建設
油圧オイル冷却、機械装置、mobile HVACシステム
Boydは、システムの稼働時間を最大化し、メンテナンスを最小限に抑えるために、高い信頼性と品質のコンポーネントを必要とする多くの業界向けに熱交換器コアの代替品を製造してきた数十年の経験があります。
Boydは、古い改造部品の新規生産を可能にするカスタム図面を作成するためのリバースエンジニアリング設計ソリューションを提供します。
Boydは幅広いリコアアプリケーションをサポートしていますが、商用、軍用、および一般航空航空機を専門としています。承認されたデータと手順を利用して、航空宇宙アフターマーケット熱交換器のリコアサポートのためにFAA / EASA認定修理ステーションと協力しています。FAA認定の修理ステーションと協力して、ボーイング、エアバス、マクドネルダグラス(MD)、ボンバルディアカナディアリージョナルジェット(CRJ)、エンブラエルリージョナルジェット(ERJ)航空機のOEM部品を交換するために、100を超える異なるBoyd熱交換器コアを利用できます。
熱交換器に関するFAQ
空対空エネルギー交換器とは何ですか?
エア・ツー・エア・エネルギー・エクスチェンジャーは、2つの別々の空気流間で熱と水分を移動させ、排気された空気からエネルギーを回収して、入ってくる新鮮な空気を調整します。エア・ツー・エア・ヒーティングはどのように機能しますか?
エア・ツー・エア・ヒーティングは、ある気流から別の気流に熱を伝達します。このシステムは、暖かい室内空気を使用して、2つの流れを混合することなく、熱交換器を介して流入する新鮮な空気を加熱します。このプロセスにより、失われる熱を再利用することでエネルギー効率が向上します。AHU空気から空気への熱交換器とは何ですか?
AHU(Air Handling Unit)空気対空熱交換器は、HVACシステムの流入する空気流と流出する空気流の間で熱を伝達します。排気を使用して新鮮な空気をプレコンディショニングし、暖房または冷却に必要なエネルギーを削減し、全体的なエネルギー効率を向上させます。空気から空気への熱交換器のサイズを決定する方法は?
エンジニアは、エアフローレート、温度差、熱負荷などのシステム要件を分析することにより、空対空熱交換器のサイズを決定します。彼らは、熱効率、圧力降下限界、利用可能なスペースなどの要素を考慮します。適切なサイジングにより、特定のアプリケーションに合わせた最適なパフォーマンスとエネルギー効率が保証されます。空気から空気への熱交換器のサイズ設定については、お問い合わせください。空対空熱交換器の主な用途は何ですか?
空対空熱交換器は、2つの空気流を混合せずに2つの空気流間で熱を伝達します。排気から熱を吸収し、それを使用して流入する空気を暖めることで、エネルギー効率を向上させ、余分な暖房や冷却の必要性を減らします。エア・ツー・エア・エクスチェンジャーはどのように機能しますか?
エアツーエアエクスチェンジャーは、流入する空気流と流出する空気流を混合せずに熱を伝達することによって機能します。暖かい排気は交換器を通って流れ、その熱をより冷たい流入空気に伝達します。このプロセスにより、二次空気の流れが効率的に暖められ、HVACシステムのエネルギー効率が向上します。熱交換器のサイズを計算する方法は?
熱交換器のサイズを計算するために、エンジニアはまず、Q = U × A × ΔTlm ここで、Q は熱伝達率、U は全体の熱伝達係数、A は熱伝達面積、ΔTlm は対数平均温度差です。流量、流体特性、目的の温度変化などの要素を考慮して、特定のアプリケーションに最適なサイジングと性能を確保します。ヘルプが必要ですか?当社のエンジニアリングチームに連絡して、熱交換器のサイズを決定してください。熱交換器の式は何ですか?
熱交換器の主な式は次のとおりです:Q = U × A × ΔTlm この式では、Qは熱伝達率、Uは全体の熱伝達係数、Aは熱伝達面積、ΔTlm は高温流体と低温流体の間の対数平均温度差です。この式は、エンジニアが熱交換器の性能と効率を計算するのに役立ちます。熱交換器の面積を計算する方法は?
熱交換器の面積を計算するために、エンジニアは式を使用します:A = Q / U ×ΔT lm この式では、Qは熱伝達率、Uは全体の熱伝達係数、Aは熱伝達面積、ΔTlm は高温流体と低温流体の間の対数平均温度差です。既知の値をこの式に代入することにより、エンジニアは効果的な熱伝達に必要な領域を決定できます。熱交換器の設計方法は?
熱交換器を設計するために、エンジニアは熱伝達率、流体の種類、温度ニーズなどの要件を定義します。彼らは、用途に基づいて、プレートフィンやチューブフィンなどの適切な熱交換器タイプを選択します。次に、流量、温度差、圧力損失を考慮した式を使用して、必要な伝熱面積と寸法を計算します。エンジニアは、動作条件に耐え、最適な流量配置を決定する耐久性のある材料を選択します。カウンターフロー、パラレルフロー、クロスフローのいずれであっても。熱伝達を最大化します。最後に、計算ツールを使用してパフォーマンスをシミュレートし、効率を高めるために設計を改良します。熱交換器に関するサポートについては、エンジニアリングチームにお問い合わせください。熱交換器の効率を計算する方法は?
熱交換器の効率を計算するために、エンジニアは次の式を使用します。
効率 = Q実測 値 / Qmax
この式では、Qactual は熱交換器によって達成される実際の熱伝達を表し、Qmax は、高温流体と低温流体の入口温度に基づいて計算される可能な最大熱伝達です。
熱交換用SI単位とは何ですか?
熱交換のSI単位はワット(W)で、エネルギー伝達率として電力を測定します。1ワットは1秒あたり1ジュール(J / s)に相当します。このユニットは、熱交換器やその他の熱システムの熱伝達率を定量化します。液体蒸気熱交換器の目的は何ですか?
液体-蒸気熱交換器は、作動流体の液相と気相の間で熱を伝達し、凝縮および蒸発中の熱エネルギーを効率的に管理します。これは、温度制御を維持し、システム全体の効率を向上させるために、冷凍システム、空調、および産業プロセスで一般的に使用されます。液体熱交換器とは何ですか?
液体熱交換器は、2つの液体の流れを混合せずに、2つの液体の流れ間で熱を伝達します。これにより、1つの液体が一連のチューブまたはプレートを介して別の液体から熱を吸収できます。熱交換器の流体にはどのような種類がありますか?
熱交換器の流体には、高い熱容量のための水、高温用途での熱安定性のためのオイル、冷却システムの冷媒、不凍液特性のためのグリコール、および単純な冷却のための空気が含まれます。選択は、温度範囲や熱伝導率などのアプリケーションのニーズによって異なります。
熱伝達に最適な流体のいくつかについての詳細をご覧ください。
熱交換器の主な種類は何ですか?
熱交換器の主なタイプには、ダブルパイプ、シェルアンドチューブ、プレート、コンデンサー/ボイラー熱交換器が含まれます。各タイプは特定のアプリケーションに対応し、熱伝達効率と設計の柔軟性において明確な利点を提供します。ボイドは、プレート、プレートフィン、フィン付きチューブ、コンデンサー熱交換器を専門としています。ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。