品質・環境認証・システム
Boyd品質を第一に考えています。継続的な改善とリーンプラクティスへの取り組みを通じて、最高品質の製品とサービスをタイムリーに提供するよう努めています。私たちは、グローバルな環境、政府、社会的責任の基準を遵守します。
Boydスポットライトシリーズ - シニア品質エンジニア
(トランスクリプトを見る)
品質認証とシステム
私たちは、優れた人材、信頼できる材料、厳格なプロセスを持ち、戦略的および日常的な作業指示レベルの両方で品質と環境の目標を継続的に達成していることを誇りに思っています。IATF16949、AS9100、ISO13485、ISO9001、ISO14001、Nadcap™にまたがるISO認証から、クリーンルーム制御、材料コンプライアンスまで、信頼できる精密部品でお客様の基準を高く設定しています。
Boydの品質方針は次のとおりです。
- お客様のニーズにお応えします
- 品質マネジメントシステム(QMS)要求事項への準拠
- 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善します。
Boyd品質管理システムには、次のような品質ツールの利用が含まれます。
- 高度な製品品質計画(APQP)
- 生産部品承認プロセス (PPAP)
- 故障モード影響解析(FMEA)
- 統計的工程管理(SPC)
- ゲージ再現性と再現性(GR&R)などの測定システム分析(MSA)
- 初回品検査(FAI)、設置、運用および性能認定(IQ/OQ/PQ)などの他の製品およびプロセス検証ツール
ISO 9001:広範な品質管理システム認証
ISO 9001は、効果的な品質管理システム(QMS)を実装および維持するための国際規格です。ISO 9001規格は、プロセスを文書化し、リスクを特定および管理し、顧客および規制要件を満たすことによってパフォーマンスを監視および測定するためのフレームワークを備えた、品質管理へのプロセスベースのアプローチの概要を示しています。
Boydは、ISO 9001認証を維持することにより、品質管理の実践と継続的な改善への取り組みを示しています。ISO 9001規格を適用して、信頼できる品質で顧客満足度を高め、全体的なコストを最小限に抑え、製品の成功を保証します。
場所別のBoyd ISO 9001認証:
ISO 13485:患者と医療提供者の安全のための医療品質管理システム
ISO13485は、医療およびヘルスケア製造に特化した国際的な品質マネジメントシステム認証です。BoydのISO 13485認定施設は、最高品質の医療技術を製造しています。医療用ウェアラブル、医療用使い捨て、医療機器、試験機器、高感度機器、体外診断機器(IVD)には、信頼性が高く安全な医療コンポーネントと性能を確保し、患者と医療提供者の両方を保護するために、厳格な品質管理システムが必要です。
Our ISO 13485 certified solutions are produced in a controlled work environment adhering to strict inspection and traceability documentation bringing exceptional quality standards to your medical products.
ISO 13485 (医療):
IATF 16949: Automotive Quality Management System for Transportation Safety & Excellence
IATF 16949は、メーカーが世界中の自動車顧客の要件を効率的かつ効果的に満たすのに役立つ自動車品質管理システムの国際規格です。国際自動車タスクフォース(IATF)は、安全性、品質、規制に関する自動車固有の規格に対応するために、ISO 9001の一般的な品質管理と組み合わせて使用するIATF 16949を設計しました。
BoydのIATF 16949認証は、文書化され、再現性があり、管理されたプロセスから、安全で信頼性が高く、高品質の製品を製造することを保証します。自動車の品質に対する当社の取り組みは、効果的な品質管理により、安全かつ管理された方法で生産性と効率を向上させるという当社の一貫した努力を示しています。
IATF 16949の要件を満たすために、次のようなさまざまなコア品質管理システムプロセスを採用しています。
- 高度な製品品質計画(APQP)
- 故障モード影響解析(FMEA)
- 統計的工程管理(SPC)
- 計測システム解析(MSA)
- 生産部品承認プロセス (PPAP)
IATF 16949 (自動車):
AS9100:航空安全と卓越性のための航空宇宙品質管理システム
AS9100は、世界の航空、宇宙、防衛企業の代表者と国際航空宇宙品質グループ(IAQG)のスタンスで作成され、ISO 9001品質管理システムに基づいて、航空宇宙に特化した堅牢な品質管理システム標準を作成しました。
Boydは、複数の製造施設でAS9100認証を維持し、品質管理システムの要件が、航空、宇宙、防衛市場のお客様が提示する課題を上回ることを保証します。AS9100認証は、製品の安全性、偽造部品管理、倫理的行動、およびその他の要因に関する追加の検査と管理を行い、航空宇宙および防衛コンポーネントが、これらのアプリケーションの高品質、信頼性、および安全性のニーズを最適にサポートする堅牢な品質管理システムの下で管理されることを保証します。AS9100の特定の品質管理システム機能を実装することにより、Boydは航空、宇宙、防衛のお客様の明確なニーズと品質基準を遵守する能力を実証しています。
ISO-14001:Boydの環境への影響の緩和
BoydのISO 14001環境管理システム(EMS)認証は、完全な製品ライフサイクル計画、堅牢なリサイクルおよび廃棄物削減プログラム、および地域社会への影響への配慮により、二酸化炭素排出量と環境への悪影響を削減するのに役立ちます。私たちは、計画へのデータ駆動型アプローチ、証拠に基づく意思決定、および継続的な改善文化を実装することにより、持続可能性と環境への配慮において所有権と責任を負うことを誇りに思っています。
Boydは、環境への影響に対する製造上の影響に対する能力と認識を促進し、環境への影響を体系的に削減するために重要なプロセス情報を文書化および維持することにより、環境ポリシーの一貫した再現性のある遵守を保証します。
BoydのISO 14001認証取得場所:
NADCAP™認定:
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。