なぜBoydで製造するのですか?

装飾アイコン

無制限の材料の組み合わせ

当社の材料に関する専門知識と、多機能アセンブリに材料を統合する能力を活用してください。

装飾アイコン

費用対効果の高い信頼性と寿命を保証

正確で正確な製造により、高い歩留まりと最小限の材料廃棄物で、高品質で長持ちするソリューションが可能になります。

装飾アイコン

比類のないプロセス革新と問題解決

設計と製造の課題を克服して、競合他社との差別化を支援します。

製造能力-3

製造能力

ボイドの製造能力は、シールド、シーリング、保護、識別ソリューションを統合し、お客様の革新的な製品を実現します。私たちは、卓越した問題解決者となる多様な技術と製造能力を備えています。当社のグローバルエンジニアリングチームは、複雑な原材料オプションと革新的な技術に関する豊富な経験と幅広い知識を活用して、他の誰もできない最も困難な設計機会の解決を支援します。当社の総合的な設計および製造アプローチは、製品の性能と効率を向上させる複雑で多機能なソリューションを生み出します。

 

比類のない材料選択のためのサプライヤーパートナーシップ

Boydのサプライヤーとの関係により、製造されたソリューションの基盤となる無制限の原材料の選択肢にアクセスできます。Boydのエンジニアリングチームは、これらの材料の任意の選択と、3大陸にまたがる施設に収容された機能を組み合わせることができます。

コンセプトから規模までのエンジニアリングの専門知識

当社のエンジニアは、精密変換、成形、ポリマー成形に関する数十年の経験を活かし、多様な顧客層を対象に、お客様の用途や納品ニーズに合わせた独自のアセンブリを作成します。当社のチームは、グローバルな大量生産のために展開されるラピッドプロトタイピングと地域設計サービスに優れており、競合他社よりも早く生産に取り掛かります。

クリーンルーム - 受託製造

品質マネジメントシステム

当社の品質管理システムと製造プロセスを組み合わせることで、Boydソリューションの信頼性と寿命が保証されます。カスタム電子データ交換(EDI)または供給ポータルのニーズに応える高度な注文管理に、ジャストインタイムの在庫と配送サポートを提供します。Boydは、複雑なバリューチェーンに最適化されたグローバル環境でハイタッチカスタマーサービスを提供します。

Boydと提携すると、当社の高度な製造能力の恩恵を受け、優れたサポートと高品質のソリューションを通じて総所有コストを削減できます。

製造能力
精密変換 566x300 2

精密変換

高度なロータリーダイカットとスチールルールダイカットにおける当社の専門知識とプロセス革新により、Boydは複雑な多層アセンブリを少量から大量に生産することができます。

サイズ比較用のコイン付きシリコーン成形部品

形成

Boydは、複雑なプロファイル形状のフォーム、スポンジ、または高密度ゴムと熱可塑性プラスチックの射出成形とマルチデュロメーター押し出しを使用して、正確な3次元ソリューションを製造するための設備を備えています。

クリーンルーム 566x300 1

クリーンルーム

Boydは、さまざまなクリーンルーム環境での製造能力の幅広いポートフォリオを活用して、医療用または光学的に透明なコンポーネントを含む最高品質の製品を要求するアプリケーションに対応するための設備を備えています。

仕上げ 566x300 1

仕上げ

Boydの幅広いプラスチックおよびシリコーン仕上げ機能により、射出成形部品のルックアンドフィールをカスタマイズできます。グリップの向上、接着特性の変更、摩擦の低減、質感の向上は、可能性のほんの一部です。当社の射出成形部品のほとんどすべては、お客様独自の製品要件に合わせて当社の仕上げ技術でカスタマイズできます。

付加価値アセンブリ 566x300 1

付加価値アセンブリ

ほとんどのハウジングは、初期製造の外部で組み立てる必要があり、一緒に結合する必要があります。Boydは、二次プロセスで住宅を完成させるためのさまざまな方法を提供しています。プラスチックハウジングを仕上げるために、Boydはインサートを追加して最終的な形状を実現できます。真鍮インサートの成形品、超音波溶接、ヒートステーキング(熱挿入とも呼ばれる)に関する当社の専門知識により、Boydはプラスチックハウジングソリューションの理想的なパートナーとなっています。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。