ホーム » ブログ » COOLERCHIPSプログラム-データセンター向けの高度な冷却システム

COOLERCHIPSプログラム-データセンター向けの高度な冷却システム

米国エネルギー省 (DOE) は、NVIDIAとBoydを含む7社のパートナーに対し、次世代レベルの効率的な電力密度のデータセンターを実現する高度な液冷システムの構築に向けて、500万ドルの助成金を支援しています。COOLERCHIPSと呼ばれるDOEプログラムは、データセンターのエネルギー消費と環境への影響を削減する革新的なテクノロジーに焦点を当てています。Boydは、他の業界リーダーとともに、新世代のエネルギー効率の高い冷却ソリューションを開発するための共同の取り組みでこのプログラムに参加できることを嬉しく思います。

クーラーチップ

変化の必要性:データセンター向けの高度な冷却ソリューション

二相技術と現在の液冷システムを使用した極端な空冷は、集中的な高出力コンピューティング環境の冷却において限界に直面しています。データセンターがより多くのコンピューティング能力で進化し続けるにつれて、システムアーキテクトは増大する需要を満たすために冷却ソリューションを革新する必要があります。これらの次世代データセンターは、熱放散の増加に加えて、並外れたパフォーマンス、信頼性、およびエネルギー効率を必要とします。

クーラント分配サービスのリクエストがありますか?

革新的な冷却技術:二相冷却システムと液冷システムの組み合わせ

二相冷却システムと液体冷却システムをポンプ二相システム、つまり蒸発液冷却に組み合わせることで、両方の冷却技術の利点を活用できます。まず、二相冷却では、コールドプレートを使用してICを冷却し、クーラントの蒸発と再形成を促進します。次に、低電力コンポーネントを含むサーバー全体が、クーラントで満たされた密閉容器に包まれ、包括的な冷却ソリューションを提供します。最適化された揚水二相冷却システムにより、データセンターのエンジニアは、将来のデータセンターで予想される熱の課題を克服できます。

浸漬そり

Boydによるイノベーション:二相冷却および液冷システム

Boydの二相冷却および液冷システム技術の強力な遺産は、共同開発のための強固な基盤を提供します。クーラント分配ユニット3Dベイパーチャンバー液体ループコールドプレートリモートヒートパイプアセンブリチラーなどの技術で革新する能力により、新しい可能性を探求し、お客様のアプリケーションに最適な高度な冷却ソリューションを開発することができます。当社と提携して、当社の強力な遺産、専門知識、能力を活用して、高度な二相ポンプシステム用の革新的な液体コールドプレートを開発し、お客様のアプリケーションでエネルギー効率の高い高性能な冷却を可能にします。

関連記事

あなたも好きかもしれません

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。