液浸冷却:次世代性能

浸漬冷却は、パッシブ二相冷却により、CPUやGPUなどの高フラックス熱源からの高い熱伝達を可能にし、信頼性の向上と製品寿命の延長を可能にします。

機能性とパフォーマンスの向上

処理能力の向上

他の冷却技術と比較して高い電子密度を可能にします。

ジェネレーティブAIとハイパースケールコンピューティング

電力を大量に消費する冷却ICを冷却し、急速で大容量の冷却を実現

設計の柔軟性

システムの複雑さの軽減

ファン、エアダクト、バッフル、ポンプ、マニホールドを排除することで、複雑なシステムを簡素化します。

データの整合性の向上

騒音安全性の向上

ファンやブロワーなどのアクティブコンポーネントをパッシブ浸漬冷却で排除します。

超高出力アプリケーション向けの次世代液体冷却

浸漬冷却は、大量の熱を放散するように設計されたシステムで、二相冷却の高い熱容量と急速な熱輸送を活用する特殊なシステムです。このシステムは、ジェネレーティブAIシステム、ハイパースケールコンピューティング、スーパーコンピューターなど、最も熱負荷の高いアプリケーションの冷却に特化して設計された革新的なアプローチを利用しています。

ボイラープレートを高性能チップに取り付けることで、浸漬冷却システムに配置されたときに敏感なコンポーネントから熱を迅速かつ効率的に除去します。お客様は、標準的な空冷または液冷ソリューションがアプリケーション要件を満たせない放熱性の高いチップの性能を向上させることができます。

質問がありますか?

浸漬冷却

浸漬冷却とは何ですか?

浸漬冷却は、CPUやGPUなどの高熱流束コンポーネントを熱伝導性誘電体液体のタンクに沈め、ボイラープレートを使用して熱源から熱を伝達する熱管理ソリューションです。

浸漬冷却はどのように機能しますか?

液浸冷却システムは、誘電性流体に浸漬される熱源に取り付けられたボイラープレートを含む。浸漬液はプレートに接触すると沸騰し、プレートと接続された熱源から熱を吸収します。流体中で沸騰した気泡は、表面に熱をもたらし、熱交換器またはコイルで凝縮するシステムからの熱を排除します。

浸漬冷却プロセス

液浸冷却を使用する理由

浸漬冷却は、他の冷却技術と比較して、冷却能力を高めて処理能力と電子密度を向上させます。2相浸漬により、空気または直接液体システムで必要な複雑な気流管理とチューブルーティングが不要になります。この簡素化により、ハードウェア要件が軽減され、開発サイクルが短縮され、組み立てが合理化されます。すべてのコンポーネントは、上流のコンポーネントからの予熱なしに冷却された周囲液体にアクセスでき、即時冷却とバランスの取れた温度を実現します。ラックまたはタンク内の受動的な熱伝達を活用することで、局所的なポンプとファンの要件がなくなり、騒音の安全性が向上した静かな環境が提供されます。浸漬システムは、可動部品を削減し、ファンからのIT以外の電力消費を制限し、信頼性が高く効率的な冷却ソリューションを提供します。

Boydの浸漬冷却ソリューションを使用する理由

Boydの浸漬冷却ボイラープレートは、表面への一貫した流体の流れを確保するために、高い吸湿発散性と沸騰能力で最適化された沸騰増強表面(BEC)で差別化された非常に高性能です。

当社のエンジニアリングチームは、特定のアプリケーションのカスタム設計、性能、および取り付け要件を満たすための設備が整っています。Boydのエンジニアは、最適なBEC、ベース、フレーム材料を選択し、適切な流体を特定し、BEC構成を利用してシステムを最適化するように訓練されています。

浸漬冷却-2

ボイラー強化プレート

一般的な高性能半導体の既製設計

Boydの標準的な液浸冷却ボイラープレートでは、BECはアルミニウム製の取り付けフレーム内に組み立てられており、高い取り付け力により、ボードの構造的完全性を維持しながら、熱伝導材料のボンディングラインを薄くすることができます。BECはアルミニウム取り付けフレーム内に組み立てられており、高い取り付け力を提供して、薄い熱界面材料のボンドラインを可能にし、ボードの構造的完全性を維持します。当社の液浸ボイラープレートは、Intel® Xeon®またはAMD SP3互換ハードウェアで組み立てられ、迅速な設置のためにサーマルグリースが事前に塗布されています。より専門的なアプリケーションについては、当社のエンジニアリングチームに連絡して、プロジェクトに最適なソリューションを開発してください。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。