高度なヒートシンク:高性能空冷ソリューション

ヒートシンクは、空冷システムの電子部品から発生する熱を放散することにより、熱管理において重要な役割を果たし、安全で信頼性が高く、効率的な運用に貢献します。

運用コスト、保守コストの削減

ウォレットフレンドリーなソリューション

費用対効果が高く、すぐに利用できるサーマルソリューション。

設計の柔軟性

豊富なオプション

空冷技術を組み合わせて、アプリケーションに最適なソリューションを実現します。

パフォーマンス機能の向上

熱性能の向上

高度なフィン構造で表面接触を増やし、熱伝達を改善します。

高度なヒートシンクとは何ですか?

高度なヒートシンクは、複数の複雑なプロセスを使用して、高レベルのヒートシンクのカスタマイズとパフォーマンスを実現します。高度なヒートシンクには、ダイカストおよびスカイブヒートシンクに加えて、接着、ろう付け、ジッパー、または折り畳まれたフィンヒートシンクアセンブリとファンヒートシンクの組み合わせが含まれます。

質問がありますか?

ボンデッドフィン

アドバンストヒートシンクを使用する理由

高度なヒートシンクは、複数のテクノロジーを活用して、空冷ソリューションの熱放散を強化します。押し出しヒートシンクやプレスヒートシンクなどの従来のヒートシンクは、低レベルの熱流束コンポーネントに適した成熟した技術です。電子機器が進歩するにつれて、性能、寿命、および信頼性の要件を満たすために、冷却方法も進歩する必要があります。

Boydのカスタムおよび拡張ヒートシンクソリューション

さまざまな熱管理技術に関するBoydの半世紀の専門知識により、複数のプロセスを備えたヒートシンクを設計および製造して、システム専用のカスタムの強化された熱管理ソリューションを作成できます。

ヒートシンク組立技術

ボンドフィンヒートシンク

最適なフィン比のための製造プロセスの組み合わせ

組み立てられたヒートシンクは、プレスまたは押し出しヒートシンクと比較して、フィンが薄いか、フィンのアスペクト比が高い単一のヒートシンクに複数の部品を組み合わせています。Boydのヒートシンクアセンブリは、さまざまなアプリケーション要件を満たすために、さまざまなフィン製造方法を活用しています。個々のフィンまたはフィンスタックをベースに接着することで、ベースの特徴や形状をさらにカスタマイズしたり、さまざまなフィン形状を活用して空冷性能を完全に最適化したりできます。

ボンドフィンおよびろう付けフィンヒートシンクアセンブリ

接着およびろう付けフィンヒートシンクアセンブリは、溝に接着された個々のフィンを備えた溝付きベースで構成されています。溝付きベースは、押し出し、ダイカスト、または機械加工されており、埋め込まれたヒートパイプ、ベイパーチャンバー、カプセル化されたグラファイトヒートスプレッダーなどの追加機能を可能にします。Boydの標準押出ベースと標準フィンストックの幅広いポートフォリオにより、セミカスタムエポキシボンドフィンソリューション、および完全カスタムボンドまたはろう付けフィンヒートシンクの迅速な設計と製造が可能になります。

広範なカスタマイズ

設計の柔軟性

幅広い材料と製造オプション。

高強度・高耐久性

堅牢な構造

ヘビーデューティアプリケーションに最適

ジッパー-フィン-ヒートシンク-アセンブリ-3

ジッパーフィンヒートシンク

ジッパーフィンヒートシンクは、インターロック機能を使用してスタンプされ、折り畳まれた一連の個別の板金フィンで構成されています。ジッパーフィンヒートシンクは、高出力強制対流アプリケーションに最適な空冷ソリューションです。ジッパーフィンヒートシンクの高い機械的安定性と設計の柔軟性により、ヒートパイプの統合、ダクト、ファンまたはブロワーが可能になり、特定のアプリケーションのニーズを満たす包括的な熱管理ソリューションを実現できます。

高強度・高耐久性

高い機械的安定性

フィンの上部と下部の両方で結合されています。

パフォーマンスの向上

大量生産

迅速な製造により、ジッパーフィンは大量生産に最適です。

折り畳まれたフィンヒートシンク

折り畳まれたフィンは、押し出しヒートシンクやその他の製造よりも多くの表面積と設計の柔軟性を提供します。Boydの折り畳みフィンの広範なポートフォリオには、高熱伝達のために製造された3,000を超える異なる構成が含まれています。折りたたまれたフィンは、カスタムヒートシンクの一部としてはんだ付け、エポキシボンド、ろう付け、または熱交換器などの熱システムで利用することができます。

折り畳みフィン
ファン、ヒートシンク、コンビネーション

ファンヒートシンクアセンブリ

ファンヒートシンクアセンブリは、さまざまなボードレベルのアプリケーション向けに組み立て済みの完全なサーマルソリューションです。Boydの社内で製造されたヒートシンクと軸流ファンを使用すると、コンポーネントを組み合わせてセミカスタムオプションをすばやく組み合わせたり、特定のプロジェクト要件、寸法、熱性能、および構成に合わせて完全にカスタマイズされたファンヒートシンクアセンブリを作成したりできます。

ブロードレンジ-標準-オプション

豊富なオプション

さまざまなヒートシンク、取り付け構成、ファンオプションにより、特定のニーズに対応します。

市場投入までの時間の短縮

時間とスペースを節約

すぐに設置できるコンパクトなソリューションにより、組み立て時間とハードウェアの追加が削減されます。

高度なヒートシンク構造

高度なシングルピースヒートシンクの製造

Boydの高度な製造方法により、ダイカストまたはスカイビングを備えた高度な一体型ヒートシンクを製造することができます。これらのプロセスは、他のヒートシンク構造が二次組立ステップを必要とする単一の製造プロセスで幅広い柔軟性を提供します。

ダイカストヒートシンク-4
スカイブフィン-2

スキブフィンヒートシンク

スカイブフィンヒートシンクは、スカイビングと呼ばれるベースの上部を正確にスライスし、スライスをベースに対して垂直に折り、一定の間隔で繰り返してフィンを作成することによって製造されます。スカイビングプロセスにより、高いフィン密度と薄いフィンヒートシンクの形状が可能になり、他の一体型構造のヒートシンクよりも優れた熱伝達と熱性能が得られます。スキブフィン形状の幅広さは、空冷ヒートシンクまたは補強液コールドプレートの両方を作成するのに理想的です。

低温

熱抵抗の低減

熱伝達を防ぐためのベースとフィンの間にジョイントがありません

インストールのニーズ

信頼性の高い取り付けと簡単な組み立て

シュロックピンアタッチメントで利用できます。

ダイキャストヒートシンク

ダイカストヒートシンク

ダイカストヒートシンクは、追加の組み立てや機械加工をほとんどまたはまったく必要としないニアネット形状で製造されます。高圧ダイカストヒートシンクは、高い精度と再現性で複雑な形状を生成します。Boydの設計と製造の専門知識を活用して、重量とダイカストツーリングのコストを最小限に抑えながら、アプリケーション要件に最適化されたカスタムダイカストヒートシンクを実現します。

設計の柔軟性

設計の柔軟性

複雑な形状を高い精度と再現性で製造します。

部品コストの削減

高い費用対効果

大量のアプリケーション向けのオプション。

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。