電力の台頭:高性能ICの電力需要の増加
半導体業界はムーアの法則を推進し続け、ICの電力と性能の限界を押し広げています。より高性能で、より強力で複雑なICは、より高い電力密度でより多くの熱を生成します。Boydのような熱技術のイノベーターは、指数関数的に上昇するICの電力と性能を冷却する新しい方法を開発しています。
新しい半導体技術により、冷却要件が高まっています
ICの電力はここ数年でほぼ2倍になり、イノベーターは2020の400ワットの冷却から2023年の750ワットに移行しました。高性能アプリケーションでは、電力需要が1500ワットまでに2025ワットに達するか超えると予測されているため、従来の液体冷却では、これらのICの増大する熱放散ニーズを効果的に処理するには不十分な場合があります。

Boydの高度な液体冷却:従来の液体冷却の限界を押し上げる
二相冷却システムと液冷システムをポンプ二相システムまたは蒸発液冷に組み合わせる高度な液体冷却技術により、高性能ICの電力需要の増加から予想される熱上の課題を克服します。蒸発液冷却は、両方の冷却技術の利点を活用して、より高密度の電子機器を可能にします。
Boydによるイノベーション:次世代半導体の効率的な冷却
Boydの強力な伝統である3Dベイパーチャンバーやサーモサイフォンなどの二相冷却と、クーラント分配ユニット、液体コールドプレート、チラーなどの液体冷却システム技術により、新しい可能性を模索し、1600ワットを超えるICを効果的かつ効率的に冷却する高度な冷却ソリューションを開発できます。これらのICは、クラウドやeモビリティ業界で人工知能や自律コンピューティングなどのアプリケーションを成長させるために不可欠です。
Boydの開発チームは、今後数年間の半導体開発を見据えていますので、ICの要件が現在可能と思われるものを超える場合は、お問い合わせください。私たちはすでに解決策に取り組んでいるかもしれません。