高度なディスプレイ用の光学的に透明な接着剤

ディスプレイの堅牢性を高め、厚さを最小限に抑えながら、高い光透過率と接着強度を維持します。

ビビッドディスプレイ

より鮮明なディスプレイ

ディスプレイスタックの屈折率を一致させ、OCAで色の真度と豊かさを最大化します。

使用可能なボリュームの増加

正確なディスプレイラミネーション

厳しい公差で精密ディスプレイ層を確実にラミネートします。

バッテリー寿命の延長

長持ち

光学的に透明な複雑なラミネーションで、頑丈で長持ちする接合を可能にします。

バッテリ消費の低減

バッテリーの消耗が少ない

より効率的なビジュアル品質でディスプレイの電力変換を最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、バッテリー需要を削減します。

広範なカスタマイズ

カスタマイズ

EMI/RFIアブソーバ、スクリーン保護、ガスケットと組み合わせることで、高度な統合ディスプレイソリューションを実現します。

パフォーマンス機能の向上

表示パフォーマンスの向上

反射光の量を減らしながら、コントラスト比と光学的透明度を向上させます。

高度なディスプレイソリューションの作成には何が必要ですか?

(トランスクリプトを見る)

産業用ドライブおよび制御システム

(トランスクリプトを見る)

ディスプレイとOCA:高い美的要求と要件に対応する透明な接着剤

光学的に透明な接着剤(OCA)は、視覚的に透明なコンポーネントを光学的に透明なラミネーションで接着する透明度の高い接着剤であり、コンポーネントの視覚的な透明度を維持しながら、強力で信頼性が高く、長持ちする接着を提供します。

OCAは、最適な屈折によって可能な限り多くの光を透過し、反射光の量を減らしながら、LCD、LED、およびOLEDスクリーンのコントラスト比と光学的透明度を向上させます。これにより、豊かな色、シャープなコントラスト、鮮やかな画像が得られます。

光学的に透明な接着剤は、優れた光学的および機械的接着品質、高い寸法安定性、低収縮性、および耐白化性を備えており、複雑な光学的に透明なラミネーションで頑丈で耐久性のある接着を可能にします。

質問がありますか?

光学的に透明な接着剤とは何ですか?

光学的に透明な接着剤は、屈折率が一致する表面を機械的に接合するように設計された特殊な材料です。基板をOCAで接着すると、層間の光損失が減少し、ディスプレイの鮮明さを最大化しながら、光学的に透明または見えないように見えます。

なぜ光学的に透明な接着剤を使用するのですか?

光学的に透明な接着剤は、高度なディスプレイなどの光学的に透明なアセンブリを確実に接着します。OCAは、視覚的な歪みやエアポケットを発生させることなくレイヤーをつなぎ合わせ、内部反射光を低減してコントラストと読みやすさを向上させます。屋内と屋外の両方のアプリケーションで視認性を向上させ、ディスプレイにOCAを使用することで、製品寿命全体にわたってディスプレイの白化や黄変を防ぎます。
統合ディスプレイ-ガスケット-2
一体型ディスプレイガスケット

Boyd を使用した OCA

ディスプレイ技術をサポートする光学的に透明な接着剤やその他のコンポーネントは、高い美的要求と要件のために、取り扱い、製造、組み立てが最も難しい原材料です。

OCAを備えたディスプレイ技術には、画面性能を向上させ、バッテリーの需要を減らし、電子ディスプレイデバイスとの最終消費者の関与を最適化するために、さまざまな材料機能とサポートコンポーネントが必要です。

OCAの材料の詳細

料

  • アクリル
  • ポリ酢酸ビニル(PVA)
  • ポリウレタン(PU)
  • シリコーン
  • エポキシ

一般的な基板

  • ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • アクリルポリメチルメタクリレート(PMMA)
  • 酸化インジウムスズ(ITO)
  • グラス
ボンディング-接着剤-システム-ソリューション

プロパティ

  • 光学的にクリア
  • 高い接着性と剥離強度
  • 高い寸法安定性
  • 低収縮
  • 白化または黄変に対する耐性

オプション

  • 厚さ
  • 片面または両面
  • テープまたはシート
  • 耐紫外線性
  • 高温高湿耐性
  • アンチグレアトリートメント

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。