PCR診断/ マイクロ流体診断用ラミネート
PCR診断ソリューションBoyd理由
時間とコストの削減
より迅速でアクセスしやすい医療診断と治療の決定を可能にします。
ラピッドプロトタイピング
複雑なサンプルを迅速に回転させ、設計サイクルタイムを短縮します。
費用 対 効果
効率的な製造技術で材料の歩留まりを最大化し、廃棄物を最小限に抑えます。
マイクロ流体診断用ラミネート
マイクロ流体診断ラミネート、またはラボオンチップデバイスは、より少ない液体と材料を必要とする医療検査に最適化された方法です。マイクロ流体診断ラミネートは、革新的な特殊材料と正確な流体チャネルの層を備えており、患者サンプルと化学試薬の反応を制御します。これは、以前は医療ラボ全体を完成させる必要があったものの小型化であり、この医学的ブレークスルーは「ラボオンチップ」という名前を獲得しました。このモバイル診断ツールは、病原体や遺伝性疾患を検出するための時間とコストを削減し、より迅速でアクセスしやすいヘルスケアの診断と治療の決定を可能にします。
ポリメラーゼ連鎖反応試験
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)テストも、マイクロ流体診断プロセスにおける重要な側面です。PCRプレートは、一連の流体ウェル内の何百もの小さなサンプルを管理するのに役立ちます。PCRテストプレートは、正確で信頼性の高い診断テストを確実にするために、これらのサンプルを収容および保存するために必要なツールです。効率的なPCRプレートでサンプル保管を小型化することで、ラボ技術者の取り扱いと数百のテストの管理に必要な全体的な時間が短縮されます。
医療用ラミネートおよびシール
マイクロ流体診断用ラミネートとPCRプレートシールの成功は、適切な医療用接着剤と材料ラミネートを選択して、デバイスを流体が流れるようにすることにかかっています。接着剤と疎水性または親水性の基材およびフィルムを組み合わせて使用することにより、マイクロ流体診断ラミネートの設計者は、制御された方法で流体を移動またはシールし、小さなプレートまたはテストストリップで顕微鏡スケールで確立されたラボ慣行を模倣します。アルミニウムフィルムや光学的に透明な接着剤などの反射材料は、視覚検出システムを支援し、診断プロセスをさらに合理化します。
医療用ラミネートは、信頼性の高いマイクロ流体診断用ラミネートを製造する上で重要な役割として、医療用精密変換機能によって可能になります。ラボオンチップデバイスは、正確な流体経路形状、層間の信頼性の高い接着、および汚染物質の除去と保護に依存しています。PCRプレートには、サンプルを安全に封じ込め、一貫して保存するための効果的なフィルムまたはホイルが必要です。PCRプレートシールは、強力または貫通可能なフィルムを備えた再利用可能または永久接着剤を備えています。プロセスの一貫性と認定されたクリーンルームは、信頼性の高いマイクロ流体診断ラミネートを製造するための医療用コンバーターの要件です。
クリーンルームとプロセス制御Boyd
Boyd leverages our world class precision converting capabilities available in clean rooms certified from 100 to 100k, stringent ISO 13485:2016 certified QMS processes and procedures, and our vast medical material science expertise to enable our Medical Converting engineers to design and fabricate PCR Plate Seals and Microfluidic Diagnostic Laminates as a fully outsourced and packaged medical solution.
Boydにおける医療材料の専門知識
Boydの材料の専門知識には、医療および皮膚接触承認接着剤、医療グレードの織布および不織布、薄膜プラスチック、金属箔、フォームなどが含まれます。マイクロ流体診断ラミネートは現在、医療用ウェアラブルデバイス、使い捨てセンサー、ウェアラブルパッチと技術を融合させています。Boydは使い捨て医療用ウェアラブルアセンブリアプリケーションに精通しており、これらの機能を単一のデバイスに統合するのに役立ちます。Boydの社内ラピッドプロトタイピング機能は、複雑なサンプルを迅速にターンアラウンドし、設計サイクルタイムを短縮するため、ラボオンチップまたはPCRプレートシール設計をより迅速にテストおよび検証できます。
Boydの医療精密加工の専門知識
Boydは、マルチステーションの大容量ロータリーダイカットプロセスで最も困難な医療用接着剤やその他のラミネート材料をクリーンに処理できるため、1回の操作で最大10層の複雑なレイヤーをラミネートできます。私たちは、高価な医療グレードの原材料を製造する際にエンドデバイスのコストを最適化するために不可欠な、材料の歩留まりを最大化し、廃棄物を最小限に抑えるために、数十年のプロセス経験と革新に依存しています。
Boydはまた、スマート操作やデバイス追跡のために、マイクロエレクトロニクスコンポーネントをより高度なマイクロ流体診断ラミネートに統合するための特殊なプロセスを持っています。 By partnering with Boyd, we fabricate for you advanced, precise, and reliable Microfluidic Diagnostic Laminate devices and PCR Plate Seals in the most cost-effective manner possible, fully outsourced within existing ISO 13485:2016 certified operations able to quick turn sampling, prototyping and mass production to exceed your time to market goals.
マイクロ流体診断用ラミネートソリューション
- 各試験の必要量を減らすことで高価な化学試薬使用量を削減
- 複数のラボプロセスを1つのテストストリップに統合することで、より迅速に答えを見つける
- 小型化による試験手順の簡素化による人的負荷の軽減
- モバイルフレンドリーなラボキットでテストのアクセシビリティを向上
- マイクロエレクトロニクスおよび近距離無線通信(NFC)と統合して、よりスマートな医療診断ツール
- 光学的に透明な接着剤を活用して、視覚検出プロセスを合理化
- 滅菌キッティングと組み合わせて完全な診断テストキットを実現
- ウェアラブル診断パッチに順応性のある皮膚適合性材料を使用
マイクロ流体診断用ラミネート材料
Boydのエンジニアリングチームは、お客様の設計チームと緊密に連携して、お客様の厳しいアプリケーション要件を満たす最適化された材料を選択します。Boydは、医療材料サプライヤーとの緊密な関係を活用して、プロジェクトの機能的ニーズとコスト目標を満たす最適な材料を提供します。ISO1385に準拠した製造プロセスを設計して、医療用カバー、蓋テープ、スペーサーテープ、接着剤、基板を機能的なマイクロ流体診断ラミネートに変換して、設計を製造および組み立てます。
- 接着剤:
- アクリル
- シリコンアクリル
- 基板:
- ポリエステル
- ポリオレフィン
- アルミホイル
- 基板コーティングオプション:
- 親水性 - 片面または両面
- 疎水性 - 片面または両面
- 考慮すべき材料特性と要件:
- 哺乳類細胞の適合性
- 非溶血性
- 低抽出物
- 曇り抵抗
- 自家蛍光
- アウトガス
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。