医療グレードの接着剤:皮膚に貼り付け、柔軟性、通気性、無菌
信頼性の高い医療グレードの接着剤ソリューション、安全で穏やかな皮膚接着のために設計された滅菌済みの使い捨てテープアセンブリを体験してください。これらの接着剤は、高度な創傷ケアや固定用途に最適です。
柔軟性と耐久性
患者の快適さを念頭に置いて設計された接着剤で、患者により多くの動きと自由を提供します。
通気性と無菌の創傷環境
皮膚にとって理想的な環境で感染のリスクを低減することにより、患者の回復時間を改善します。
敏感肌の方
特別な処方は、子供や高齢者を含むすべての肌タイプに安全な患者の使用を保証します。
医療機器:医療用ウェアラブルに不可欠なコンポーネント
(トランスクリプトを見る)
The Engineer's Guide to Medical Wearables & Devices: Lessons from Design Accidentps
(トランスクリプトを見る)
医療グレードの接着剤:信頼性の高い接着ソリューション
敏感な使い捨てで耐久性のある医療用途には、医療分野向けに特別に設計された精密接着剤システムが必要です。医療グレードの接着剤システムは、清潔さ、耐久性、安全性、信頼性、使用環境、および接着する人への影響を考慮して、医療提供者が必要とする独自の機能のために設計されています。
創傷ケアソリューションと使い捨て固定システムは、敏感肌が基質である人に結合します。皮膚に貼り付く医療グレードの接着剤は、無菌であり、患者の皮膚を傷つけることなく除去しながら、予想される着用時間の間患者に固定されたままになるのに十分なほど積極的に接着するように慎重に設計する必要があります。基質としての皮膚は、各患者の健康状態、年齢、アレルギー、およびその他の固有の特性に基づいて大きく異なります。清潔さ、通気性、柔軟性、適合性、除去の容易さは、皮膚に付着した医療環境において非常に重要な特性であり、治癒の促進と感染のリスクの低減を助け、患者がより良く、より速くなります。
質問がありますか?
適切な構造でアプリケーション要件を満たす
耐久性のある医療機器により、医療従事者はさまざまな技術や機器を使用して患者を検査、診断、治療することができます。これらのデバイスには、内部および外部コンポーネントが機器の寿命の間所定の位置に固定されたままであることを保証する、長期的で信頼性の高い医療グレードの接着剤ソリューションが必要です。
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。