ヒューマンマシンインタフェース
ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)は、製品設計とそのユーザーエクスペリエンスの重要な側面です。機械式エラストマーボタンやメンブレンスイッチから、より高度な静電容量式スイッチやタッチスクリーンまで、BoydはHMIソリューションのニーズをサポートする技術と設計経験を持っています。TI のスイッチおよびインターフェース技術を活用して、直感的な HMI ソリューションを実現します。

顧客体験の向上
アプリケーション用に特別に設計されたインターフェースで、直感的で満足のいく製品を作りましょう。

汎用性と設計の柔軟性
ユーザーインターフェイス、統合ディスプレイ、製品ブランディングなど、幅広いアプリケーションに比類のないスタイルと機能を追加します。

コスト効率の向上
スイッチとユーザー・インタフェースを単一のベンダーと統合して、コストと複雑さを軽減します。

ユーザーエクスペリエンスの向上
視覚的なフィードバックでユーザーエクスペリエンスを強化し、ユーザーを正しくデバイスの使用にピボットします。

製品寿命の延長
適切なテクノロジーにより、インターフェースと製品はアプリケーションの厳しさに耐え、競合他社よりも長持ちします。
ディスクリートLEDとは何ですか? バックライト技術の説明
(トランスクリプトを見る)
光ファイバーライトとは何ですか? バックライト技術の説明
(トランスクリプトを見る)
ライトガイドフィルムとは何ですか?バックライト技術の説明
(トランスクリプトを見る)
エレクトロルミネッセンスランプ(EL)とは何ですか? バックライト技術の説明
(トランスクリプトを見る)
適切なスイッチとインターフェース技術でアプリケーション要件に対応
カスタマイズされた洗練されたインターフェースで合理化されたユーザーエクスペリエンスを促進します。エラストマーキーパッド、メンブレンスイッチ、力に敏感な抵抗器からバックライトや高度な静電容量式タッチスクリーンまで、Boydはアプリケーションのニーズに最適な幅広いHMIソリューションを提供しています。
- ディスプレイのボンディング、強化、統合
- メンブレン、エラストマー、および容量性スイッチ
- バックライトオプション
- 射出成形ハウジング
- ガスケットとシーリング
- クイックターンプロトタイピング
- スイッチとディスプレイのパフォーマンステスト


市場投入までの時間の短縮
ディスプレイの統合を合理化して、制御性の向上、遅延の低減、時間とコストの大幅な節約を実現します。

サプライチェーンとボンディングオペレーションの統合
Boydのワンストップショップで効率とベンダーの統合を促進し、ディスプレイとボンディングのすべてのニーズに対応

設計の柔軟性
カスタムカラー、仕上げ、バックライトオプションを備えた幅広いデザインの可能性で利用可能

より長い製品寿命
耐久性のあるBoyd構造のエラストマーキーパッドは、過酷な環境での優れた耐候性を備えており、湿気や化学薬品に耐性があり、-30°C〜+ 80°Cの範囲の温度に耐えることができます。

ユーザー操作の強化
100gから300gの力の間で調整できるエラストマーキーパッドを備えたカスタマイズ可能な触覚フィードバックにより、ユーザーに卓越した触覚応答を提供します。



イーモービルティと輸送
センターコンソールコントロール、アンビエント照明、ギアシフトPRNDLインジケーター、インフォテインメントシステム、ダッシュボードインジケーター、スタートボタンなど、バックライトのメリット

医療用
医療従事者または患者向けの医療機器インターフェース

電化製品および産業用制御機器
大型家電製品用のインターフェースパネル、または産業用制御システム用のレスポンシブ照明。

優れた耐久性
洗浄が容易なメンブレンスイッチは、湿気、化学薬品、摩耗に耐性があります。

設計の柔軟性
カスタムカラー、テクスチャ、バックライト、触覚応答オプションを備えたメンブレンスイッチは、幅広い設計構成を提供します。
静電容量式タッチセンサおよびスイッチ
BoydのHMIソリューションでユーザーインターフェースをアップグレードするには、機械式ボタンを静電容量式スイッチを備えたエレガントで非触覚的なコンパクトなユーザーインターフェースに置き換えます。このイノベーションにより、従来のスイッチ回路は、複数の設計層や部品を排除することで合理化されます。静電容量式スイッチは、曲面に適用され、ガラスまたは装飾されたプラスチックの後ろに取り付けられた、薄くて非機械的設計です。アプリケーションの要件に応じて、これらのセンサはバックライトで照らすことができ、費用対効果の高いモダンなデザインを提供します。Boydは、一般的に入手可能なマイクロコントローラと統合して静電容量式タッチセンシングを提供できるさまざまな印刷静電容量センサーを提供しています。


洗練された現代的なデザイン
機械的なボタンをエレガントで触覚のないコンパクトなユーザーインターフェイスに置き換えます

優れた耐久性
密閉された滑らかで清掃が容易な静電容量式スイッチにより、スイッチとデバイスの寿命を延ばし、湿気やほこりの侵入を防ぎます。

設計の柔軟性とユーザーエクスペリエンスの向上
さまざまな入力方法とフィードバックメカニズムを統合し、エンドユーザーとのコミュニケーションの別のレイヤーを追加し、使いやすさを向上させます。
ユーザー インターフェイス プリント回路基板 (PCB)
プリント基板(PCB)を組み込むことで、BoydのHMIソリューションでユーザーインターフェースを最適化します。PCBは、剛性の高いサブパネルを不要にすることで、材料の使用と相互接続を簡素化します。Boydは、PCBをキーパッド、バックライト、ディスプレイ画面などの他のスイッチソリューションと組み合わせて、アプリケーションに最適なユーザーインターフェイスを作成することを専門としています。当社の包括的なサービスは、回路基板のスタックアップや設計サポートからプロトタイピングや製造まで、ユーザーインターフェースPCB製造の全範囲をカバーしています。
構成部品とアセンブリの最小化
スイッチ、ディスプレイ、バックライトなどの複数の機能を単一のインターフェイスコンポーネントに統合し、複雑さとコストを削減します。

ユーザーフレンドリーなインターフェースを有効にする
製品のインターフェースニーズを反映した回路基板でユーザーエクスペリエンスをカスタマイズします。
インモールドデコレーション(IMD)およびインモールドラベリング(IML)ソリューション
(トランスクリプトを見る)
リソースとダウンロード
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。