高度な創傷ケア:費用対効果の高い医療ソリューション

クリーンルーム施設でのBoydの精密医療変換機能による無菌で高品質の高度な創傷ケアソリューションは、プロジェクトのニーズを満たします。

装飾アイコン

卓越した品質と清浄度管理

Clean room classification ranges from 100 to 100k in ISO 13485:2016 medical quality management system certified facilities.

装飾アイコン

堅牢な患者の快適性

予測不可能なユーザー条件に耐え、ウェアラビリティのニーズを満たします。

装飾アイコン

通気性と無菌の創傷環境

感染リスクを低減することにより、患者の回復時間を改善します皮膚にとって理想的な治癒環境で。

装飾アイコン

全体的な治療コストの削減

臨床現場外の患者を監視して、入院期間とスタッフの作業負荷を軽減します。

装飾アイコン

敏感肌の方

特別な処方は、子供や高齢者を含むすべての肌タイプに安全な患者の使用を保証します。

装飾アイコン

柔軟性と耐久性

より多くの患者の動きと自由、快適さと簡単な取り外しのために設計されています。

医療用粘着テープおよびその他のウェアラブルソリューション

(トランスクリプトを見る)

ヴォマリスイノベーションのお客様の声

(トランスクリプトを見る)

感染リスクを低減し、治癒時間を短縮

病院や医療施設は、Boydの高度な創傷ケアソリューションを活用して、臨床ダウンタイムの短縮、患者の治療の効率化、二次感染のリスクの低減を可能にすることで、患者の滞在とコストを削減します。保険会社は、より迅速で効果的な治癒により、請求額の削減の恩恵を受けます。

質問がありますか?

コンポジットアイランドドレッシング

高度な創傷ケアとは何ですか?

高度な創傷ケアソリューションは、感染のリスクを減らして患者がより早く治癒するのに役立つスティックトゥスキン製品です。Boydの高度な創傷ケア製品は、革新的な材料、複雑なアセンブリ、および高度なプロセスと清浄度制御を活用しています。

Boydの高度な創傷ケア材料の専門知識

Boydの高度な材料科学の知識と医療材料イノベーターとの緊密なコラボレーションを活用して、コストと必要な機能のバランスが取れた最適な原材料を特定します。当社の設計された材料の専門知識と洗練されたクリーンルームプロセスにより、Boyd高度な創傷ケア製品の設計と製造要件を最適化し、信頼性が高く汚染物質のない創傷ケア技術を提供できます。粘着性接着剤、スキングレードフォーム、および皮膚接触承認済みフィルムに関する当社の深い知識により、創傷ケア材料が安全で快適で、意図した着用時間に実用的であることを保証します。

アドバンスト・アウトレッド・ケア

スケーラブルなクリーンルーム製造

クリーンルーム施設におけるBoydの精密医療変換機能は、無菌で高品質の高度な創傷ケア製造のアプリケーション要件を満たします。当社のグローバルなクリーンルーム分類機能は、100〜100kの範囲です。幅広いクリーンルーム環境により、創傷ケアとドレッシングの製造とキッティングを、単純なプロジェクトから複雑な設計まで、プロトタイプから大量生産の規模まで拡張できます。

多機能複合アイランドドレッシング

コンポジットアイランドドレッシング-2

創傷部位を保護し、治癒を促進する

コンポジットアイランドドレッシングまたはバリアアイランドドレッシングは、吸収、接着、および細菌バリア性能を単一の製品に組み合わせています。これらは、IV部位、軽度の火傷、潰瘍、皮膚の裂傷、裂傷、切開、ドナー部位などの軽度から中程度に排出される創傷に最適です。

複合包帯は、創傷部位を覆うために中央または島に無菌、吸収性、および非粘着性材料を利用することにより、水蒸気の交換を可能にし、水および細菌に抵抗する通気性のある周囲層を有する。

アイランドドレッシングは、一次または二次ドレッシングとして使用され、治癒プロセスに理想的な環境を作り出し、入院と医療費を削減します。

複合アイランドドレッシング材料

ボイドは、医療材料のイノベーターと緊密な関係を築いており、プロジェクトの機能的ニーズとコスト目標に最適な材料を入手するのに役立ちます。ISO1385に準拠した製造プロセスを革新して、医療用カバー、蓋テープ、スペーサーテープ、接着剤、基板を機能ソリューションに変換して、設計を製造および組み立てます。

セントラルアイランドまたは創傷コンタクトパッド

  • 創傷部位の非接着性接触層
    • 創傷部位を保護します
    • ティッシュにくっつかない設計
  • ソフトパッド
    • 創傷ドレナージを吸収する

周囲の接着剤

  • 接着剤の縁取りが付いた不織布の裏地
    • 治癒過程で創傷コンタクトパッドを所定の位置に保持します
  • 半閉塞性ポリウレタンフィルム
    • 外部の汚染物質やバクテリアから保護します
    • 理想的な創傷環境を維持
アドバンスト・アウトレッド・ケア

接地電極とドレッシング電極

快適で信頼性の高い皮膚接触

医療用接地電極およびドレッシング電極は、順応性のある接触パッドと皮膚に安全な接着剤で電気的接触をサポートします。医療用電極は、診断と患者の監視のために身体への電気インパルスを測定するか、電気療法のために電気パルスを身体に転送するように設計されています。

グランドドレッシング電極

接地電極およびドレッシング電極製品概要

接地およびドレッシング電極材料

  • フォームパッド
  • 親水コロイドドレッシング
  • ヒドロゲルパッド
  • 親水性ドレッシング
  • 医療グレードの感圧接着剤
医療用グランドドレッシング電極

接地およびドレッシング電極ソリューション

  • 拡張摩耗刺激電極
  • 衣服電極
  • 接地パッド
  • 皮膚接触承認接着剤
  • ソフトフォーム刺激電極
  • タブ式刺激電極
  • タントリコット刺激電極
  • テープパッチ

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。