フロー管理とシーリング

フロー管理は、複雑なシステム内の高温と冷気の両方または液体を誘導、シールド、およびフィルタリングすることです。電子エンクロージャ内の吸気はろ過され、内部エアバッフルを介してルーティングされ、熱管理システム内の冷気を最も効率的に導きます。車両は、車内のオイルやクーラントを誘導したり、車内から水をリダイレクトしたりするために、適切な排水と液体のたわみが必要です。

エネルギー効率の最適化

冷却または加熱空気の使用を最大化するスマートソリューションを活用します。

軽量ソリューション

重量やかさばることなく、気流効率を最大化します。

空力特性の最大化と燃費の向上

燃料効率と航続距離を向上させるエアフロー管理により、車両の空気抵抗や再循環を低減します。

eモビリティと輸送

軽量シーリングおよびフロー管理ソリューションでEVバッテリーの航続距離を伸ばす

製品寿命の延長、メンテナンスの削減、複雑なシステムの保護

製品は、腐食したり、システムにほこりを運んだり、機能、信頼性、または製品の寿命を低下させる可能性のある液体を防ぐためにシールに依存しています。エアフロー制御システムは、流量を最適化して抗力を減らして燃料効率を向上させるか、エンジン、ヒートシンク、熱交換器、オペレータなどの重要なコンポーネントに空気を運び、適切な温度を維持します。ホースは流体に対してほぼ同じように動作し、近くのコンポーネントへの潜在的な損傷を防ぐために、追加の漏れのない性能が必要です。空気または液体システムのろ過システムは、システム内で長持ちする性能を可能にし、汚れや破片の蓄積を減らします。

質問がありますか?

フロー管理とは

フロー管理は、複雑なシステム内の高温と冷気または液体の両方を指示、シールド、およびフィルタリングします。電子エンクロージャ内の吸気はろ過され、内部エアバッフルを介してルーティングされ、熱管理システム内の冷気を最も効率的に導きます。車両は、車内のオイルやクーラントを誘導したり、車内から水をリダイレクトしたりするために、適切な排水と液体のたわみが必要です。

流体管理を使用する理由

液体の流れと封じ込めは、より大きなアプリケーション内の流体の流れを指示および管理します。カスタム成形、マンドレル成形、押し出しホースアセンブリは、ラジエーター、熱交換器、液体コールドプレート、油圧装置などのコンポーネント間で液体を誘導します。RV固有のアプリケーションの場合、ボトムパンはRVスライドアウトルームから余分な水分と水分を除去するように設計されており、漏れ防止を強化し、OEMでの品質主張を減らします。ブロー成形タンクは、ヘビーデューティアプリケーション用のウォッシャー液保持タンクのように、後で使用するために保護された液体を収容および密封します。

エアーフロー管理
フィルターガード

シーリングとは:粒子および流体の侵入保護(IP)

粒子および流体の侵入保護は主要なシーリング機能であり、消費者がより弾力性のある製品を要求するため、ほぼすべての業界のアプリケーション要件にとって重要です。防水スマートフォンは、今日の粒子および流体の侵入保護の最も有名な消費者製品の例の1つです。消費者と私たちの地球環境は予測不可能であり、適切に設計されたテクノロジーを非常に多様で予測不可能な使用環境に入れています。スマートフォンをほこりっぽい地面に落としたり、嵐の中で車を駐車したりすることは、有害な汚染物質が堅牢に設計されたテクノロジーに浸透する可能性がある実際のシナリオです。適切に設計された侵入保護シールを使用して、ほこり、破片、水、油、およびその他の汚染物質から製品を保護します。

粒子と流体の侵入保護を使用する理由

異物から保護されていない表面は摩耗が早く、より頻繁な交換が必要になります。湿気や破片にさらされた電子機器は、ショートして故障する可能性があり、保証請求が劇的に増加します。スクリーン、カメラ、センサー、スピーカー、マイク、入力ポート、充電ポートはすべて電子機器の潜在的な侵入場所であり、製品寿命を延ばし、より堅牢な機能のために適切な保護が必要です。

液体フローと封じ込め-2
成形ホース

BoydのIPおよびフロー管理ソリューションで困難な環境を克服

フロー管理および侵入保護テクノロジーは、多くの場合、非常に変動する使用環境とパフォーマンス要件にさらされます。Boydのソリューションは、幅広い温度の最小値と最大値、化学物質とUVへの暴露、破裂と真空の圧力レベル、およびその他の信頼性と品質パラメータに対してテストされ、OEMまたは業界標準を超えていることを確認します。

フロー管理テクノロジ

フロー管理:直接、シールド、およびフィルターの熱気と冷気

エアフロー管理は、複雑なシステムのさまざまな目的のために熱風と冷気の両方を誘導およびシールドして、効率を改善し、空気抵抗を減らし、気流を封じ込めます。吸気をろ過して清浄に保ち、冷気をヒートシンクに効率的に導き、車両の下に閉じ込められた空気を除去し、冷気をラジエーターシステムに供給したり、ターボチャージャーから熱気を排出したりします。

液体フローと封じ込め

ホースアセンブリ

Boydのホースおよびホースアセンブリは、温度範囲の性能、耐化学物質暴露性、破裂および真空圧力、およびその他のメトリックのさまざまなニーズを持つさまざまなアプリケーション向けにカスタム設計されています。アプリケーションには、カスタムラジエーターホース、さまざまな高圧ホース、ターボチャージャーホース、吸気ホース、高温シリコンラジエーターホースが含まれます。

IMG_20190816_122917
CE認定シリコーンチューブ

シリコンチューブ

Boydの高品質シリコーンチューブは、高い耐久性、生体適合性、耐汚染性、および滅菌性を備えており、医療機器の寿命を延ばします。シリコンチューブは、吸引、灌漑、および排水チューブとして機能し、血液(最大29日間)、体液、および体適合性の液体を人体に出入りさせ、オプションで吸引および灌漑装置に接続します。チューブは、吸引装置とフラッシング装置のための統合された接続で製造することができます。典型的なアプリケーションには、手術室、麻酔、集中治療、および医療緊急事態の治療が含まれます。

ファンおよびラジエーターシュラウド

ラジエーターとファンシュラウドにより、吸気を冷却面全体に適切に分配し、効率を最大限に高めることができます。

レクトロシールド-電気絶縁-3
ブロー成形タンク

ブロー成形タンク

液体を安全に保管、密封、保護して、デバイス内の下流または補完的な機能で使用できます。自動車用途のウィンドウウォッシャー液の保管などのアプリケーションで一般的に使用されます。

プラグとキャップ

カスタム設計のプラグとキャップを使用して、積極的に使用していないときは、開口部とポートを不要な湿気や液体から保護します。成形ゴム製のプラグ、キャップ、ストッパーは、穴、開口部、および容器を密閉します。Boydは、ゴムおよびプラスチックコンパウンドの広範なポートフォリオから、プラグ、キャップ、またはストッパーの形状に対応する幅広いカスタムソリューションを提供し、事実上あらゆる環境の厳しい温度範囲と耐薬品性の要件を満たします。

キャッププラグ-2
空気バッフル 566x300 1

エアバッフル

費用対効果の高いアセンブリは、アセンブリ内の空気の流れを効率的に導くように設計されています。これらは一般に、電子エンクロージャーで使用する場合はエアバッフルに組み立てられたポリプロピレンまたはポリカーボネートの薄膜プラスチックでできており、ラジエーターアセンブリの周りのボンネット下の空気再循環を管理するために車両に取り付けるために金属フレームに組み立てられた咀嚼ゴムバッフルです。

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(トランスクリプトを見る)

エアダクト

耐久性のあるエアダクトは、入ってくる冷気または出て行く熱い排気を導き、システム温度を効率的に管理します。

エアダクト
フェアリングエクステンション

フェアリングエクステンション

クラス8トラックトラクターとトレーラーの間の空きスペースを効率的に埋め、空力の非効率性の原因を取り除き、商用車の燃料効率を最大化します。

カスタム押し出しおよびドアシール

ドアとコンパートメントを包括的に密閉して、ユーザーと乗客の快適さと機器の耐久性のために清潔で乾燥した内部環境を維持します。

Dバルブシール-2

シーリングおよび侵入保護技術

環境保護

過酷な環境条件からのコンポーネントの保護

可動部品は、砂、ほこり、破片による摩耗の影響を受けやすいです。ハンドル、シフター、電子インターフェースなどのコンポーネントをボタンやキーパッドで保護することで、デバイスの摩耗や損傷を減らし、システム全体の寿命、安全性、信頼性を延ばします。

流体システムは異物によって損なわれる可能性があるため、侵入場所を保護することは流体システムを長寿命にするために重要です。フィルター、IPシール、パーティクル・ガード、プラグ、キャップは、破片がこれらの流体システムに入るのを防ぎ、信頼性を向上させ、メンテナンスの必要性を軽減します。

一体型ディスプレイガスケット

どちらもLEDとLCDスクリーンアセンブリを接着し、統合されたディスプレイガスケットを使用して、最も過酷なユーザー環境で湿気や破片を密閉します。

統合ディスプレイ-ガスケット-3
入力-出力-ケーブル-充電器-ポート

入出力ケーブルと充電ポートのガスケット

製品やエンクロージャの入力および出力パススルーを、ポートレイアウト用に特別に設計されたカスタマイズされたガスケットとシールでシールします。

ボタンカバーとキーパッドカバー

液体やほこりを密閉することで、ボタンとキーパッドのユーザー入力の寿命を延ばします。

ボタン-キーパッド-カバー-1
メッシュスクリーン

メッシュとスクリーン

特定の開口部で設計された半透性の合成または金属スクリーンとメッシュを利用して、粒子と水分の通過を抑制しながら、マイクとスピーカーの音響信号の転送を可能にします。フィルターで流体システムの清浄度を維持し、保護ガードで粒子の侵入を防ぎます。

エアフィルター

流入する吸気は、敏感な内部システムを冷却するために使用する前に洗浄する必要があります。織りメッシュまたは網目状のフォームで作られたエアフィルターは、吸気から汚染物質を除去します。

エアフィルター
ウェザーストリッピング

ウェザーストリッピング

ウェザーストリッピングに圧縮性ゴムフォームを使用して、ユーザーの快適さのために内部環境を保護したり、敏感なデバイスを保護したりします。

マッドフラップ-マッドガード

マッドフラップとマッドガード

汚れや破片を高価な部品から遠ざけるマッドフラップとガードにより、足回りとキャビンの摩耗を減らします。

ベローズ、シフターブーツ、ハンドルブーツ

シフターとハンドルの機械的接合部を、ベローズとブーツで湿気、ほこり、その他の破片を密閉することにより、追加の摩耗から保護します。

ベローズシフターブーツハンドルブーツ

一般的なフロー管理および侵入保護材料

ゴム

  • • 天然ゴム/ポリイソプレン(NR)
    • エチレン - プロピレン - ジエンモノマー(EPDM)
    • スチレンブタジエンゴム(ブナS/SBR/GR-S)
    • 合成ポリイソプレン(IR)
    • クロルスルホン化ポリエチレン、ヒアロン(CSM)
    • アクリロニトリルブタジエン、ニトリル、ブナN(NBR)
    • クロロプレン、ネオプレン(CR)
    • シリコーン(Si)
    • エピクロロヒドリン(ECO)
    • フルオロエラストマー
気流管理-2

プラスチック

  • 熱可塑性プラスチック (TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
  • ポリ塩化ビニル
  • ナイロン
  • アクリル
  • アセタール
  • エチレン酢酸ビニル(EVA)
  • ポリエチレン(HDPE、LDPE、LLDPE)
  • ポリスチレン(ヒップス、PS)
  • ポリウレタン(ポリウレタン)
  • ポリプロピレン(PP)
  • ポリカーボネート(パソコン)
  • アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)
  • エピクロロヒドリン(ECO)
  • テフロン&ガラス充填材料

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。