EVバッテリー充電器の種類とハードウェア
レベル1充電(120V AC)、レベル2充電(240V AC)、スーパーチャージャー(400-800V DC)などの多様なEVバッテリー充電器タイプは、特定の目的に合わせて調整されています。

レベル1充電器
レベル1の充電器は、ケーブル、コネクタ、コントロールユニット、および120ボルトの交流(AC)で動作し、約1.44キロワット(kW)の比較的低い電力を消費する基本的な安全機能で構成されています。それらは最も遅い充電オプションを提供し、自宅での夜間充電に便利であり、EVを完全に充電するのに長時間を必要とします。

レベル2充電器
レベル2の充電器には、ケーブルとコネクタ、コントロールユニット、ディスプレイ、および地絡保護や温度監視などの強化された安全機能が装備されています。これらの充電器は240ボルトACで動作し、容量に応じて、通常3.3kWから19.2kW以上の可変充電速度を提供します。これらは通常、公共の充電ステーション、職場、および住宅設備に配備されており、レベル1の充電器と比較して充電時間が短くなります。

レベル3充電器
レベル3の充電器またはスーパーチャージャーは、大容量コンポーネント、液体冷却システム、充電ケーブル、高度な制御ユニット、ディスプレイ、および支払い端末を備えています。これらの充電器は、50kWから350kW以上の消費電力でEVバッテリーに直流(DC)を供給し、同じモデルの他の充電タイプと比較して充電時間を短縮できます。
EVバッテリー充電器:課題
EV充電器技術が進歩するにつれて、電気自動車の充電環境は、充電インフラストラクチャ、充電速度、互換性、エネルギー供給、コスト、範囲の不安、バッテリーの劣化など、さまざまな課題に直面しています。たとえば、スーパーチャージャーは、比較的小径のケーブルを通過する大電流のために過度の熱を発生し、安全で信頼性の高いバッテリー動作のリスクをもたらします。したがって、効果的な熱管理は、EV充電ステーションのパフォーマンス、信頼性、および安全性の重要な側面です。
EVバッテリー充電のためのBoydの革新的なソリューション
ディスプレイとHMI
充電ステーションの厳しい環境および消費者の使用要因に耐えるように専門的に設計および製造されたBoydプレミアムコンポーネントを使用して、ディスプレイの品質と機能を向上させます。光学的に透明な接着剤、偏光板、防眩フィルム、調光フィルム、輝度向上フィルム、反射フィルム、光拡散フィルムなどを提供しています。また、アルミニウム、ステンレス鋼、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートなど、さまざまな素材から作られた耐久性のある銘板とブランディングソリューションも提供しています。最適なパフォーマンスを実現するように設計された堅牢なスイッチインターフェイスを使用して、重量や消費電力を増やすことなく、屋外環境での顧客体験を向上させます。
環境シーリングと保護
Boydの包括的なシーリングおよびガスケットソリューションは、シリコーンフォーム、独立気泡シリコーンスポンジ、ポリウレタンフォーム、EVA、ビニール、ネオプレン、熱可塑性プラスチックなどの材料を利用しています。非常に高いボンドテープ、両面テープ、転写テープなどの柔軟な接着剤と協力して、防水充電ステーションへの侵入シールを効率的かつ堅牢に組み立てます。
Boydによるイノベーション
Boyd has decades of experience and expertise delivering over a billion eMobility components worldwide. Leverage our material science heritage to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions.
Whether your needs involve safeguarding EV batteries, enhancing brand identity, or protecting advanced superchargers, Boyd empowers you to innovate and accelerate your time to market. To learn more about our EV battery charger solutions or to discuss your project needs, schedule a consultation with our experts