ガスケット:シール内部および外部環境条件

ガスケットはワッシャーとも呼ばれ、2つの表面間の隙間をシールするコンポーネントです。

装飾アイコン

汚染物質からの保護

防水、防塵、または気密シールは、長期的な性能を保護します。

装飾アイコン

過酷な条件に対する耐性

落下、衝突、長時間の振動による衝撃や衝撃を吸収します。

装飾アイコン

信頼性の向上

組み立てられた2つの表面の間にクッションを付けて、デバイスの寿命を延ばします。

EVバッテリーを冷却し、衝突や熱暴走から保護します

(トランスクリプトを見る)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutionsとは?

(トランスクリプトを見る)

ガスケットによるシステムの信頼性と寿命の向上

ガスケットおよびフェイスシールソリューションは、ほぼすべての業界に対応しています。ガスケットは、サーバーや農業機器のエアダクトシール、民生品やモバイル電子機器のディスプレイガスケット、さらには自動車や商用車の高温ガスケットなど、幅広い用途に役立ちます。

精密製造:高度なHMI、シーリング、断熱ソリューション

(トランスクリプトを見る)

質問がありますか?

ガスケットとは何ですか?

ガスケットは、2つ以上の合わせ面の間にバリアを作成するために使用される機械的シール装置です。ガスケットは、液体、ほこり、破片、空気、ガス、EMI、光、化学薬品、またはその他のアイテムがデバイスに出入りするのを防ぐように設計されています。これらは、温度、圧力、化学物質への暴露など、さまざまな動作条件での液体またはガスの漏れを防ぐために最も一般的に使用されます。ガスケットには、特定の用途に合わせてさまざまな形状、サイズ、材料があります。ガスケットまたはシールは、一般に、半弾力性のある順応性のある材料で作られており、最終製品の用途に最適化された高度に専門化されたカスタマイズを多数持つことができます。材料の選択とガスケットの設計は、環境条件、圧縮力、嵌合面仕上げ、材料の互換性、温度変化に依存します。多くの用途では、シリコーンフォームガスケットは、その適合性、高い材料適合性、および幅広い使用パラメータに対する汎用性のために利用されています。

ガスケットはどのように機能しますか?

ガスケットは、嵌合面の凹凸や欠陥を埋めるように設計されており、タイトで信頼性の高いシールを保証します。ガスケットは、流体やガスの流れを防ぎ、漏れのリスクを最小限に抑え、システムの完全性を維持するための物理的なバリアを作成します。

Gaskets-4 (ガスケット 10)
バッテリーパックの低速GIF

EVバッテリーソリューション

インフィニオンの3Dインタラクティブツールでは、BoydのEVバッテリーソリューションと、多面的なイノベーションを推進する方法をご覧ください。下の画像またはボタンをクリックして、当社のEVバッテリーソリューションに没頭してください!

なぜBoydのガスケットを使用するのですか?

Boydは、何百ものフォーム、ポリマー、接着剤、その他の入力原材料オプションにまたがる膨大なエンジニアリング材料オプションを活用して、カスタムアプリケーションのパフォーマンスと環境要件を超えています。この材料の専門知識と、精密加工などの大量生産のための設計能力を組み合わせて、ガスケットやその他のフェースシールの高性能動作条件を超えるようにカスタマイズされた設計を提供します。

Gaskets-2 (ガスケット 10)
Gaskets-3 (ガスケット 10)

70年以上のガスケットの専門知識

Boydは、幅広い用途に最適なガスケット材料とガスケット設計の選択において、70年以上の経験と専門性を持っています。Boydの信頼性の高いゴム製ガスケットシールは、侵入保護と振動減衰の組み合わせを提供できます。当社のディスプレイガスケットは、要求の厳しい環境で複雑な表面をシールするために、幅広い材料と形状でカスタムダイカットすることができます。アコースティックマイクスクリーンやフィルター、EMIシールドガスケットからオイルパンガスケット、ウェザーストリッピング、バッテリーハウジングガスケットまで、Boydはシーリング要件に最適なソリューションを提供します。

エアダクトガスケット

エアダクトガスケットはダクトをシールし、温度制御された空気がアプリケーション内で必要に応じて導かれるようにします。輸送キャビン内の吸気口とHVACダクト出口の周りに一般的に使用されます。

高温ガスケット

高温ガスケットは、輸送排気、エンジンコンポーネント、発電アセンブリ、航空宇宙打ち上げアプリケーション、その他の温度に敏感なアプリケーションなどのシールアプリケーションに、高温耐性に最適化された特殊な材料を活用します。

エアダクトガスケット

ガスケットおよびシーリング製品詳細

ガスケット

ガスケット・シーリング材

  • ブコート、ニコテ
  • Buna-N (ニトリル) & Buna S ゴム
  • 布、布挿入ゴム
  • コルク&コルクゴム組成物
  • ECH(エピクロロヒドリン)
  • 導電性フォーム、布、ゴム、テープ
  • EVA(エチレン酢酸ビニル)
  • フレキシブル&リジッドビニール
  • 天然ゴム

  • ネオプレンゴム&コーティング生地
  • オープン&クローズドセルフォーム&スポンジ
  • プラスチック
  • ポリエチレン
  • ポリスチレン
  • ポリプロピレン
  • ポリウレタン
  • ポリイミド
  • ポリ塩化ビニールスポンジ
  • シリコーンゴム
  • ステンレススチール

ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。