ホーム » ブログ » EV用バッテリーモジュールの種類

EV用バッテリーモジュールの種類

電気自動車(EV)のバッテリー技術は、自動車業界に変革をもたらします。EVバッテリーの進歩により、効率、性能、安全性が向上した、より小型でエネルギー密度の高いバッテリーが可能になり、環境に優しく持続可能な輸送手段としてEVの採用が加速します。

EV用バッテリーモジュールの種類

EVバッテリーモジュールには、パウチセル、円筒形セル、角型セルがあり、それぞれに異なる車両設計、性能基準、コストの考慮事項に合わせて異なる機能を備えています。
パウチセル

ポーチセル

パウチセルは、柔軟なパウチのようなパッケージに収められた平らな長方形のバッテリーで、車両設計内の不規則なスペースや限られたスペースにシームレスに統合できるように設計されています。車両全体に均一に分散されているため、重量のバランスが取れ、安定性が向上し、カスタム設計のEVに最適です。

円筒形セル

円筒形電池は、従来の単三電池に似た円筒形の容器に電池材料を積み重ねて丸めます。エネルギー密度が高く、円筒形の設計により、効率的な冷却が可能で、長距離電気自動車(EV)への電力供給に最適です。
円筒形セル
プリズムセル

プリズムセル

角型電池は、充電式リチウムイオン電池の一種で、平ら、長方形、または正方形の形状が特徴です。これらのセルは、モジュール内に統合された熱管理システムと保護層を使用して設計できるため、過熱や短絡などのリスクを効果的に軽減できます。角型セルは、エネルギー密度が高いという特徴があり、スペースの最適化が最優先される用途に優れているため、小型車に最適です。

EV用バッテリーモジュール:課題

電気自動車のバッテリー技術が進歩するにつれて、EVバッテリーモジュールのランドスケープは、コスト、エネルギー密度、重量、充電速度、充電範囲、バッテリーの劣化などの課題を克服する必要があります。急速充電技術が進歩しているにもかかわらず、バッテリーの状態を損なうことなく充電時間を短縮することは、市場で効果的に競争するための課題であることに変わりはありません。したがって、バッテリーの寿命を延ばすには、コンパクトなバッテリーパック設計、効果的な熱管理、エネルギー密度の向上、および堅牢なバッテリー管理システムの開発が不可欠です。

環境暴露に耐えるバッテリーの耐久性

(トランスクリプトを見る)

BoydのEV用バッテリーモジュール向け革新的なソリューション

絶縁とシールド

Boydは、バッテリー内に炎を閉じ込める一体型火炎バリア材料の指定と製造に優れています。火炎バリアは、壊滅的な事象を分離し、熱暴走の伝播を防ぐために不可欠です。Boydのコンプレッションパッド技術は、機械的衝撃や衝撃からセルを保護し、火花や短絡の問題を最小限に抑え、冷却のための熱接触を維持し、発熱摩擦を制限します。
ソリミド-バッテリー保護
環境シーリング&プロテクション

密封と保護

効果的なシールとガスケットは、EVバッテリーアセンブリの侵入保護、耐衝撃性、および最適な熱管理を実現するために最も重要です。Boydは、感圧接着剤(PSA)、高性能フォーム、耐久性のあるエラストマーなどの理想的な材料を選択し、重要なニーズを満たすバッテリーモジュールガスケットとポートシールを製造するためのガイドです。VHBテープ、粘着転写テープ、各種両面PSAテープなど、特注のPSAを巧みに使用し、バッテリーモジュールやポートに環境シールやガスケットを固定します。

Boydによるイノベーション

Boyd has decades of experience and expertise delivering insulation and shielding, and sealing and protection solutions for the eMobility industry. 当社は、2億個以上のeモビリティ部品を出荷し、1,000万台以上のeモビリティ車両に当社の技術を搭載してきました。実証済みの信頼性と品質のために、60 +年の自動車遺産を活用してください。Boydのラピッドプロトタイピングと設計の反復により、市場投入までの時間を短縮します。

Our advanced material science expertise enable us to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions.当社のEVバッテリーソリューションの詳細やプロジェクトのニーズについてご相談いただくには、当社の専門家とのご相談をご予約ください。