3Dベイパーチャンバーアセンブリ
複雑な蒸気空間を利用して熱伝達の表面積を増やすことにより、3D蒸気室アセンブリで空冷に利用できる体積を最大化します。

有効容量の最大化
利用可能な垂直熱管理ボリュームを、効果的な等温二相熱輸送と冷却で活用します。

人工知能冷却
人工知能アプリケーションで使用されるOCPアクセラレータモジュール(OAM)とGPUからの最も重い熱負荷を冷却します。

製品寿命の延長を実現
高精度の温度制御と厳しい条件下での迅速な温度回復により、寿命を延ばします。

厳密な温度制御
大きなデバイス表面全体で均一に冷却します。
パワーエレクトロニクス用の二相強化空冷
(トランスクリプトを見る)
二相冷却の次の次元
Boydは、ベースだけでなくフィンにも蒸気室を組み込んだ特殊な空冷ヒートシンクを使用して、蒸気室の熱が次の次元に広がるという概念を取り入れました。ベイパーチャンバーエクステンションには、高密度スタンプ、ジッパー、または折り畳まれたフィンが取り付けられており、3Dベイパーチャンバーヒートシンクアセンブリになります。このコンパクトなフィン構造と蒸気室の高速熱拡散を組み合わせることで、3D蒸気室ヒートシンクアセンブリは等温で高性能な空冷熱管理を提供できます。これらのコンパクトで高性能な空冷式ヒートシンクは、商用および軍事用アプリケーションの両方で最も要求の厳しい電子機器冷却要件を満たすように設計されています。
質問がありますか?
3Dベイパーチャンバーアセンブリはどのように機能しますか?
3D蒸気室は、熱拡散に使用される従来の2D形式から蒸気空間を拡張することにより、アセンブリ全体に熱を拡散します。使用可能な容積全体の等温温度を促進することにより、3Dベイパーチャンバーは空冷ソリューションの最大の熱性能を可能にします。

Boydの3Dベイパーチャンバーヒートシンクアセンブリを使用する理由
Boydエンジニアは、何十年にもわたる二相冷却の革新を活用して、3Dベイパーチャンバーアセンブリで空冷ソリューションの限界を押し広げています。当社の内部熱設計ソフトウェアにより、当社のチームは設計サイクルを短縮し、特定のアプリケーションの制約で熱性能を最大化できます。当社の高度で高品質の二相製造技術と組み合わせることで、当社のエンジニアはお客様のシステムの空冷性能を拡張するお手伝いをします。
3Dベイパーチャンバーに関するFAQ
3Dベイパーチャンバーとは?
3Dベイパーチャンバーは、3次元表面全体に効率的に熱を拡散および放散する高度な熱管理ソリューションです。作動流体を充填した密閉構造を採用しており、この作動流体が蒸発・凝縮して熱を伝達するため、小型で高性能なデバイスを効果的に冷却することができます。
3Dベイパーチャンバーはどのように機能しますか?
3Dベイパーチャンバーは、相変化プロセスを通じて熱を管理します。熱は内部の流体を蒸発させ、蒸気として均一に広がります。蒸気は、蒸気チャンバーから熱を放散する低温領域で凝縮し、芯構造により流体を熱源に戻します。この継続的なサイクルにより、デバイスの冷却と効率が維持されます。3Dベイパーチャンバーと従来のヒートパイプの違いは何ですか?
3Dベイパーチャンバーは、より大きく、より複雑な3次元表面積に熱を分散させるため、コンパクトで高性能なデバイスに最適です。従来のヒートパイプは、線形アプリケーションに焦点を当てて、単一の軸に沿って熱を伝達します。3Dベイパーチャンバーは、より高い熱負荷システムに対して、設計の柔軟性と優れた熱性能を提供します。3Dベイパーチャンバーを使用する利点は何ですか?
3Dベイパーチャンバーは、効率的に熱を放散し、デバイスの信頼性を高め、コンパクトで高性能な設計をサポートします。3次元表面全体に熱を均等に拡散し、熱ホットスポットを減らし、複雑なシステムに対して設計の柔軟性を高めます。3Dベイパーチャンバーはどこで一般的に使用されていますか?
3Dベイパーチャンバーは、GPU、CPU、ゲーム機などの高性能電子機器や、その他の高熱負荷でスペースに制約のあるデバイスで一般的に使用されています。コンパクトな設計と効果的な熱放散が重要なアプリケーションにおいて、効率的な熱管理を提供します。3Dベイパーチャンバーはすべてのタイプのデバイスに適していますか?
3Dベイパーチャンバーは、高い熱負荷とスペースの制約があるデバイスに優れています。低電力デバイスには必要ありませんが、高性能アプリケーションに最適な熱ソリューションを提供します。熱管理ソリューションの選択は、発熱、デバイスのサイズ、および性能要件によって異なります。3Dベイパーチャンバーはどのくらい持続しますか?
3Dベイパーチャンバーは、指定された温度範囲と環境条件内で動作する限り、冷却するデバイスの寿命が尽きるまで持続します。適切な設計と使用により、これらのチャンバーは長期的な信頼性と一貫した熱性能を提供します。3Dベイパーチャンバーはデバイスの性能を向上させることができますか?
3Dベイパーチャンバーは、熱を効率的に管理し、サーマルスロットリングを防ぎ、最適な動作温度を維持することで、デバイスの性能を向上させます。これにより、信頼性が向上し、コンポーネントの寿命が延び、特に需要の高いアプリケーションで一貫したパフォーマンスを確保できます。3Dベイパーチャンバーは環境にやさしいですか?
3Dベイパーチャンバーは、持続可能な材料と製造プロセスで設計されている場合、環境に優しいです。熱管理を最適化し、追加の冷却システムの必要性を減らし、デバイスの全体的なエネルギー消費を削減することで、エネルギー効率を向上させます。3Dベイパーチャンバーの修理や交換はできますか?
3Dベイパーチャンバーは、一度穴を開けると、密閉構造のため、現場で修理することはできません。ただし、メンテナンスやアップグレード中に交換することはできます。適切な取り扱いと設置により、損傷を防ぎ、ベイパーチャンバーの寿命を延ばすことができます。ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。